EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adapter
1089446

Single-position adapters with CrossLink® interface for connecting miniature circuit breakers, 63 A. Phase L3, with one fixed DIN rail, with conductors AWG 8 (10 mm2)

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile