EM-CPS-DA-18S/16A-L1
-
Adapter
1089439
Single-position adapters with CrossLink® interface for connecting miniature circuit breakers, 16 A, phase L1, with one fixed DIN rail, with conductors AWG 14 (2.5 mm2)
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare