PSM-KAD 9 SUB 25/BS - Data cable
PSM-KAD 9 SUB 25/BS
-
Data cable
2761295
Adapter cable, 9-pos. D-SUB socket to 25-pos. D-SUB male
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Adapter cable
Pin assignment
1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 [D-SUB 9 - D-SUB 25]
Connection data
D-SUB connection
Connection method
D-SUB-9 female connector
Number of positions
9
D-SUB connection
Connection method
D-SUB-25 male connector
Number of positions
25
Cable/line
Cable length
0.15 m
Date comerciale
Număr articol
2761295
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNC561
GTIN
4017918064648
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
66,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
47,83 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)