For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Product type
Relay Module
Număr articol
5811702
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
DK2DZZ
GTIN
4046356088466
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
500 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
500 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
FR
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %