Ultimele căutări
Conectare
Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Noutăți
Navigator produse tehnologie pentru conectarea dispozitivelor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Cross Reference Search
Automate
Automatizarea clădirilor
Comunicație industrială
Edge Computing
HMI-uri și IPC-uri
PLC (controlere) și I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatizare
Connect
Blocuri de distribuție și blocuri terminale pentru dispozitive
Blocuri terminale modulare cu sistem – economisești timp și costuri
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Cablare de sistem pentru controlere
Cabluri și linii
Carcase pentru echipamente electronice
Conectori
Conectori Board-to-Board
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Sistem de testare cu fișe
Mark, assemble, and install
Accesoriile tabloului electric
Conectori sertizați
Cutii de joncțiune și carcase
Ferule
Iluminatul industrial și tehnologia de semnalizare
Imprimantă
Material de marcare
Software pentru producția de tablouri electrice
Soluții pentru stația de lucru
Unelte automate
Unelte manuale
Supply, charge, and protect
Convertoare CC/CC și invertoare CC/CA
Filtru de interferențe
Întrerupătoare de protecție
Module de redundanță
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de protecție pentru protecția rețelei electrice
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
Surse de alimentare
Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
Switch, Measure and Monitor
Afișaje de procese și dispozitive de câmp
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Module releu de siguranță și senzori
Monitorizarea energiei
Multiplexarea semnalelor I/O
Relee şi relee cu semiconductor
Industrii & Aplicații
Prezentare generală
Exemple de aplicații din practică
Interconectarea sectoarelor
Soluții educaționale
ENERGIE
Energie din surse convenționale
Energie eoliană
Energie solară
Rețele de curent continuu în industrie
Sisteme de stocare a energiei în baterii
Transmiterea și distribuția energiei
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
Power-to-X
INFRASTRUCTURĂ
Aplicații feroviare
Centre de date
Clădiri
Gospodărirea apei și a apei uzate
Infrastructură rutieră
Oraș inteligent
MOBILITATE ELECTRICĂ
Infrastructură de încărcare
Prezentare generală
Vehicule electrice
PRODUCȚIA DE DISPOZITIVE ȘI UTILAJE
Digital Factory
Dispozitive electronice
Industria auto
Vehicule ghidate automat (VGA)
Instalația electrică
Producția de tablouri de distribuție
Producția de utilaje
MAI MULTE TEME
Agricultură
COMPLETE line
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Monitorizare video
Power Reliability
Securitate industrială
Siguranță funcțională
Companie
Prezentare generală
Phoenix Contact România
Grupul Phoenix Contact
Carieră
Cultura și atitudinea noastră
All Electric Society
Conformitate
Sustenabilitate
Istoria Phoenix Contact
Evenimente & Noutăți
Prezentare generală
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală
Cataloage și broșuri
Contact
PLCnext Community
Informare
Întrebări frecvente
Informații pentru producătorii de dispozitive
Modificări privind produsele și scoaterea de pe piață a produselor
Consultanță și proiectare
Date de proiectare
Soluții personalizate
Date de proiectare pentru componentele circuitelor imprimate
Configuratoare
Achiziții și livrări
E-Business
Serviciu de mostre
Instalare și operare
Servicii pentru soluții de marcare
Ajutor pentru produs
Contul meu Phoenix Contact
Conectare / Înregistrare
Beneficiile înregistrării
Listele mele de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
AC -EVO B10-PT-CONEX AEREO
AC -EVO B10-PT-CONEX AEREO
1828165
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date comerciale
Număr articol
1828165
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH827X
GTIN
4067923463660
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
365 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
355 g
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs