Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Cablu de încărcare NACS pentru încărcare cu curent alternativ și curent continuu

Ești un producător de stații de încărcare sau de stații de încărcare pentru domiciliu NACS și ești interesat de mufele noastre de încărcare NACS? Așteptăm cu nerăbdare să ne contactezi!
Cablu de încărcare NACS CHARX connect professional în uz

Conform SAE și certificat UL

North American Charging Standard (NACS) este în plină dezvoltare și va înlocui pe termen lung standardul de încărcare CCS de tip 1. Prin urmare, implementarea NACS va juca un rol central în electrificarea sectorului transporturilor și în dezvoltarea infrastructurii de încărcare în America de Nord. În calitate de specialist în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică, oferim, prin urmare, cabluri de încărcare NACS conforme SAE și certificate UL, care îndeplinesc cele mai înalte cerințe – atât pentru încărcarea cu curent alternativ cât și pentru High Power Charging.

Scurtă prezentare: videoclip cu cablurile noastre de încărcare NACS

Cablu de încărcare NACS CHARX connect eco pentru încărcare cu curent alternativ cu 80 A

Cablu de încărcare NACS pentru încărcare cu curent alternativ cu 80 A Disponibil acum

Cablurile noastre de încărcare NACS pentru curent alternativ, 100 % conforme cu standardul, din gama CHARX connect eco, prezintă calitate industrială dovedită și impresionează prin siguranță maximă. Mufele de încărcare NACS robuste sunt ușor de manevrat și permit încărcarea cu curent alternativ de până la 80 A.

  • Curent de încărcare: 50 A, 80 A
  • Tensiune nominală: 500 V
  • Secțiune conductor: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Lungimea cablului: 25 ft (alte lungimi disponibile la cerere)
  • Senzori de temperatură: NTC (opțional)
  • Grad de protecție: IP67
  • Grad de protecție împotriva atingerii cu degetele: IP2XB
  • Certificări/standarde: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Opțional, cu logo-ul Phoenix Contact sau cu autocolant gratuit
Vizualizare 3D

Experimentează cablul de încărcare NACS în 3D

Analizează în detaliu cablul de încărcare în curent alternativ NACS din gama CHARX connect eco. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.

Cablu de încărcare NACS CHARX connect professional pentru încărcare cu curent continuu cu 500 A

Cablu de încărcare NACS pentru încărcare cu curent continuu cu 500 A Disponibil începând cu trimestrul 1 2026

Mufele de încărcare NACS pentru curent continuu din gama CHARX connect professional permit High Power Charging (HPC) fără răcire cu 500 kW în Boost Mode, respectiv 375 kW permanent. Cablurile de încărcare 100 % conforme cu standardul impresionează prin siguranță și ergonomie ridicată la încărcarea rapidă.

  • Curent de încărcare în Boost Mode: 500 A
  • Curent de încărcare permanentă: 200 A, 375 A
  • Tensiune nominală: 1.000 V
  • Secțiune conductor: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Lungime cablu: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Senzori de temperatură: Pt 1000
  • Tehnologie de măsurare cu patru conductori (numai pentru varianta de 375 A)
  • Buton care poate fi alocat în mod liber, de exemplu pentru întreruperea încărcării
  • Grad de protecție: IP67
  • Grad de protecție împotriva atingerii cu degetele: IP2XB
  • Certificări/standarde: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
Vizualizare 3D

Experimentează acum în 3D

Analizează în detaliu mufa de încărcare NACS pentru curent continuu. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.

Manevrarea cablului de încărcare NACS pentru curent continuu CHARX connect professional

Design ergonomic cu mâner separat Pentru o manevrare confortabilă și sigură

Cablurile noastre de încărcare NACS sunt caracterizate de un design atractiv și ergonomic în același timp.

O caracteristică specială a cablurilor de încărcare NACS pentru curent continuu este designul tradițional Phoenix Contact al mufei cu mâner retras. Acest lucru nu numai că oferă o manevrare mai sigură și mai confortabilă, ci asigură și o decuplare termică de la nivelul suprafețelor încălzite, ceea ce sporește suplimentar siguranța utilizatorului.

Cablurile de încărcare NACS pentru curent alternativ sunt, de asemenea, deosebit de ușor de manevrat datorită dimensiunilor lor compacte și a greutății reduse, combinată cu o senzație solidă la atingere.

Protecție împotriva atingerii cu degetele a cablurilor de încărcare NACS pentru curent continuu CHARX connect professional

Protecție completă împotriva atingerii cu degetele Pentru o siguranță electrică de durată

În conformitate cu standardul UL 2251, mufele noastre de încărcare NACS pentru curent alternativ și curent continuu sunt echipate cu protecție împotriva atingerii cu degetele, îndeplinind gradul de protecție IP2XB. Această protecție la atingere este realizată prin intermediul unor pini proeminenți situați în contactele de putere. Acest lucru previne accidentele electrice cauzate de atingerea accidentală a contactelor.

Protecția împotriva atingerii cu degetele este posibilă datorită capacelor din plastic complet turnate ale pinilor, care asigură o fixare sigură și durabilă. Acest lucru împiedică blocarea capacelor în priza de încărcare pentru vehicul și evită defecțiunile costisitoare ale stației de încărcare.

Cabluri de încărcare NACS CHARX connect professional 100 % conforme cu standardul

100 % conforme cu standardul Pentru calitate, siguranță și compatibilitate la cel mai înalt nivel

Cablurile noastre de încărcare NACS pentru curent alternativ și curent continuu îndeplinesc standardul pentru automobile SAE J3400, care a fost adoptat la sfârșitul anului 2023 și care se bazează pe mufa de încărcare proprietară Tesla. Acestea sunt certificate conform UL 2251, ceea ce înseamnă că au trecut testele de siguranță UL și au obținut certificarea UL. Toate etapele de dezvoltare și producție sunt, de asemenea, certificate în conformitate cu standardul pentru automobile IATF 16949 și, prin urmare, îndeplinesc cerințele de înaltă calitate și de proces ale industriei auto. Cablurile noastre de încărcare NACS pentru curent continuu îndeplinesc, de asemenea, standardul internațional IEC 62196-3 pentru încărcarea rapidă cu curent continuu.

Acest lucru are avantaje esențiale în cadrul aplicației:

  • Robustețe și durabilitate datorită materialelor și manoperei de înaltă calitate
  • Siguranță electrică maximă pentru utilizatori
  • Disponibilitate maximă a sistemelor și performanță de siguranță pentru operator
  • Compatibilitate universală cu toate prizele de încărcare pentru vehicul NACS standardizate
Asamblare personalizată și branding pentru cablul de încărcare NACS CHARX connect eco

Asamblare individuală Adaptat cerințelor tale de branding și de montare

Mufele noastre de încărcare NACS cu logo Phoenix Contact imprimat în relief și un cablu neasamblat în una dintre lungimile standard disponibile sunt în stoc.

La cerere, oferim o gamă largă de servicii pentru personalizarea și asamblarea cablurilor de încărcare NACS în conformitate cu cerințele tale de branding și de montare:

  • Mufă cu logo-ul mărcii tale – imprimat în relief permanent sau sub formă de etichetă din plastic rezistentă la raze UV și intemperii
  • Lungimi personalizate de cablu, lungimi de dezizolare și tăieturi în trepte
  • Sertizarea capetelor conductorilor cu ferule sau papuci inelari de cablu
  • Compactarea capetelor conductorilor prin tehnologia de sudare cu ultrasunete
Parc public de încărcare cu autovehicule electrice

Perspective asupra produselor viitoare NACS Cabluri de încărcare pentru curent continuu și prize de încărcare pentru vehicul cu răcire

Echipele noastre de dezvoltare lucrează zi de zi la noi produse inovatoare pentru North American Charging Standard. Aici vei găsi o imagine de ansamblu cu privire la momentul în care produsele NACS de la Phoenix Contact vor fi disponibile:

  • Cablurile de încărcare NACS răcite cu lichid pentru încărcare cu curent continuu cu peste 600 A vor fi disponibile începând cu trimestrul 1 din 2026.
  • Prizele universale de încărcare NACS pentru vehicule utilitare, utilaje mobile și sectorul transporturilor vor fi, de asemenea, disponibile în diferite clase de putere începând cu trimestrul 1 din 2026.
  • În paralel, dezvoltăm prize de încărcare pentru vehicul NACS personalizate pentru producătorii de automobile.

Persoană de contact

Pentru toate întrebările despre produsele și soluțiile noastre

George Bleaja
George Bleaja
Product Manager DC
+40 757 030 863
Contacteză-ma! Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectul tău de infrastructură de încărcare.
Sediul Phoenix Contact E-Mobility din Schieder-Schwalenberg, Renania de Nord-Wesftfalia

Phoenix Contact E-Mobility Partenerul tău puternic și de încredere

De la înființarea sa în 2013, Phoenix Contact E-Mobility este specialistul în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică din cadrul grupului Phoenix Contact. Cu peste 800 de angajați la nivel mondial și 25 de linii de producție pe o suprafață de 33.200 m², compania oferă peste 500 de produse pentru crearea unei infrastructuri de încărcare interconectate și electrificarea vehiculelor de toate tipurile. Cu certificarea IATF, compania îndeplinește cerințele înalte ale industriei auto.