Ventilație în tunel Sistemele de ventilație sunt supuse unor cerințe din ce în ce mai stricte. Cu ajutorul soluțiilor noastre de automatizare economice și eficiente din punct de vedere energetic, poți asigura siguranța participanților la trafic și conformitatea cu reglementările de mediu.

Sistem de ventilație în tunel

Provocare


Tunel cu ventilație pe tavan

Fluctuația calității aerului în timpul funcționării

Condițiile de circulație în tunelurile auto fac indispensabilă monitorizarea continuă a aportului de oxigen, a condițiilor de vizibilitate și a concentrației de poluanți în tunel. Pentru a menține calitatea aerului în regim de operare normal, ventilația funcționează îndeaproape cu sistemele de control al traficului. În special în caz de incendiu trebuie menținută disponibilitatea ventilației pentru inițierea măsurilor de salvare.

Soluție


Reprezentarea unui accident cu incendiu în tunel

Evacuarea fumului și a căldurii în caz de incendiu

În cazul unui incendiu în tunel, pentru a efectua măsurile de salvare, fumul și căldura trebuie ținute departe de echipele de salvare și de ceilalți participanți la trafic. Pentru a controla fumul și căldura în tunel, se utilizează un sistem adecvat de control al ventilației. În funcție de scenariul de incendiu, ventilația este operată în modul de evacuare sau de presiune. Modul în care este controlată ventilația în caz de incendiu depinde în mare măsură de localizarea sursei incendiului în segmentul de tunel. Pentru a preveni pătrunderea fumului în puțul de evacuare, se generează o suprapresiune.

Soluțiile noastre pentru aplicațiile tale

Evacuare auto cu gaze de evacuare
Ventilator de tavan în tunel
RFC 4072R - Controler redundant cu cablu din fibră optică
Evacuare auto cu gaze de evacuare

Phoenix Contact permite conectarea rapidă și simplă a senzorilor în tunelurile rutiere și feroviare. Beneficiezi de o proiectare eficientă datorită blocurilor funcționale pregătite în bibliotecile noastre software.

Utilizează funcțiile parțiale, cum ar fi pentru monitorizarea concentrațiilor de NOx, CO sau CO₂, pentru procese mai eficiente în cadrul proiectului.

Ventilator de tavan în tunel

Ventilația este unul dintre cei mai mari consumatori de energie din tunelul pentru autovehicule. Prin urmare, pornirea și funcționarea eficientă din punct de vedere energetic a sistemelor de acționare a ventilatoarelor sunt importante. Prin integrarea sistemelor de acționare în controlerul tunelului, neregulile sunt detectate timpuriu.
Beneficiezi de o eficiență sporită prin monitorizare continuă și întreținere bazată pe starea instalației.

RFC 4072R - Controler redundant cu cablu din fibră optică

Dispozitivele de ventilație sunt esențiale pentru siguranța în tunel. Nu numai în caz de incendiu, ci și în cazul volumului de trafic crescut, introducerea de aer proaspăt servește la respectarea nivelurilor specificate de monoxid de carbon și gaze de evacuare diesel. Pentru a evita defecțiunile sistemului de ventilație, controlerul este proiectat redundant.

Phoenix Contact oferă soluții adecvate pentru a asigura disponibilitatea și proiectarea redundantă a ventilației.

Camere de trafic deasupra unui drum

Acces securizat de la distanță în operarea tunelului

Infrastructurile de rețea și control sigure și cu grad înalt de disponibilitate reprezintă baza pentru operarea eficientă a tunelurilor. Te sprijinim cu produse de înaltă performanță pentru cabluri de fibră optică, cupru și radio.

Soluțiile noastre pentru structuri de rețea redundante îndeplinesc toate cerințele necesare de securitate și lățime de bandă pentru un acces sigur și neîntrerupt din camera de comandă a traficului. Nivelurile respective de redundanță permit transmiterea fără întreruperi a datelor pentru toate aplicațiile de tunel. Chiar și în cazul unor defecțiuni parțiale, de exemplu din cauza unor dispozitive sau conexiuni defecte, protocoalele relevante pot fi transmise în timp real. Datele tale sunt asigurate prin serviciile noastre de consultanță certificate în conformitate cu IEC 62443 și utilizarea standardelor moderne de criptare.

Citește broșura noastră tehnică pentru a afla cum poți maximiza securitatea accesului de la distanță la instalații și cum te poți proteja împotriva atacurilor cibernetice și a malware-ului.

Avantaje

  • Conectarea rapidă și simplă a sistemului tău de senzori prin intermediul soluțiilor software și aplicațiilor pregătite
  • Reducerea costurilor datorită efortului redus de proiectare
  • Funcționare economică datorită ventilației în funcție de cerere
  • Disponibilitate sporită a ventilației datorită infrastructurilor de rețea și de control redundante
  • Acces securizat de la distanță la instalația ta

Contact

Persoană de contact Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau extindere. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de oferta noastră cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.