Tehnologia inteligentă de control compensează puterile disipate Pentru a nu achiziționa putere reactivă de la operatorul de rețea, Phoenix Contact a dezvoltat o funcție de control specială care este utilizată într-un parc fotovoltaic din Germania.

Parcul fotovoltaic de 10 MW al ASG Engineering GmbH

Profilul clientului


Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

ASG Engineering GmbH din Saxonia-Anhalt, Germania, a fost fondată în 2007 și este specializată în consultanță, planificare, implementare și management operațional al sistemelor fotovoltaice.

Gama lor de servicii include și integrarea instalațiilor și acumulatoarelor în infrastructura existentă cu optimizarea optimă a consumului de curent propriu. Pe lângă aceasta, compania se ocupă cu limitarea vârfurilor de sarcină și soluții de stocare pentru sisteme de micro-rețea.

Provocare


Punct de conectare la rețea în parcul industrial Dessora

Punct de conectare la rețea în parcul industrial Dessora

Proiectul cuprinde un parc fotovoltaic de 10 MW în parcul industrial Dessora din Oranienbaum-Wörlitz din estul Saxonia-Anhalt, Germania.

Energia generată de parcul fotovoltaic este transmisă mai întâi la punctul de conectare la rețea printr-un cablu subteran de trei kilometri și apoi este alimentată în rețea. Datorită lungimii mari a cablului, apar puteri disipate capacitive, în special pe timp de noapte. Stațiile de transformare din parc generează, de asemenea, puteri disipate. Acestea sunt, de obicei, puteri disipate inductive. Pentru a compensa astfel de puteri disipate, operatorul parcului ar trebui, în mod normal, să obțină putere reactivă de la operatorul de rețea contra cost. Cheltuielile financiare pentru o astfel de achiziție ar ajunge la o sumă de cinci cifre pe parcursul unui an.

Soluție


Prezentare scurtă a soluției de tablou de distribuție cu regulator de alimentare de la Phoenix Contact

Soluție pentru managementul conexiunii de alimentare

Soluție

Regulatorul de alimentare bazat pe PLCnext Technology de la Phoenix Contact este instalat la punctul de conectare la rețea. Dispozitivul certificat conform Ghidului de aplicare german VDE-AR-N 4110/4120 asigură alimentarea conform rețelei a sistemelor de generare a energiei descentralizate care sunt conectate la rețele de tensiune medie sau înaltă.

Dispozitivul poate fi extins pentru a include funcția de control în circuit închis Q@Night, deoarece hardware-ul și software-ul regulatorului de alimentare poate fi adaptat în orice moment individual și în funcție de proiect. În spatele termenului se află reglarea puterii reactive pe timp de noapte. Funcția de regulator Q@Night programată de ASG Engineering și implementată pe regulatorul pentru sisteme de generare a energiei asigură că invertoarele parcului fotovoltaic nu se opresc ca de obicei pe timp de noapte. Mai degrabă, aceasta furnizează în continuare putere reactivă pentru a atinge un cos phi de exact 1 la punctul de conectare la rețea. În acest fel sunt compensate proprietățile inductive și capacitive ale elementelor proprii ale parcului – adică cablurile și transformatoarele.

Punct de conectare la rețea în parcul FV

Pe baza acestei funcții de regulator, operatorul parcului economisește peste 20.000 de euro pe an

Specificațiile pentru invertoarele montate în câmp provin de la cuplorul de magistrală

Transmiterea semnalelor controlerului pentru controlul în circuit închis Q@Night se realizează printr-un cablu de fibră optică către un cuplor de magistrală Axioline F BK ETH care este instalat într-una dintre cele patru stații de transformator din parcul FV aflat la trei kilometri distanță. Modulele RS Uni se aliniază pe cuplorul de magistrală, ceea ce permite operarea dispozitivelor periferice cu interfață serială la nivelul sistemului de magistrală. De la cuplorul de magistrală, invertoarele conectate în formă de stea pe 16 linii primesc specificațiile prin comunicațiile de date RS485, care sunt necesare atât pentru controlul alimentării, cât și pentru reglarea puterii reactive pe timp de noapte.

Imagine interactivă: topologia Q@Night
Regulator de alimentare
Soluția noastră constă în hardware-ul și software-ul care se asigură că efortul proiectării rămâne redus la controlul alimentării.
Aflați mai multe
Regulator de alimentare

Contact

Poză de grup cu experții în energie solară
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Suntem aici să te sprijinim pe drumul către o alimentare cu energie sustenabilă.

Concluzie


Prim-plan al unui panou solar cu cerul pe fundal

Concluzie

Funcția de regulator Q@Night implementată pe regulatorul de alimentare previne achiziția costisitoare de putere reactivă. Platforma noastră de controlere deschisă permite o proiectare rapidă și fiabilă, precum și adaptări specifice proiectului.

Dialog în parcul FV între client și un reprezentant de vânzări Phoenix Contact

Colaborare între ASG Engineering GmbH și Phoenix Contact

Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.