Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Protecție împotriva descărcărilor în tunel Protejează-ți dispozitivele și instalațiile din tunel împotriva descărcărilor. Conceptele și produsele noastre de protecție îți protejează instalațiile și permit funcționarea fără probleme a tunelurilor.

Trăsnet la intrarea în tunel

Provocare


Furtună cu fulgere

Riscuri cauzate de fulger

Tunelurile rutiere trebuie să fie disponibile 24 de ore din 24. Închiderea tunelului sau defectarea unui sistem de salvare din cauza descărcărilor poate provoca nu numai daune economice, ci și pune în pericol viețile oamenilor.

Trebuie luate măsuri de precauție: protecția împotriva descărcărilor crește în mod semnificativ disponibilitatea instalațiilor electrotehnice și minimizează riscurile. Monitorizarea dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor și, prin urmare, a alimentării cu energie face ca defecțiunile să devină previzibile și lucrările de întreținere să poată fi programate mai eficient.

Soluție


Zone de protecție împotriva curentului de trăsnet în tunelul rutier

Protecție împotriva descărcărilor poziționată corect în tunel

Segmentele de tunel pot fi împărțite în diferite zone de protecție împotriva curentului de trăsnet, cu dispozitive de protecție împotriva descărcărilor instalate la joncțiunile dintre acestea. Descărcătorul de tip 1 din primul tablou electric din segmentul de tunel îl transformă în zona 1. Toate tablourile electrice ulterioare devin zona 2 cu ajutorul descărcătorului de tip 2. Normele stabilite pentru protecția împotriva curentului de trăsnet (IEC 62305) sunt utilizate pentru structurile externe (de exemplu, camera de comandă, sistemul de semne de trafic cu mesaje variabile).

Concepte eficiente de protecție împotriva descărcărilor pentru tuneluri

Produse de protecție împotriva descărcărilor
Protecție împotriva descărcărilor PT-IQ
Întrerupătoare de protecție electronice
Produse de protecție împotriva descărcărilor

Fiecare interfață necesită o protecție adecvată. În gama extinsă de produse există soluția potrivită pentru fiecare aplicație: comunicare rapidă de date, protecție împotriva descărcărilor îngustă pentru tehnologie MCR, semnale de antenă cu bandă îngustă sau largă precum și pentru dispozitive performante pentru sistemele de alimentare cu energie.

Protecție împotriva descărcărilor PT-IQ

Dacă un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor este supraîncărcat, sistemul electric al tunelului nu mai este protejat. În cazul protecției întrerupte a tunelului, componentele inteligente emit un mesaj imediat ce limita de putere este atinsă. Acest lucru vă permite să înlocuiți dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor înainte de o defecțiune. Prin urmare, nu este afectată operarea tunelului.

Întrerupătoare de protecție electronice

Nu numai supratensiunile, ci și suprasarcinile și scurtcircuitele reprezintă un pericol pentru operarea tunelului. Acest risc este minimizat de întrerupătoarele de protecție cu mai multe canale.
Există un singur canal de protejat? Atunci întrerupătoarele de protecție cu lățimea de numai 6 mm cu structură de blocuri terminale modulare sunt alegerea perfectă.

Avantajele tale

  • Identifică și înlocuiește din timp dispozitivele solicitate de protecție împotriva descărcărilor (Surge Protection Devices, SPD) cu accesoriile inteligente
  • Protecție adecvată pentru fiecare cerință datorită portofoliului cuprinzător
  • Minimizează defecțiunile infrastructurii tunelurilor din cauza furtunilor
  • Creșteți în mod sustenabil disponibilitatea tunelului

Contact

Persoană de contact Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la proiectele de modernizare sau extindere. Beneficiezi de experiența noastră îndelungată și de oferta noastră cuprinzătoare de servicii.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.

Broșură tehnică privind securitatea cibernetică
Acces securizat de la distanță în operarea tunelului

Citește broșura noastră tehnică pentru a afla cum poți maximiza securitatea accesului de la distanță la instalații și cum te poți proteja împotriva atacurilor cibernetice și a malware-ului.

Solicită broșura tehnică
Transmisie sigură de date