Poveste de succes: Monitorizarea video în cadrul SpotterRF Protejarea rețelei electrice împotriva atacurilor

Stâlp electric

Protecția infrastructurii esențiale împotriva atacurilor fizice este din ce în ce mai importantă. Pentru angajații din domeniul siguranței, sistemele radar compacte SpotterRF asigură acoperirea în proporție de 100 % a zonei monitorizate, în mod continuu și în orice condiții meteorologice.

Pentru a îmbunătăți fiabilitatea noului său sistem de radar compact în scopuri de monitorizare, SpotterRF a colaborat cu IndustrialENET și Phoenix Contact. Aflați cum au reușit companiile să lucreze împreună pentru a se asigura că sistemele de monitorizare care protejează infrastructurile importante beneficiază în permanență de o sursă de alimentare și de conexiuni de comunicare.

Profilul clientului SpotterRF

SpotterRF facilitează prin sistemele sale CSR (Compact Surveillance Radar Systems) brevetate o protecție a perimetrului pentru stații de transformatoare importante, care depășește gardurile care înconjoară instalațiile. Un CSR este un aparat radar de mici dimensiuni care poate fi ținut în mână. Acesta a fost dezvoltat inițial pentru forțe armate de elită și este acum disponibil și pentru specialiști în siguranță din domeniul alimentării cu energie. Pentru angajații din domeniul siguranței, sistemele radar compacte SpotterRF asigură acoperirea în proporție de 100 % a zonei monitorizate, în mod continuu și în orice condiții meteorologice.

De-a lungul anilor, SpotterRF a lucrat în strânsă colaborare cu IndustrialENET, unul dintre partenerii săi preferați de distribuție. IndustrialENET este, de asemenea, un integrator de sistem al Phoenix Contact. IndustrialENET este un expert în domeniul furnizării de soluții de monitorizare video IP și de rețea pentru sisteme de transport inteligente și proiecte de infrastructură importante. Pentru a livra soluții complete conform principiului plug-and-play, compania lucrează cu furnizori de primă clasă precum SpotterRF și Phoenix Contact. În timpul acestei colaborări, IndustrialENET și Phoenix Contact au dezvoltat alături de SpotterRF un panou de interfețe superior, adecvat pentru un domeniu de temperatură larg, flexibil, de mici dimensiuni și la prețul unei piese OEM. Proiectul se bazează pe echipamentele de producție și competența Phoenix Contact și a beneficiat de sistemul de stabilire a prețului și asistența tehnică oferită de inginerii IndustrialENET și Phoenix Contact.

Produse de la Phoenix Contact în tabloul de distribuție

Fiabilitatea superioară a noului panou de interfețe oferă siguranță companiilor de utilități

Nivelul ridicat de siguranță necesită fiabilitate

Companiile de utilități și alte autorități competente caută noi posibilități pentru a îmbunătăți monitorizarea amplasamentelor îndepărtate. De asemenea, trebuie respectate noi regulamente legale, precum NERC-CIP-014-1, care necesită luarea de măsuri de către autorități pentru a garanta o protecție corespunzătoare împotriva atacurilor fizice pentru sistemul de generare și transfer al energiei electrice.

Camerele video din zona instalațiilor sunt importante, însă compania de utilități trebuie să se asigure și că sistemul este întotdeauna disponibil și transmite datele necesare. SpotterRF și IndustrialENET au colaborat deja la un sistem de monitorizare anterior, însă doreau să îmbunătățească fiabilitatea sursei de alimentare a sistemului și să își ajute clienții să respecte regulamentul NERC-CIP-014-1.

Aceste panouri se află în carcase etanșate pe toată suprafața stațiilor de transformatoare și sunt expuse la diferite domenii de temperatură, în funcție de amplasament. Multe amplasamente prezintă interferențe electromagnetice puternice care pot duce la întreruperi sau opriri ale semnalului.

Inițial, SpotterRF producea panourile în mod tradițional: componentele individuale erau comandate, panourile erau fabricate la nivel intern, iar testările de acceptanță în fabrică și cele pentru asigurarea calității erau efectuate pe cont propriu. Producția de panouri nu era însă domeniul de specialitate al SpotterRF. Efortul și timpul necesare pentru construcția panourilor nu permitea echipei să se concentreze pe competențele lor de bază ‒ construcția sistemelor radar.

Panoul de la Phoenix Contact s-a dovedit a fi o soluție bună pentru SpotterRF. Astfel s-a îmbunătățit și mai mult disponibilitatea totală a întregului sistem, iar radarele SpotterRF au fost protejate împotriva supratensiunilor și întreruperilor la nivelul sursei de alimentare. Și numărul de defecțiuni din câmp a fost redus semnificativ cu această soluție.

Sistem radar brevetat Compact Surveillance

Cu sistemele radar brevetate Compact Surveillance, SpotterRF asigură o siguranță a perimetrului stațiilor de transformatoare electrice ale țării, care depășește gardurile ce înconjoară instalațiile.

Panou personalizat cu disponibilitate ridicată

„Ambele modele SpotterRF C20D și C40D sunt rezultatul eforturilor noastre continue de a îmbunătăți siguranța perimetrului pentru parteneri și clienți”, declară Logan Harris, director executiv al SpotterRF. „Noul panou de interfețe dezvoltat de IndustrialENET permite clienților să conecteze rapid radarele SpotterRF și, în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, să le protejeze mai bine împotriva supratensiunilor de la nivelul cablurilor de comunicare și energie electrică.”

Pentru a proteja podurile, tunelele și stațiile de transformatoare electrice în condiții nefavorabile, noul panou îmbină tehnologia radarelor IndustrialENET și SpotterRF cu camere robuste.

Soluția include o integrare la nivel de sistem cu tehnica de radare SpotterRF și camere industriale. Sistemul radar poate detecta și urmări în mod fiabil obiecte în orice condiții de vizibilitate sau de mediu și poate controla camerele astfel încât operatorii să poată analiza vizual situația. Prin domeniul dinamic larg și tehnologia Starlight, camerele pot afișa toate detaliile vizuale atât ziua, cât și noaptea. Camera oferă și iluminare IR, care poate oferi imagini clare până la o distanță de aproximativ 365 m chiar și în situații fără lumină ambientală. În cazul unei combinații cu tehnologia radar SpotterRF, sunt reduse semnificativ costurile de instalare și numărul de camere necesare.

Un C40D poate acoperi aceeași suprafață ca 20 de camere termografice fixe. Acesta funcționează în condiții de ploaie, ceață și ninsoare și urmărește fiecare țintă mobilă din câmpul său vizual până la o distanță de 600 m în cazul persoanelor în mișcare și la un câmp de vizibilitate de 90°. Un C40D cântărește mai puțin de 700 g și poate fi montat cu ușurință la nivelul structurilor existente, precum stâlpi, garduri sau copaci. Acesta este conectat în mod simplu prin rețele Ethernet existente cu switch-uri Power over Ethernet și este adecvat pentru multe situații de utilizare, de exemplu, zăcăminte de petrol, uzine chimice, stații de transformatoare, instalații energetice, instalații de telefonie mobilă și mine. Modelele C20D și C40D sunt conforme cu directiva RoHS și au obținut un rezultat pozitiv la testarea CE.

Pentru a optimiza configurarea și instalarea, radarele reproiectate SpotterRF C20D și C40D dispun de protecție suplimentară împotriva scurtcircuitului, supratensiunii și inversării polarității. Competența Phoenix Contact în ceea ce privește fiabilitatea curentului garantează funcționarea sistemului chiar și în condiții extreme.

Cameră robustă

Camera robustă protejează podurile, tunelurile și stațiile de transformatoare electrice în condiții nefavorabile

Concluzie

Prin colaborarea cu Phoenix Contact și IndustrialENET, SpotterRF s-a putut concentra pe calitatea sistemelor sale radar și a putut livra clienților o instalație gata de utilizare și un management al energiei electrice pentru radare SpotterRF, camere și multe altele. Utilizatorul trebuie doar să monteze tabloul de distribuție la nivelul stâlpului, să realizeze conexiunile electrice și de rețea, iar carcasa ecranată preia toate celelalte aspecte.

„Acest nou panou îndeplinește standardele noastre ridicate pentru furnizarea unor sisteme de rețea critice cu monitorizare video cu un nivel ridicat de disponibilitate”, declară Jon Amack, inginer electronist și președinte al IndustrialENET. „Prin utilizarea resurselor de fabricare de înaltă calitate ale Phoenix Contact, putem oferi cel mai ridicat standard de protecție pentru produsele SpotterRF la prețuri foarte competitive.”

SpotterRF reduce semnificativ riscul atacurilor repetate, care sunt întâlnite în domeniul electric. Fiabilitatea îmbunătățită a noului panou de interfețe oferă operatorilor de instalații de alimentare cu electricitate mai multă siguranță cu privire la funcționarea sistemelor lor de monitorizare chiar și în condiții dificile.