Întreținere în condiții de siguranță în industria feroviară Împreună cu RENMAKCH India Pvt. Ltd, Phoenix Contact realizează infrastructuri moderne și sigure de întreținere și testare pentru căi ferate și trenuri de mare viteză.

Tren pe cric de ridicare

Siguranța și eficiența sunt priorități deosebit de importante în industria feroviară, iar acest lucru este valabil și pentru întreținerea trenurilor. Datorită intrărilor/ieșirilor noastre sigure Axioline F și Axioline Smart Element, senzorii și actuatoarele cricurilor electromecanice mobile pot fi integrate ușor și eficient în sistemul PROFIsafe de nivel superior. Bazat pe PLCnext Technology, sistemul garantează automatizarea rapidă și cu siguranță funcțională până la SIL 3 în conformitate cu IEC 62061.

Vehicule feroviare RENMAKCH India Pvt. Ltd

Profilul clientului Competențe de bază în întreținerea și testarea vehiculelor feroviare

RENMAKCH India Pvt. Ltd. a fost înființată în anul 1996 și are sediul central în Mumbai. Compania produce echipamente, cum ar fi plăci turnate pentru boghiuri, cărucioare de manevră alimentate cu baterii, stații de lucru multifuncționale, sisteme de ridicare sub podea, mașini de testare a boghiurilor și cricuri de ridicare mobile. Aceste produse sunt utilizate pe scară largă în depourile feroviare din întreaga Indie și se bazează pe tehnologii de vârf de înaltă calitate.

Tren în mișcare și șine

Utilizare Soluții robuste pentru întreținerea trenurilor

Cricurile mobile de ridicare pentru întreținerea și repararea trenurilor prezintă diverse riscuri pentru personal și echipamente, cum ar fi pericole mecanice și electrice. Măsurile de protecție legate de controlul în condiții de siguranță sunt puse în aplicare pentru a minimiza aceste riscuri. Aceste măsuri asigură nivelul necesar de siguranță pentru funcțiile asociate, cum ar fi oprirea de urgență.

Sistem de intrare/ieșire Axioline sigur

Soluție Sistem de automatizare sigur și complet

Cricurile de ridicare mobile sunt echipate cu senzori relevanți pentru siguranță, cum ar fi cu butoane de oprire de urgență și comutatoare de proximitate. Prin utilizarea modulelor de siguranță Axioline F și Axioline Smart Elements, atât senzorii, cât și actuatoarele de comandă pot fi integrate în sistemul PROFIsafe ca parte a sistemului general de control relevant din punct de vedere al siguranței.

Luând în considerare transmiterea redundantă și sigură a datelor în cadrul soluției PLCnext, cerințele SIL 3 sunt îndeplinite în conformitate cu IEC 62061. Din perspectiva securității cibernetice, utilizarea PLCnext Control atinge nivelul de securitate 2 (SL2) în conformitate cu IEC 62443-4-1 și 62443-4-2.

Soluția formată din modulele PROFIsafe Axioline F și Axioline Smart Element oferă o serie de avantaje decisive în ceea ce privește automatizarea sigură. Acest lucru nu numai că reduce efortul de cablare, dar asigură și un grad ridicat de flexibilitate în timpul punerii în funcțiune, retehnologizării și proiectării. În detaliu, soluția PLCnext flexibilă și compactă poate fi adaptată cerințelor, utilizând software open source și orice limbaj de programare. În plus, portofoliul extins Axioline F de module I/O sigure simplifică gestionarea complexă a funcțiilor de siguranță ale sistemelor de acționare. În același timp, modulele I/O foarte compacte Axioline Smart Element permit retehnologizarea compactă în tablourile electrice.