Mașină de înfășurat paleți de la Oy M. Haloila Ab

Bluetooth industrial pentru mașini de ambalat performante În producția de mașini, sistemele de comunicație radio Bluetooth asigură o comunicare fiabilă

  • Mașina modulară de înfășurat paleți este prima mașină de ambalat din lume cu o structură inelară rotativă
  • Sistemele de comunicație radio Bluetooth asigură o soluție fiabilă și fără uzură pentru comunicația dintre controlerul central și piesele rotative ale mașinii

Mașină modulară de înfășurat paleți

Firma Oy M. Haloila Ab este un producător lider global de mașini de înfășurat paleți, făcând parte din grupul internațional Signode Industrial Group. Cea mai cunoscută marcă a firmei finlandeze este mașina de ambalat denumită Octopus.
Această mașină modulară de înfășurat paleți este, la nivel mondial, prima mașină de ambalat cu o construcție inelară rotativă, pentru adaptarea flexibilă la cerințele clienților, referitor la capacitatea de producție, protecția în timpul transportului și stabilitate.

Ambalarea paleților în mașina de înfășurat

Mașina de înfășurat paleți a firmei Oy M. Haloila
Transportul paleților
Paleții sunt amplasați în mașina de înfășurat prin intermediul tehnologiei de transport pe bandă rulantă.
Ambalarea paleților
Un inel de înfășurare se învârte în jurul paletului, înfășurându-l în folie. Apoi, folia este lipită, iar paletul este transportat afară.
Controlul mașinii de înfășurat paleți
Pentru controlul mașinii de înfășurat paleți, trebuie realizat schimbul de date între controlerul din tabloul de distribuție central de pe mașină și servomotoarele din piesele rotative ale mașinii. Comunicația se face prin PROFINET sau EtherNet/IP. Transmisia anterioară prin conductor colector are limitele sale, în cazul Ethernet.

Structura anterioară a mașinilor Octopus a limitat, într-adevăr, transferul de date dintre servomotoarele sistemului de control și servomotoarele din piesele aflate în mișcare. Soluția radio a extins posibilitățile și a îmbunătățit fiabilitatea. Suntem mulțumiți atât de produse, cât și de angajamentul și capacitatea cu care Phoenix Contact ne deservește.

Janne Koskela, Director tehnic
Modul Bluetooth EPA într-o mașină de ambalare

Utilizarea modulelor Bluetooth EPA pentru comunicare fiabilă și fără probleme

Pentru a permite o comunicare fiabilă, fără uzură între controlerul central și piesele mobile ale mașinii, în locul unui conductor colector este utilizată o soluție de comunicare Bluetooth industrial de la Phoenix Contact. Modulele Bluetooth EPA au fost dezvoltate special pentru comunicarea datelor cadru. Modulele robuste au clasa de protecție IP65 și sunt ideale pentru utilizare în medii industriale dure. Echipat cu o antenă specială integrată, sistemul transmite și protocoale de automatizare precum PROFINET și EtherNet/IP™, simplu și fiabil, prin comunicație radio.
În acest caz, Bluetooth este tehnologia radio potrivită, deoarece, prin metodele de salt în frecvență și WLAN Channel Blacklisting, poate fi asigurată o funcționare în paralel fără probleme cu rețelele WLAN existente, pe banda de frecvență de 2,4 GHz.