Monitorizarea curentului simplificată
Cu noua unitate de măsurare a curentului CMU DC, Phoenix Contact oferă o soluție compactă și precisă pentru monitorizarea curentului. Sistemele existente pot fi extinse cu ușurință pentru a include monitorizarea practică a energiei și a gradului de încărcare, datorită capacității lor de interconectare.
Unitatea de monitorizare a curentului CMU DC detectează încărcările sistemului și avertizează din timp cu privire la apariția unei defecțiuni. Acest lucru este vizualizat direct de afișajul optic al dispozitivului sau prin semnalizare la distanță. Cu o lățime totală de 8 mm, unitatea de măsurare a curentului nu doar că economisește spațiu în tabloul electric, dar este de asemenea gata de utilizare în cel mai scurt timp datorită operării sale intuitive și capacității inteligente de interconectare prin intermediul gamei de blocuri terminale CLIPLINE complete. CMU DC se bazează pe semnale vizuale clare: un afișaj LED frontal indică starea curentă a sarcinii, în timp ce un semnal de avertizare suplimentar este activat la atingerea valorilor-prag definite. Ca alternativă la depășirea valorii prag, unitatea de monitorizare a curentului transmite valoarea actuală a curentului pentru analize de tendințe sau evaluări simple ale energiei în trepte de 0,1 A prin semnalizare la distanță. Acest lucru asigură monitorizarea de la distanță a gradului de încărcare, precum și o transparență maximă.
Cu lățimea sa totală redusă, CMU DC este o soluție subțire impresionantă pentru situații de instalare în spații înguste. Unitatea de măsurare a curentului poate fi integrată rapid datorită capacității sale de interconectare cu gama de blocuri terminale CLIPLINE complete. Necesarul de cablare este redus astfel semnificativ. Setarea valorii de prag se realizează fără software suplimentar, cu ajutorul unor comutatoare rotative laterale.