Când vine vorba despre furnizarea fiabilă a energiei, specialiștii în domeniul alimentării cu energie se bazează de aproximativ o sută de ani pe expertiza noastră. Știm la fel de bine ca dumneavoastră că o rețea electrică stabilă necesită soluții care reacționează inteligent și care funcționează fiabil întotdeauna, chiar și în condiții dificile. Descoperiți alături de noi viitorul industriei energetice
Soluții permanente de automatizare pentru turbinele eoliene, de la baza turnului și până la pala de rotor.
„Digitalizarea a ajuns în industria eoliană și va constitui parte integrantă a acesteia în viitor. Phoenix Contact a preluat problema digitalizării și este gata să discute cu dumneavoastră despre soluții și sisteme avansate.”
Soluții pentru energia solară
Soluții ample pentru exploatarea în mod fiabil a instalațiilor de câmp deschis, a sistemelor de acoperiș și a sistemelor energetice hibride.
„În multe țări, alimentarea cu energie prin instalații solare a devenit un domeniu competitiv, chiar și fără subvenții. Exploatarea în siguranță și alimentarea controlată cu energie solară a rețelei de alimentare sunt esențiale pentru obținerea unui procent ridicat din producția totală de energie. Phoenix Contact vă pune la dispoziție soluții elaborate pe baza standardelor industriei, pentru o alimentare cu energie economică și ecologică.”
Soluții pentru transmiterea și distribuția de energie
Produse și soluții inovatoare pentru rețele inteligente de transmitere și de distribuție, cu un grad înalt de fiabilitate.
Soluții pentru producția de energie din surse convenționale
Exploatarea în siguranță a centralelor electrice cu tehnologiile consacrate de la Phoenix Contact.