Conectori circulari robuști pentru semnale și putere De la mic la mare, drept sau în unghi, turnat sau liber configurabil la fața locului: toate acestea și multe altele sunt oferite de portofoliul de conectori circulari de la Phoenix Contact.

Conectori circulari robuști pentru semnale și putere

Avantaje

  • Utilizare eficientă datorită designurilor robuste și materialelor de înaltă calitate
  • Cu o conectare rapidă și sigură, cu doar un sfert de rotație, datorită sistemului de blocare rapidă ONECLICK
  • Transmiterea fără perturbații a semnalelor prin conectori cu protecție CEM
  • Număr maxim de conexiuni și performanță cu 19 poli pentru transmiterea semnalului și puteri de până la 70 A
Conectori circulari M23 liber configurabili

Conectori circulari M23 liber configurabili

Conectorii M23 robuști pentru transmisia semnalelor sunt disponibili ca variante cu 6 sau 19 poli, cu protecție CEM ridicată și conexiune prin sertizare. Sunt posibile și codări mecanice, precum și un sistem de blocare rapidă ONECLICK.

Conectori circulari turnați

Conectori circulari turnați

Folosește dimensiuni diferite pentru aplicația ta

  • M17 cu design drept cu până la 17 poli pentru transmiterea semnalului, respectiv cu până la 9 poli pentru transmiterea de putere de până la 20 A

  • M23 cu design drept sau în unghi cu până la 17 poli pentru transmiterea semnalului, respectiv cu 6 sau 8 poli pentru transmiterea de putere de până la 30 A. Designul în unghi poate fi rotit la peste 240°.

  • M40 cu design drept cu 6 sau 8 poli pentru transmiterea de putere de până la 70 A

Ghidarea optimă a cablurilor pentru conectorii circulari în unghi M23

Ghidare optimă a cablurilor

Rotire inițială: conectorul circular în unghi M23 poate fi rotit inițial la mai mult de 240°. Astfel este posibilă o ghidare optimă a cablurilor, adaptată sistemului.

Montare rapidă prin sistemul de blocare rapidă Oneclick

Montare rapidă

Cu sistemul de blocare rapidă ONECLICK de la Phoenix Contact, poți monta conectori circulari cu doar un sfert de rotație. Astfel, reduci considerabil timpul de montare.