Informații relevante ·
12.09.2025

Ce sunt rețelele inteligente? O rețea inteligentă este o rețea electrică avansată care utilizează tehnologii digitale de comunicare pentru a optimiza generarea, distribuția și consumul de energie electrică.

Imagine panoramică a unei linii de orizont cu simboluri meshing

Rezumat

Cu ajutorul tehnologiilor digitale de comunicare, o rețea electrică inteligentă asigură optimizarea producerii, distribuției și consumului de energie electrică. Rețeaua inteligentă permite schimbul bidirecțional între producători și consumatori. Acest lucru este esențial pentru integrarea energiilor regenerabile și pentru o alimentare stabilă și sustenabilă.

Acoperiș cu module fotovoltaice în fața unui cer albastru

De ce avem nevoie de rețele electrice inteligente?

Rețeaua electrică tradițională se baza pe o producție centralizată și pe fluxuri de energie electrică ușor previzibile. Odată cu tranziția energetică, producția devine tot mai descentralizată și volatilă. Din ce în ce mai multe gospodării și companii injectează energia produsă local, prin sisteme fotovoltaice, direct în rețea.

Chiar și la scară largă, sistemele fotovoltaice și parcurile eoliene generează uneori cantități mari de energie, dar într-un mod foarte fluctuant. Soarele nu strălucește permanent, iar vântul nu poate fi planificat pe mai multe zile. Rețeaua electrică convențională nu este concepută pentru a gestiona aceste variații dinamice și volume mari de energie injectată intermitent. De aceea, o operare inteligentă a rețelelor electrice este esențială: aceasta permite reacții flexibile la fluxurile de energie volatile, asigură stabilitatea rețelei și facilitează stocarea eficientă a surplusului de energie.

Cum funcționează o rețea electrică inteligentă?

O rețea electrică inteligentă funcționează prin conectare și schimb de informații între toate componentele sistemului energetic. Principiul de bază este capacitatea de a colecta și analiza date în timp real și de a lua decizii pe baza acestora. Acest lucru permite utilizarea adecvată a flexibilității existente în producție și consum, precum și a stocării ca instrument direct de flexibilitate.

Senzorii din întreaga rețea electrică monitorizează starea liniilor, fluxurile de curent și tensiunea. Pentru a crea previziuni și a trimite comenzi de control unităților descentralizate, aceste date sunt transmise către sistemele centrale de control.

Rolul prosumatorului

Consumatorii flexibili, adesea prosumatori (producători și consumatori) cu capacitate proprie de generare, joacă un rol esențial în utilizarea eficientă a infrastructurii rețelei, adaptându-și comportamentul în funcție de nevoile rețelei. Elemente importante în acest proces sunt contoarele inteligente, care pot măsura atât consumul, cât și injectarea de energie în rețea, și pot transmite aceste date digital către operatorul punctului de măsurare. Acesta le poate transmite mai departe către operatorul rețelei. În același timp, prin intermediul operatorului punctului de măsurare, pot fi comunicate către client tarife dinamice de energie de la furnizor.

Prețul energiei poate varia în funcție de disponibilitatea și cererea actuală, în cadrul unui contract de energie corespunzător. Astfel, consumatorii își pot gestiona activ consumul. De exemplu, utilizând aparatele mari consumatoare de energie în perioadele în care există mult curent regenerabil în rețea și prețurile sunt scăzute. Bateriile sporesc semnificativ flexibilitatea pe partea de consum.

Controlul inteligent al rețelei și comunicarea

Controlul inteligent al rețelei este creierul rețelei inteligente. Acesta cuprinde tehnologii pentru monitorizarea, analiza și optimizarea funcționării rețelei:

  • Senzorii și actuatoarele înregistrează date precum debitul de curent și tensiunea.
  • Este necesară o infrastructură de comunicații robustă și sigură pentru a transmite volumele de date în timp real.
  • Algoritmi care analizează fluxurile de energie istorice și actuale pot prezice, cu sprijinul inteligenței artificiale, producția și consumul viitor. În principiu, aceștia pot identifica anomalii și optimiza gestionarea rețelei.
  • Agregatorii folosesc platforme digitale sub forma unor centrale electrice virtuale, conectând producători, sisteme de stocare și consumatori descentralizați într-o rețea controlabilă.
Stație de încărcare E-car la domiciliu

Producție descentralizată și stocare

O caracteristică esențială a rețelei inteligente este integrarea generatoarelor descentralizate și a sistemelor de stocare:

  • În general, sistemele fotovoltaice furnizează energie electrică direct în rețea. În cadrul rețelei inteligente, alimentarea este monitorizată și reglată.
  • Turbinele eoliene sunt, de asemenea, gestionate inteligent pentru a utiliza eficient rețeaua existentă și pentru a o proteja în caz de blocaje.
  • Sistemele mari de stocare cu baterii la nivelul rețelei și unitățile mai mici de stocare pentru uz casnic pentru consumatori pot stoca surplusul de energie și îl pot elibera atunci când este necesar.
  • În viitor, mașinile electrice ar putea servi ca unități mobile de stocare (Vehicle-to-Grid) și, de asemenea, să absoarbă electricitatea și să o introducă în rețea, după cum este necesar.

Management activ de sarcină

Rețeaua electrică inteligentă permite managementul activ al sarcinii (Demand-Side Management), prin care consumul de energie este controlat în mod activ:

  • Consumatorii flexibili, cum ar fi pompele de căldură sau stațiile de încărcare a mașinilor electrice, se adaptează la prețurile energiei electrice și la sarcina rețelei.
  • Tarifele dinamice încurajează mutarea consumului în perioadele cu disponibilitate ridicată de energie.
  • Multe gospodării cu sisteme fotovoltaice își optimizează consumul propriu, mai ales cele care dispun de sisteme de stocare și consumatori controlabili. Acest lucru poate reduce presiunea asupra rețelei.

Avantajele rețelelor inteligente: mai mult decât eficiență

Introducerea rețelelor electrice inteligente aduce cu sine o serie de avantaje. Acestea depășesc cu mult simpla creștere a eficienței și sunt cruciale pentru succesul tranziției energetice și pentru obiectivul principal al decarbonizării.

Turbine eoliene pe un câmp verde pe un cer albastru

Integrarea sporită a energiilor regenerabile
Unul dintre cele mai importante avantaje ale rețelelor inteligente este capacitatea lor de a integra în mod sigur și stabil volume mari de energie regenerabilă în rețeaua electrică. Deoarece energia solară și eoliană fluctuează în mod natural, este nevoie de o rețea flexibilă și inteligentă care să poată compensa aceste fluctuații. Rețelele inteligente fac posibilă gestionarea alimentării descentralizate cu energie electrică din surse regenerabile de energie prin coordonarea producției și consumului în timp real. Acest lucru reduce necesitatea menținerii centralelor convenționale ca rezervă și accelerează renunțarea la combustibilii fosili.

Optimizarea consumului și a costurilor energetice
Rețelele inteligente permit o utilizare mai eficientă a energiei electrice și pot duce, pe termen lung, la economii de costuri. Prin echipamente de măsurare adecvate și tarife dinamice, consumatorii au posibilitatea de a-și gestiona activ consumul de energie și de a-l adapta la perioadele cu prețuri mai mici. Acest lucru încurajează un consum mai responsabil și poate contribui la reducerea facturii de electricitate.

Promovarea descentralizării și a participării
Rețelele inteligente sprijină tendința de descentralizare a producției de energie electrică. Ele permit gospodăriilor și companiilor nu doar să consume energie, ci și să o producă și să o introducă în rețea. Ei devin "prosumatori". Acest lucru consolidează crearea de valoare locală și promovează dezvoltarea comunităților energetice locale. Participarea activă este un pas important către un sistem energetic sustenabil și orientat către cetățeni.

Provocări și perspective

În ciuda beneficiilor imense, există încă o serie de provocări în implementarea completă a rețelelor inteligente.

Prim plan al mai multor contoare de electricitate

Provocări tehnice și infrastructurale
Tranziția necesită investiții considerabile în modernizarea infrastructurii existente. Aceasta include înlocuirea a milioane de contoare de electricitate convenționale cu contoare inteligente, extinderea rețelelor de comunicații și implementarea de software și sisteme de control complexe. În plus, securitatea cibernetică este deosebit de importantă, deoarece o rețea electrică digitalizată și interconectată ar putea fi mai vulnerabilă la atacurile cibernetice care pun în pericol integritatea rețelei. Protejarea datelor sensibile este, prin urmare, esențială.

Aspecte legislative și sociale
Pe lângă provocările tehnice, trebuie luate în considerare și aspectele legislative și sociale. Legislația trebuie adaptată pentru a crea condițiile-cadru pentru exploatarea și facturarea în cadrul unei rețele electrice inteligente. Acest lucru se aplică, de exemplu, în contextul legislației privind energia regenerabilă. Acceptarea din partea consumatorilor este, de asemenea, esențială. Îngrijorările legate de protecția datelor, costuri și complexitate trebuie atenuate printr-o comunicare transparentă și beneficii clare. Pentru a construi încredere, oamenii trebuie să fie informați cu privire la modul de funcționare și avantajele rețelelor inteligente.

Rețelele inteligente reprezintă viitorul

În ciuda acestor provocări, un lucru este clar: rețeaua electrică inteligentă este viitorul alimentării noastre cu energie. Este fundamentul indispensabil pentru succesul tranziției energetice și pentru decarbonizarea societății noastre. Cercetarea și dezvoltarea în curs în domenii precum inteligența artificială, tehnologiile de stocare a energiei și mobilitatea electrică vor îmbunătăți în continuare performanța rețelelor inteligente.

Concluzie

Rețeaua inteligentă este mai mult decât o simplă tehnologie. Este o componentă esențială a tranziției energetice și a unei alimentări sustenabile. Aceasta integrează eficient și flexibil energiile regenerabile. Prin interconectare și control inteligent, oferta și cererea participanților la rețea sunt sincronizate în timp real. Acest lucru crește stabilitatea rețelei și permite participarea activă a consumatorilor. În ciuda provocărilor în materie de infrastructură, siguranță și acceptare, rețelele inteligente sunt indispensabile pentru un viitor ecologic bazat pe energii regenerabile.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Ia legătura cu experții noștri

„Vom fi bucuroși să te sfătuim cu privire la All Electric Society și interconectarea sectoarelor.”

Contribuții suplimentare