Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Diverse blocuri terminale modulare cu conexiune laterală pentru conductor

Gama de blocuri terminale modulare PTV

Gama de blocuri terminale modulare PTV combină avantajele conexiunii de tip push-in fără scule cu ghidarea laterală a conductorilor specifică blocului terminal cu șurub. Blocurile terminale PTV vă oferă, astfel, o tehnologie de conectare directă și rapidă, precum și o cablare structurată, fără raze de îndoire, într-un singur bloc terminal.

Avantajele dumneavoastră

  • Montarea și citirea simplă a marcajelor conductorilor și ale conexiunilor
  • Cablare vizibilă fără raze de îndoire
  • Realizarea rapidă a conexiunii conductorilor prin tehnologia de conectare directă push-in, fără scule și fără întreținere
  • Desprindere simplă a conductorului, fără scule speciale
  • Calitatea contactelor independentă de cuplu datorită contactului cu arc
  • Dispunerea tabloului de distribuție pentru cablarea blocurilor terminale cu șurub poate fi adesea utilizată datorită ghidării laterale a conductorilor
  • Utilizarea accesoriilor CLIPLINE complete
Bloc terminal modular push-in cu ghidare laterală a conductorilor și cameră de contact transparentă

Conexiune de tip push-in laterală

Tehnologia push-in

Cu blocurile terminale PTV, puteți introduce direct conductori rigizi sau conductori echipați cu ferule, fără a utiliza vreo sculă. Conturul cu arc vă permite să introduceți cu ușurință, fără scule, conductori rigizi de la 0,5 mm². Arcul de contact se deschide independent la introducerea conductorului și asigură astfel forța de presare necesară.

Conectarea de conductori flexibili fără ferulă de la 0,14 mm² se face cu ajutorul butonului de acționare. Indiferent pe care dintre dimensiunile specificate ale conductorului o utilizați, arcul de contact garantează forțe maxime de contact și de extragere a conductorului, precum și o legătură rezistentă la vibrații și etanșă la gaze. Aliajele de cupru de înaltă calitate și cu suprafețe tratate garantează, de asemenea, rezistențe minime la contact și un transfer maxim al curentului.

Blocuri terminale de trecere și diferite blocuri terminale multi-conductor într-un bloc terminal de bază.

Blocuri terminale de trecere și multi-conductor

Blocuri terminale de trecere și multi-conductor

Blocurile terminale de trecere și blocurile terminale multi-conductor se remarcă printr-un design compact. Blocurile terminale modulare pot fi conectate în mod flexibil și pot fi etichetate rapid și simplu. În plus, blocurile terminale modulare pot fi verificate rapid și simplu prin conexiunile dumneavoastră de testare sau în canalul pentru funcții. Astfel, blocurile terminale modulare se numără printre soluțiile universale ale tehnologiei de conectare.

Mai multe blocuri terminale cu două niveluri într-un bloc terminal de bază

Blocuri terminale cu două niveluri cu decalare pe nivele

Blocuri terminale cu două niveluri

Blocurile terminale cu două niveluri sunt, de asemenea, blocuri terminale modulare foarte compacte cu care puteți conduce două potențiale în paralel. Blocurile terminale cu două niveluri pot fi conectate orizontal și vertical datorită canalului dublu pentru funcții și diferitelor variante de punți. Aceasta înseamnă că nu numai blocurile terminale modulare pot fi conectate, ci și diferitele niveluri.

Blocurile terminale cu două niveluri au și o decalare pe nivele. Această decalare vă permite, cu cablare completă, acces liber la nivelul inferior de conectare și la butonul de acționare al acestuia.

Blocuri terminale cu soclu pentru siguranță într-un bloc terminal de bază

Blocuri terminale cu soclu pentru siguranță

Blocuri terminale cu soclu pentru siguranță

Cu blocurile terminale cu soclu pentru siguranță, siguranțele de tip G 5 x 20 pot fi integrate în sistemul dumneavoastră vizibil și cu economie de spațiu. Puteți schimba siguranțele rapid și confortabil datorită unei pârghii pivotante.

Siguranțele defecte pot fi identificate rapid și indiferent de direcția curentului electric utilizând afișajele optice. Datorită conexiunii laterale a conductorului, puteți deschide pârghiile blocurilor terminale cu soclu pentru siguranță ușor și complet atunci când conductorul este conectat.

Blocuri terminale cu deconectare și cu cuțit într-un bloc terminal de bază

Blocuri terminale cu deconectare și cu cuțit

Blocuri terminale cu deconectare și cu cuțit

Blocurile terminale cu deconectare PTV cu conexiune laterală pentru conductor asigură separarea clară a curenților de semnal atunci când spațiul este limitat. Portofoliul de produse pentru blocurile terminale modulare este format pe de o parte din variante cu canal pentru funcții și pe de altă parte din variante fără canal pentru funcții.

Circuitele blocurilor terminale cu deconectare cu cuțit pot fi deschise cu ușurință cu o șurubelniță standard. Prin elementul de prindere prin blocare al manetei de separare aflat în pozițiile finale, stările de comutare ale blocurilor terminale cu deconectare cu cuțit sunt asigurate permanent și pot fi identificate întotdeauna clar. Blocurile terminale cu deconectare PTV, pe de altă parte, au o zonă de separare în care puteți introduce diferite fișe funcționale fără scule.

Blocurile terminale modulare au conexiuni de testare bilaterale pentru a garanta o posibilitate de verificare optimă în ciuda canalului pentru funcții echipat. Aceste conexiuni de testare garantează o posibilitate de verificare simplă și sigură. Contactul plat de pe bara de curent garantează rezultate de verificare fiabile.

Zona de separare a blocurilor terminale cu deconectare de bază, inclusiv diferite fișe funcționale

Zonă de separare multifuncțională

Zonă de separare multifuncțională

Blocurile terminale cu deconectare PTV au o zonă de separare standardizată. Zona de separare folosește diferite fișe, ca de exemplu fișă cu siguranță fuzibilă, conector pentru componente, conector de trecere și fișă de deconectare. Această variantă vă permite o ajustare individuală a sistemului dumneavoastră de distribuție. Implementați fișele funcționale. Transformați rapid și ușor un bloc terminal cu deconectare într-un bloc terminal pentru componente, un bloc terminal cu soclu pentru siguranță sau un bloc terminal de trecere.

Blocuri terminale de bază cu deconectare pentru traductoare de măsură cu prize de testare integrate

Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură cu prize de testare integrate

Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură

PTVME 6/S... sunt blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură cu conexiune verticală de tip push-in. Domeniul de utilizare cuprinde toate aplicațiile din cablarea secundară a sistemelor de distribuție pentru traductoare și semnale. Blocurile terminale pentru traductoare au o tensiune nominală de 1000 V și un curent nominal de 30 A, ceea ce înseamnă că au o rezistență la descărcare disruptivă și rigiditate dielectrică crescute.

Ambele variante de blocuri terminale diferă în zona prizelor de testare. La varianta ... 6/S, prizele de testare pot fi adăugate opțional ca accesorii. La varianta ... 6/S-P, prizele de testare de 4 mm sunt deja integrate în livrare.

Ce variantă alegeți depinde de ceea ce prioritizați. La varianta cu prize de testare integrate, economisiți timp și bani la configurarea cablării dumneavoastră. La varianta fără prize de testare integrate, puteți utiliza prizele de testare izolate de la Phoenix Contact. Aceasta înseamnă că sarcinile de testare și măsurare sunt posibile cu cablurile de măsurare sigure la atingere, în conformitate cu IEC EN 61010-031.

Protecție push-in împotriva descărcărilor de tip 2

Protecție push-in împotriva descărcărilor de tip 2

Protecție push-in împotriva descărcărilor de tip 2

Utilizați VAL-MS-PT, primul dispozitiv din lume de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 cu tehnologie de conectare push-in. PTV este integrat în dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor și oferă astfel avantajele dovedite la instalare și în acest domeniu. Nu mai este necesară verificarea cuplului nominal recomandat.
În plus, economisiți material de instalare suplimentar care este necesar datorită opțiunii de cablaj de trecere. Utilizați contactul opțional de semnalizare la distanță pentru a asigura monitorizarea dispozitivelor de protecție, care pot fi instalate și printr-un cablaj de trecere ușor de utilizat.