Activare mGuard Secure VPN Client
Pentru activarea mGuard Secure VPN Client aveți nevoie de acces la internet. Software-ul este licențiat numai după ce a fost activat cu succes. Activarea este necesară în cazul unei noi instalări sau a unor modificări hardware semnificative ale dispozitivului terminal utilizat.
Termenii licenței permit utilizarea software-ului pe un singur dispozitiv terminal. Software-ul este atribuit permanent acestui dispozitiv terminal și este prevăzut cu protecție împotriva copierii (activarea software-ului). În cazuri excepționale (defect hardware, modificări multiple ale hardware-ului), licența poate fi dezactivată sau reactivată la cerere, în anumite condiții.
Activarea licenței se realizează offline. În cazul unei actualizări de software, veți primi o nouă cheie de licență.
În meniul monitorului „Ajutor” din mGuard Secure Client, versiunea de software instalată și, dacă este cazul, versiunea de software licențiată cu numărul de serie sunt afișate la punctul de meniu „Informații despre licență și activare”.
Software-ul client este întotdeauna instalat mai întâi ca versiune de probă. O excepție există în cazul în care a fost deja instalat un software client sau dacă nu a avut loc încă activarea software-ului cu o versiune mai veche deja instalată. Acest lucru este valabil și în cazul în care versiunea mai veche a fost deja licențiată. Atunci, această versiune este resetată la starea de versiune de probă. Datele de licență trebuie apoi introduse din nou în termen de 30 de zile prin intermediul casetei de dialog pentru activare.
Timpul rămas până la activarea software-ului, adică perioada de valabilitate a versiunii de probă, este afișat în bara de informații a monitorului de lângă butonul de activare.
Pentru a putea utiliza o versiune completă valabilă pentru o perioadă nelimitată de timp, software-ul trebuie activat cu cheia de licență și numărul de serie primite în caseta de dialog pentru activare. Odată cu activarea se acceptă condițiile licenței, pe care le poți vedea după ce faci clic pe butonul corespunzător.
Caseta de dialog pentru activare poate fi deschisă atât prin intermediul butonului de activare din bara de informații a monitorului, cât și prin intermediul meniului monitorului „Ajutor/Informații despre licență și activare”. În cele ce urmează, datele de licență pot fi introduse fie online, fie offline, prin intermediul unui asistent.
În varianta offline, un fișier generat după introducerea cheii de licență și a numărului de serie trebuie trimis către serverul de activare, iar cheia de activare afișată apoi pe pagina web trebuie să fie notată. Această cheie de activare poate fi introdusă la un moment ulterior în fereastra de activare a licenței din meniul monitorului.
În varianta online, datele de licențiere sunt transmise către serverul de activare prin intermediul unui asistent imediat după introducere, iar software-ul este activat imediat.
Perioada de valabilitate a versiunii de probă
Perioada de valabilitate a versiunii de probă este de 30 de zile. Fără activarea software-ului sau a licenței, nu mai este posibilă stabilirea conexiunii după acest interval de timp.
Din momentul instalării, perioada de valabilitate este afișată în fereastra pop-up la fiecare pornire a software-ului. În plus, un subsol de pagină de pe monitor arată cât timp mai poate fi utilizată versiunea de probă. Cu zece zile înainte de expirare, o casetă de mesaje atrage atenția în mod categoric asupra faptului că nu a fost activată încă licența software-ului. Această casetă de mesaje se va afișa o dată pe zi.
În cazul în care faza de testare a expirat, cu software-ul VPN Client mai pot fi stabilite conexiuni doar la sistemele țintă care sunt utilizate pentru activarea/licențierea software-ului. Astfel, unul dintre profilurile clientului poate fi utilizat pentru a stabili o conexiune la internet în scopul licențierii.
Activare online
Software-ul trebuie activat sau dezinstalat cel mai târziu la expirarea fazei de testare. Pentru activare, selectează punctul de meniu „Informații despre licență și activare” din meniul monitorului „Ajutor”.
Aici poți citi despre ce versiune de software este vorba și poți vedea că versiunea de probă a expirat și că software-ul nu a fost încă activat, respectiv licențiat.
Afișează textul contractului corespunzător făcând clic pe condițiile licenței. Odată cu activarea, respectiv licențierea software-ului, se acceptă condițiile licenței.
Pentru activarea software-ului, fă clic pe butonul „Activare”. În fereastra următoare poți alege între varianta online și cea offline.
În varianta offline, un fișier generat după introducerea cheii de licență și a numărului de serie trebuie trimis către serverul de activare. Apoi, pe pagina web este afișată o cheie de activare. În varianta online, datele de licențiere sunt transmise către serverul de activare prin intermediul unui asistent imediat după introducere, iar software-ul este activat imediat.
După selectarea modalității de activare, datele de licență se introduc în câmpurile prevăzute. Apoi fă clic pe „Următorul”.
Activare offline
Activarea offline se realizează în doi pași. Primul pas este trimiterea fișierului către serverul de activare care este generat după introducerea cheii de licență și a numărului de serie. Pe pagina web se va afișa o cheie de activare, pe care trebuie să o notați. Pasul al doilea este introducerea cheii de activare în fereastra de licențiere din meniul monitorului. Acest pas poate fi realizat și la un moment ulterior.
Activarea offline se face din meniul monitorului "Help/License info and activation"(„Ajutor/Informații despre licență și activare”) unde trebuie selectată prima fereastră a asistentului de activare. Te rugăm să faci clic pe „Next” („Următorul”). În cea de-a doua fereastră a asistentului de activare sunt explicate cele două etape ale activării offline.
Primul pas, crearea fișierului de activare, este selectat automat. Te rugăm să faci clic pe butonul "Next" („Următorul”) și să introduci datele de licență în fereastra următoare. Fă clic pe "Next" („Următorul”).
Acum te rugăm să introduci numele și calea pentru fișierul de activare (de exemplu, pe desktop). În mod implicit, se utilizează directorul de instalare al software-ului și numele ActiData.txt (cu număr de serie).
Acum fișierul de activare este creat și trebuie transmis către serverul de activare.
Transferul datelor de la fișierul de activare către serverul de activare se poate realiza în două moduri. Pentru prima modalitate, deschide fișierul de activare în editor. Copiați și inserați conținutul fișierului în fereastra “Activation File Contents”(„Conținut fișier de activare”) care se deschide pe pagina web. A doua modalitate este să faci clic pe butonul “Browse” („Răsfoiește”) și să selectezi fișierul de activare. Apoi fă clic pe “Submit”(„Trimite”).
Codul de activare este apoi generat și afișat pe pagina web. Notează codul de activare și continuă activarea în meniu la “Help/License info and activation(„Ajutor/Informații despre licență și activare”), efectuând al doilea pas al activării în varianta offline.
Dacă serverul de activare detectează faptul că ai dreptul la o licență de software mai nouă, iar cheia de licență se potrivește cu cea a software-ului instalat, noua cheie de licență este afișată automat odată cu activarea. Dacă dorești să activezi noile caracteristici, notează noua cheie de licență, finalizează activarea și utilizează apoi noua cheie de licență.
Al doilea pas al variantei offline este declanșat prin intermediul meniului monitorului „Help/License info and activation” („Ajutor/Informații despre licență și activare”). După ce a fost selectată varianta offline, selectează al doilea pas.
Apoi, se va deschide o fereastră a asistentului la activare pentru introducerea codului de activare. Dacă l-ai introdus, poți face clic pe „Next” („Următorul”).
Dacă ai primit o nouă cheie de licență de la serverul de activare în timpul activării offline (a se vedea mai sus pentru afișarea codului de activare), introdu și această cheie de licență pentru o actualizare a licenței.
Te rugăm să faci clic pe „Next” („Următorul”). Datele de licență sunt verificate și preluate.
După finalizarea activării, se poate citi în fereastra pentru datele de licență că software-ul utilizat este o versiune completă activată corect.