Tratamento de lamas no tratamento de águas residuais Obtenha eficiência energética e operação segura da planta com nossas soluções de monitoramento e controle para tratamento de lodo de clarificação.

Equipe de manutenção que monitora o tratamento de lamas

Desafio


Tanque de clarificação e torre de digestão

Altos custos de energia e amplos requisitos de segurança

As demandas impostas aos diversos processos para o tratamento de lamas, como a digestão aeróbia, o espessamento, a estabilização e a secagem de lamas aumentam continuamente. Eficiência, transparência e segurança de processo têm uma prioridade especialmente alta no processo de secagem de lamas de clarificação. O gerenciamento otimizado da lama exige sistemas para um projeto de processo mais eficiente, bem como digestão segura e controle da bomba de lodo.

Solução


Quadro de comando para o controle de um agitador
Torre de digestão
Visualização dos processos em uma estação de bombeamento de lama recirculada
Quadro de comando para o controle de um agitador

As possíveis economias na usina de lodo de clarificação podem ser identificadas por meio do registro e do armazenamento de dados de energia e da análise da situação energética. Nossos dispositivos de medição de eletricidade são usados para essa finalidade, que registram os valores medidos relevantes e os transmitem à sala de controle. Com as interfaces usuais como Modbus, PROFIBUS e PROFINET são transmitidas informações sobre a eficiência do processo.

Torre de digestão

Para uma decomposição aeróbia ideal da lama de depuração na torre de digestão é necessário um monitoramento confiável da temperatura e da pressão. Através do transdutor com certificação ATEX, os valores de medição são transmitidos diretamente ao controlador lógico programável. Os módulos I/O com segurança intrínseca permitem a regulação eficiente de atuadores. Os sensores são facilmente integrados através de conversores de protocolos e protocolo HART.

Visualização dos processos em uma estação de bombeamento de lama recirculada

Com os blocos de função de software prontos é reduzido o esforço para a ativação dos conversores de frequência de transportadores helicoidais e bombas em uma estação de bombeamento de lama recirculada. A visualização da instalação pode ser realizada com a ferramenta PLCnext Engineer disponível gratuitamente. Para atuadores como p. ex. motores, bombas e ventiladores estão disponíveis símbolos de visualização prontos.

Ir para a solução de software Water Functions

Conceito de segurança para decantador

Mapa interativo de imagens: Conceito de segurança para decantador
PLC de segurança para redes PROFIsafe
Os dispositivos PROFIsafe são gerenciados centralmente por um controlador seguro hierarquicamente superior. Dessa forma, é possível a execução de grupos seguros ou desconexões individuais seguras. Em caso de velocidade excessiva ou do acionamento de um dispositivo de comando de parada de emergência, o controlador PROFIsafe ordena um desligamento através dos dispositivos PROFIsafe. Os acionamentos do decantador e os grupos ligados como, p. ex., bombas de lama são parados.
Mais sobre sistemas de comando orientados para a segurança
PLC de segurança para redes PROFIsafe
Gerenciadores de motor
Detecte estados de carga críticos antecipadamente e, ao mesmo tempo, proteja o motor e os componentes de alta qualidade.
Gerenciadores de motor
Equipamentos de comutação de segurança e sensores
Você pretende integrar sistemas direcionados para a segurança para minimizar falhas e tempos de parada? Com equipamentos de comutação de segurança, você implementa as funções de segurança em máquinas e instalações de forma confiável. Eles monitoram sinais de botões de parada de emergência, cortinas de luz e chaves de porta de proteção e desencadeiam um estado seguro em caso de demanda.
Mais sobre equipamentos de comutação de segurança
Equipamentos de comutação de segurança e sensores
Comunicação remota segura
Temos os roteadores industriais e a cibersegurança certos para você poder comunicar com suas máquinas e instalações em todo o mundo.
Mais sobre roteadores industriais e cibersegurança
Comunicação remota segura

Suas vantagens

  • Esforço reduzido na visualização de atuadores graças à utilização do PLCnext Engineer

  • Emissão de relatórios sob medida graças a uma aquisição e avaliação de dados flexíveis

  • Conceitos de segurança para aplicações para águas residuais através de tecnologias integradas como PROFIsafe

Contato


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.