Gêmeo digital na automação de processos Descubra nossas soluções para uma comparação simples entre As Planned e As Built de todos os sensores e atuadores instalados no campo.
Desafio
Documentação coerente da instalação
Para a documentação da instalação ser permanentemente mantida atualizada, em grandes instalações da indústria de processos são gastos muitos recursos. Colaboradores de reparação ou empresas externas inspecionam regularmente a instalação de produção e documentam as alterações detectadas através dos chamados registros a vermelho. A transferência de esses registros a vermelho de listas em papel para um diagrama de tubulação e instrumentação envolve frequentemente o perigo de erros de transferência. Consequentemente, em caso de uma descontinuação do dispositivo ou de alterações do produto, não é possível avaliar as informações do fabricante. Devido à alteração permanente do estoque de dispositivos de campo na instalação de produção e da falta de uma parte da informação, não é possível planejar o estoque e também é significativamente dificultada a troca necessária dos dispositivos.
Solução
Transparência digital da instalação
80 % das instalações da indústria de processos estão equipadas com dispositivos de campo compatíveis com HART. Mas somente 5 % usam esses sinais digitais.
Possibilitamos a você a detecção posterior de dados HART e disponibilizamos, sem efeitos, os dados de campo necessários para isso em formato OPC-UA. Graças a estes dados adicionais e inteligentes dos dispositivos de campo, você beneficia de uma transparência digital da instalação, o chamado gêmeo digital. Esta transparência melhora consideravelmente a manutenção, reparação e disponibilidade.
Lista de estoque dos equipamentos HART pressionando um botão
Com a nossa lista de estoque baseada na web, você tem sempre todos os seus equipamentos de campo de forma atual sob controle. Para facilitar a visão geral, as alterações detectadas são representadas com uma moldura. Isto facilita a você a transferência de registros a vermelho para a documentação de sua instalação. Além disso, você pode exportar a lista de estoque. Assim você obtém a base para acessar ao gêmeo digital (Digital Twin) na automação de processos.
Exemplo da lista de estoque baseada na web
Um gêmeo digital para a indústria de processos é uma representação digital de todos os sensores e atuadores existentes no campo, incluindo os ciclos de manutenção guardados, suas parametrizações e os estados de erro dos equipamentos, se existirem erros. Nossa solução se foca nisso.
Do campo para a Internet das Coisas Industrial
A detecção elétrica dos sinais HART é reequipada, sem efeitos, entre o campo e a tecnologia de comando. Os dados dos equipamentos de campo são normalizados e uniformizados on the edge. Assim podem ser disponibilizados para serviços de valor agregado como, p. ex., a manutenção preventiva (Predictive Maintenance) ou para a otimização de processos sustentável.
Suas vantagens
- Dados atuais e reais da instalação estão disponíveis em qualquer momento graças à documentação automática As Built
- Não são necessárias visitas para o registro manual dos equipamentos de campo HART montados, graças à integração contínua dos equipamentos de campo
- Rápida correção de erros e nenhumas paradas em caso de recolhas, alterações ou descontinuações por parte do fabricante, graças a estoque otimizados
Contato
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.