Gerenciamento de alimentação Com nossas soluções inovadoras, você conecta as instalações de produção de energia descentralizadas de forma flexível conforme os requisitos locais do operador de rede.

Gerenciamento de alimentação

Desafio


Ponto de conexão da rede em um parque solar

Os parâmetros no ponto de conexão da rede são registrados por meio de dispositivos de medição e transmitidos para um regulador de alimentação central

Conectar instalações de produção de energia descentralizadas conforme a rede

Como resultado da revolução energética, as instalações de produção de energia e sistemas de armazenamento de bateria descentralizados precisam prestar uma alta contribuição para a estabilidade da rede.
Os operadores de rede competentes especificam nas suas condições de conexão da rede para instalações fotovoltaicas as faixas a cumprir para a frequência e a tensão de rede, assim como a potência reativa.
Para controlar a instalação, os reguladores para instalações de produção de energia (IPE) registram nos pontos de conexão da rede a tensão e frequência existentes. Com base nisso, são determinados os respectivos valores de referência para os inversores, a fim de regular a potência ativa e reativa no ponto de conexão da rede.

Solução


Solução para o quadro de comando para a regulagem da alimentação

Combinação de dispositivos de comutação para regulagem da alimentação

Suporte da rede graças a regulagem da alimentação Conexão simples com solução completa

A integração de interfaces até o fornecedor de energia e o vendedor direto ou para a integração de dispositivos externos, como inversores e dispositivos de medição de energia, é implementa de forma específica do projeto por nossos parceiros de soluções. Com as soluções para o quadro de comando prontas a instalar para a regulagem da alimentação, todos os componentes necessários já estão reunidos em uma caixa como, p. ex., o controlador, os módulos I/O, a tecnologia de rede e a fonte de alimentação. Dessa forma, sua instalação descentralizada de produção de energia contribui para a estabilidade da rede.

Controlador da regulagem da alimentação

Controlador da regulagem da alimentação

Conexão em conformidade com a rede de suas instalações de produção de energia Certificação

Independentemente de se tratar de um sistema fotovoltaico, um aerogerador ou um sistema de biogás: as instalações de produção de energia que alimentam a rede alemã de média, alta ou extra alta tensão precisam ter uma unidade de regulagem certificada, o chamado regulador IPE. Um certificado é emitido conforme DIN EN ISO/IEC 17065 por um órgão de certificação acreditado. O certificado requer a adaptação constante às diretrizes atuais.

O nosso regulador IPE, a Power Control Unit (PCU), está certificado na Alemanha conforme VDE-AR-N 4110/20/30. A PCU implementa, conforme as regras, as especificações de potência ativa e potência reativa, bem como o monitoramento das condições de tensão no ponto de conexão da rede. Para a Espanha, a PCU está certificada conforme a Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. E para a Polônia se aplica o certificado conforme ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Pessoa sentada em frente a uma tela onde é mostrada a interface de controle

Esforço de programação reduzido para a regulagem da alimentação

Programas de interface oferecem um esforço de programação significativamente reduzido

A solução da Phoenix Contact, composta por hardware e software, assegura que o trabalho de engenharia na regulagem da alimentação se mantém baixo. O âmbito de funções do software é constantemente expandido. Estão disponíveis programas de interface prontos para o ambiente de programação PLCnext Engineer. Eles permitem a integração rápida e fácil de operadores de rede, vendedores diretos, dispositivos de medição de energia, inversores, portais e sensores meteorológicos. Após a configuração da aplicação no PLCnext Engineer, segue-se a parametrização das interfaces na eIHM.

Mapa de imagem interativo: Topologia do gerenciamento de alimentação
Regulador de alimentação
Nosso regulador IPE conecta as instalações de produção de energia descentralizadas conforme os requisitos locais do operador de rede.
Saiba mais
Regulador de alimentação
Dispositivos de medição de energia
Nossos dispositivos de medição adaptados entre si permitem a você economizar muito esforço no registro de dados de energia.
Saiba mais
Dispositivos de medição de energia
Caixas de conexão de gerador
Nosso sistema de monitoramento para correntes de strings fotovoltaicos permite reagir imediatamente a falhas e perdas de potência, mesmo em caso de falha de strings individuais.
Saiba mais
Caixas de conexão de gerador
Controle remoto
A integração de subestações geograficamente espalhadas e descentralizadas em um centro de controle central requer a utilização de sistemas de controle remoto modulares e escalonáveis.
Saiba mais
Controle remoto

Suas vantagens

  • Aceleração da colocação em funcionamento de suas instalações fotovoltaicas no ponto de conexão da rede
  • Certificação de nosso regulador IPE para a Alemanha, Polônia e Espanha e cumprimento das condições de conexão à rede europeias conforme o código de rede "Requirements for Generators" (NC RfG)
  • Operação confiável da instalação e conexão de rede simples graças ao cumprimento de todas as condições de conexão técnicas
  • Intuitivo graças à redução significativa do esforço de programação devido a programas de interface prontos
  • A maior flexibilidade possível graças a sistemas abertos e escalabilidade
Quadro de comando Estação de rede local

Monitoramento e controle de estações de rede local

Redes de distribuição inteligentes Tecnologia modular de controle remoto para estações de rede local

O monitoramento dos parâmetros operacionais é uma base essencial para a expansão eficiente e a operação confiável de redes de energia. Com nossas soluções modulares para a tecnologia de controle remoto, você monitora e controla suas instalações com facilidade de forma remota e tem sempre todas as informações sob controle.

Resumo de dispositivos de medição de energia e contadores de energia

Um dispositivo de medição de energia registra valores característicos importantes em uma instalação de produção de energia

Monitoramento de energia Monitoramento inteligente para o seu gerenciamento de energia do futuro

Com os dispositivos de medição de energia com capacidade para rede, você monitora os valores característicos elétricos de forma central e no local. Assim você pode recolher todos os valores característicos relevantes da sua instalação fotovoltaica através de um controlador de pequeno porte e os registrar em um banco de dados SQL. Com os dispositivos de medição de energia da Phoenix Contact, você obtém a solução certa para a integração otimizada de sua instalação de produção de energia na rede.

Um homem e uma mulher falando sobre um produto junto a um tablet

Nossos parceiros de soluções de energia

A Phoenix Contact trabalha em todo o mundo com parceiros selecionados dispondo de um know-how abrangente de todos os nossos produtos e sistemas. Assim garantimos que nossas soluções para a indústria solar sejam perfeitamente adaptadas em todo o mundo aos requisitos individuais dos clientes.

Beneficie-se de nossos competentes parceiros de soluções e solicite agora nossa assessoria abrangente!

Foto de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o prazer em ajudar você em seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.
Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.