A tecnologia de controle inteligente compensa a dissipação de potência Para evitar a necessidade de comprar potência reativa de operadores de rede, a Phoenix Contact desenvolveu uma função de regulagem especial, que é utilizada em um parque fotovoltaico em Saxônia-Anhalt, Alemanha.

Parque fotovoltaico de 10 MW da ASG Engineering GmbH

Perfil do cliente


Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

A ASG Engineering GmbH de Saxônia-Anhalt, Alemanha, foi fundada em 2007 e se especializou em assessoria, planejamento, implementação e gerenciamento operacional de instalações fotovoltaicas.

Sua gama de serviços também inclui a integração das instalações e acumuladores na infraestrutura existente com a utilização ideal do consumo de energia própria. Além disso, a empresa se ocupa com o controle de picos de corrente e as soluções de acumulador para sistemas de microrrede.

Desafio


Ponto de conexão da rede no parque industrial Dessora

Ponto de conexão da rede no parque industrial Dessora

O projeto abrange um parque fotovoltaico de 10 MW no parque industrial Dessora em Oranienbaum-Wörlitz, no leste de Saxônia-Anhalt, Alemanha.

A energia gerada pelo parque fotovoltaico é primeiramente transmitida para o ponto de conexão da rede por meio de um cabo subterrâneo de três quilômetros e, finalmente, alimentada na rede. Devido ao longo comprimento do cabo, especialmente de noite se registra uma dissipação de potência capacitiva. As estações de transformadores no parque também geram perdas. Normalmente essas perdas são dissipações de potência indutivas. Para compensar essas dissipações de potência, em uma situação normal, o operador do parque deveria adquirir mediante pagamento uma potência reativa do operador de rede. Ao longo de um ano, o esforço financeiro para tal compra adicional chegaria a um montante de cerca de cinquenta mil euros no decorrer de um ano.

Solução


Tenha uma ideia da solução para o quadro de comando com o regulador de alimentação da Phoenix Contact

Solução para o gerenciamento de alimentação

Solução

No ponto de conexão da rede está instalado o regulador de alimentação baseado em PLCnext Technology da Phoenix Contact. O dispositivo certificado conforme a diretriz de aplicação alemã VDE-AR-N 4110/4120 garante que sistemas de produção de energia descentralizados, acoplados a redes de média e alta tensão, alimentem a rede em conformidade com a rede.

Uma vez que o hardware e o software do regulador de alimentação podem ser em qualquer momento adaptados individualmente e de forma específica do projeto, o dispositivo pode ser expandido para incluir a função de regulagem Q@Night. O conceito remete para a regulagem da potência reativa durante a noite. A função de regulagem Q@Night programada pela ASG Engineering e implementada no controlador IPE garante que os inversores do parque fotovoltaico não sejam desligados como de costume durante a noite. Ao contrário, eles continuam a fornecer potência reativa para alcançar um cos phi de exatamente 1 no ponto de conexão da rede. Desta forma, são compensadas as características indutivas e capacitivas dos elementos próprios do parque – ou seja, cabos e transformadores.

Ponto de conexão da rede no parque fotovoltaico

Devido a esta função de regulagem, o operador do parque economiza mais de 20.000 euros por ano

As especificações para os inversores instalados no campo chegam do acoplador de bus

O encaminhamento dos sinais de controle para a regulagem Q@Night se realiza através de um cabo de fibra de vidro em um acoplador de bus Axioline F BK ETH, instalado em uma das quatro estações de transformadores no parque fotovoltaico a uma distância de três quilômetros. No acoplador de bus se alinham os módulos RS Uni que permitem a operação de periféricos com interface serial no sistema de bus. O acoplador de bus transmite via comunicação de dados RS485 para os inversores conectados em 16 conjuntos em forma de estrela as especificações necessárias tanto para a regulagem da alimentação como para a regulagem da potência reativa à noite.

Mapa de imagem interativo: topologia Q@Night
Regulador de alimentação
Nossa solução composta por hardware e software assegura que o trabalho de engenharia na regulagem da alimentação se mantém baixo.
Saiba mais
Regulador de alimentação

Contato

Foto de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o prazer em ajudar você em seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Resumo


Vista de perto de um painel solar em fundo de céu azul

Resumo

A função de regulagem Q@Night implementada no regulador de alimentação evita a dispendiosa compra de potência reativa adicional. A plataforma de controle aberta permite uma engenharia rápida e confiável, bem como adaptações específicas do projeto.

Conversa no parque fotovoltaico entre o cliente e um representante de vendas da Phoenix Contact

Cooperação entre a ASG Engineering GmbH e a Phoenix Contact

Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e juntos encontraremos a solução ideal.