Aquisição de dados meteorológicos Otimize a operação de sua instalação fotovoltaica avaliando todos os dados meteorológicos relevantes com base em sensores meteorológicos para registrar as condições ambientais.

Estação meteorológica em um telhado com instalação fotovoltaica

Desafio


Parque solar

Todos os dados sob controle

Os operadores de instalações em campo aberto exigem o registro de todos os dados meteorológicos disponibilizados pelos sensores. As estações meteorológicas medem, 24 horas por dia, dados meteorológicos importantes, como a incidência dos raios solares, a velocidade do vento e a temperatura. Esses dados são usados, p. ex., para calcular o índice de desempenho. O índice de desempenho resulta da relação entre a produção energética obtido e a produção energética teoricamente possível de uma instalação fotovoltaica. O índice é considerado uma medida de qualidade para a operação de uma instalação fotovoltaica e, portanto, é um fator importante para operadores de instalações e investidores.

Solução


Estação meteorológica completa: combinação de sensores e quadro de comando

Estações meteorológicas para instalações fotovoltaicas

A Phoenix Contact oferece tudo o que é necessário para a aquisição de dados meteorológicos. A norma IEC 61724-1 descreve os requisitos de exatidão para sensores ambientais dependendo das classes de instalação A e B. As instalações de classe A são instalações de superfícies livres para os quais se aplicam requisitos especialmente altos. Todos os sensores disponibilizados pela Phoenix Contact cumprem as demandas desta classe.

Além dos sensores, a Phoenix Contact fornece os acessórios associados para montagem e conexão elétrica. No lado do software, os blocos de função pré-configurados da Solarworx são usados para ler os dados do sensor. Além disso, os operadores das instalações recebem um índice de desempenho energético. Esse índice compara a potência atual da instalação com a potência teoricamente possível. Semelhante ao índice de desempenho, ele é, portanto, uma medida da eficiência e da confiabilidade das instalações com base em valores momentâneos.

Solução inteligente para a medição de dados ambientais

Sistema de sensores como parte de uma estação meteorológica
Sistema de sensores meteorológicos no módulo solar
Parametrização da estação meteorológica via interface web
Interfaces para a transmissão de dados para um sistema SCADA
Sistema de sensores como parte de uma estação meteorológica

Graças ao nosso portfólio abrangente de sensores ambientais, oferecemos a você estações meteorológicas compactas adaptadas especialmente às suas necessidades. Os sensores ambientais da estação meteorológica são acoplados via Modbus diretamente ao nosso sistema de controle. Os sensores já parametrizados estão imediatamente disponíveis para a transmissão de dados meteorológicos.

Em caso de alteração de requisitos, é suficiente adicionar ou remover sensores, sem necessidade de influenciar a interface. Isso facilita a simples multiplicação da aplicação, mesmo com condições alteradas.

Sistema de sensores meteorológicos no módulo solar

Em vez do cabeamento individual de cada sensor, eles são facilmente conectados em série graças a nossas conexões M12 com distribuidores Y. Os trabalhos de cabeamento no local são reduzidos consideravelmente e a integração no sistema completo é simples.

Parametrização da estação meteorológica via interface web

A estação meteorológica da Phoenix Contact é universalmente aplicável e permite a conexão de sensores comuns via interfaces padrão. Os sensores são configurados facilmente pela interface web. Por isso, a colocação em funcionamento da estação meteorológica dispensa conhecimentos de programação.

Interfaces para a transmissão de dados para um sistema SCADA

Para permitir a conexão simples a um sistema SCADA hierarquicamente superior, os dados meteorológicos são, conforme necessário, disponibilizados em um formato de dados padronizado, como Modbus, PROFINET ou SunSpec®, e transmitidos via Ethernet.

O acesso à estação meteorológica é possível em qualquer momento dentro da rede da instalação graças à interface web.

Suas vantagens

  • Todos os sensores cumprem as demandas da norma IEC 61724-1 para instalações de classe A
  • Esforço reduzido de colocação em funcionamento e configuração graças à conexão Plug and Play dos sensores meteorológicos
  • Flexibilidade graças à seleção individual de sensores
  • Conexão simples graças a conectores de encaixe circulares M12 com qualidade industrial e suporte de interfaces padronizadas
  • Facilidade de instalação: possibilidade de colocação em funcionamento rápida sem conhecimentos de programação

Aquisição de dados meteorológicos para instalações em campo aberto Uso universal e fácil integração no sistema completo

Os sensores de nossa estação meteorológica contam com uma interface Modbus com inúmeras vantagens. Por um lado, para aquisição de dados de todos os sensores somente é necessária uma interface, minimizando os custos do sistema e da interface. Em caso de alteração de demandas, é suficiente adicionar ou remover sensores, sem necessidade de influenciar a interface. Isso facilita a simples multiplicação da aplicação, mesmo com demandas alteradas.

Em comparação com estações meteorológicas compactas, os sensores oferecidos pela Phoenix Contact são módulos individuais. Isso significa que, em caso de falha de sensores individuais, só é necessário substituir os sensores afetados. A substituição é feita de maneira rápida e sem complicações com o auxílio dos conectores de encaixe circulares M12 da Phoenix Contact que cumprem os altos padrões industriais.

Se você usar nossa estação de aquisição de dados, a conexão é feita diretamente na combinação de dispositivos de comutação com o auxílio do conector de encaixe circular. Por isso, para suprimir breves falhas de alimentação, está prevista uma fonte de alimentação ininterrupta.

Nosso programa de aplicação de desenvolvimento próprio com gerenciamento baseado na web oferece a possibilidade de colocar os sensores em funcionamento sem conhecimentos de programação. A autoconfiguração detecta automaticamente todos os sensores conectados no bus e, graças ao controlador integrado, permite a transmissão via interfaces comuns como Modbus/TCP, PROFINET etc.
Com uma tensão de alimentação de 24 V, todos os sensores possuem uma proteção contra inversão de polaridade que minimiza seu risco de investimento.

Mapa de imagem interativo: visão geral de uma estação meteorológica montada em um parque solar para uma aquisição contínua de todos os dados meteorológicos importantes
PLCnext Technology
PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado de software digital.
Saber mais
PLCnext Technology
Conexão do gerador
Nosso sistema de monitoramento para correntes de strings de sistemas fotovoltaicos permite reagir imediatamente a falhas e perdas de potência, mesmo em caso de falha de strings individuais.
Saber mais
Conexão do gerador
Comunicação do inversor
Um grande número de drivers e blocos de função prontos simplificam a colocação em funcionamento. Essa variedade oferece flexibilidade para extensões modulares.
Saber mais
Comunicação do inversor

Foto de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o prazer em ajudar você em seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Referência


Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.