Comunicação do inversor Um grande número de drivers e blocos de função prontos simplificam a colocação em funcionamento. Essa variedade oferece flexibilidade para extensões modulares.

Pessoa em frente a uma tela com vista para a biblioteca de software Solarworx

Desafio


Parque solar

Rentabilidade de instalações fotovoltaicas

Para assegurar a rentabilidade das instalações fotovoltaicas, todos os componentes devem resistir a condições exigentes por um longo período e de modo confiável. Mas mesmo o melhor hardware só pode ser colocado em funcionamento sem complicações e erros se o software necessário for aperfeiçoado e comprovado.

Os blocos de função existentes permitem a utilização de diferentes inversores ou dispositivos de medição de energia sem ser necessária uma análise complexa de protocolos. Isto permite centrar o foco da programação no processamento de dados e na comunicação.

Solução


Biblioteca de software Solarworx

Blocos de função prontos facilitam a implementação de projetos fotovoltaicos

Blocos de função da biblioteca de software Solarworx

Nossa biblioteca de software Solarworx no software de programação Software PLCnext Engineer da Phoenix Contact permite implementar com facilidade projetos fotovoltaicos. Estão incluídos drivers para logger de dados e interfaces para inversores, dispositivos de medição de energia e portais. Também estão incluídos blocos complexos, p. ex., para o cálculo da posição do sol e o monitoramento dos rastreadores fotovoltaicos, bem como para ler sensores ambientais. Desenvolvemos constantemente novos drivers e blocos de função para a integração de mais inversores. Assim, o esforço de engenharia continua reduzido na colocação em funcionamento de instalações fotovoltaicas.

A Phoenix Contact oferece bibliotecas de software destinadas especialmente para instalações fotovoltaicas, que podem ser continuamente expandidas com funções. Os blocos de função prontos permitem uma comunicação sem problemas com inversores. Estes permitem a leitura de informações gerais do inversor como o número de série ou o tipo de inversor. Além disso, são determinados os valores de medição AC e DC comuns como, p. ex., a potência de alimentação atual ou o rendimento. Adicionalmente, o registro de mensagens de evento e de estado específicas do inversor também não representa qualquer problema. O portfólio é completado com blocos de função para controle de sistemas de rastreamento fotovoltaico. A Phoenix Contact apoia integradores de sistema e usuários com blocos de função compatíveis utilizando o padrão aberto SunSpec®.

A SunSpec® Alliance é uma organização mundial de usuários com mais de 170 participantes da área da energia solar. Para permitir soluções Plug and Play, seu objetivo é a definição de padrões de comunicação. Isto reduz os custos e a complexidade dos sistemas de energia solar, resultando no aumento da atratividade para os investidores.

Suas vantagens

  • Engenharia reduzida graças a blocos de função pré-programados
  • Operação confiável da instalação fotovoltaica graças aos testes abrangentes dos blocos de função
  • Flexibilidade em virtude do padrão de programação utilizado internacionalmente IEC 61131
  • O âmbito de funções aumenta continuamente graças à expansão regular da biblioteca de módulos

Foto de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o prazer em ajudar você em seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Produtos