Monitoramento e controle de acumuladores industriais e de grandes dimensões As soluções de acumuladores de bateria são usadas industrialmente como fonte de alimentação altamente disponível para instalações de produção ou para serviços de rede em redes elétricas. Nossos produtos e sistemas permitem uma operação confiável do sistema acumulador de bateria.

Utilização de um acumulador de bateria na rede elétrica

Monitoramento e controle de acumuladores de grandes dimensões

Desafio


Conhecimento da rede elétrica com aplicações como acumuladores de energia e instalações de produção de energia renovável
Análise do consumo de energia na produção
Operação de uma solução de acumulador de energia em uma aplicação industrial
Conhecimento da rede elétrica com aplicações como acumuladores de energia e instalações de produção de energia renovável

A utilização de acumuladores de grandes dimensões é adequada para a disponibilização de serviços de rede ou também para estabilizar a tensão ou fornecer energia. A utilização de acumuladores permite aproveitar as redes de distribuição existentes de forma ideal durante a revolução energética. Além disso, as extensões necessárias das redes no futuro podem ser implementadas de forma mais flexível em termos de tempo.

Nosso portfólio, desde a tecnologia de conexão até o monitoramento e controle das instalações, garante uma engenharia simples e uma operação segura e confiável.

Análise do consumo de energia na produção

Os acumuladores industriais são especialmente adequados para a alimentação constante e à prova de falhas com energia de instalações de produção críticas. Eles se caracterizam por uma alta e rápida capacidade de regulação.

Nosso portfólio permite a você uma engenharia fácil e flexível de sua instalação. Aqui, nossos componentes garantem a utilização confiável das funções de monitoramento e controle.

Operação de uma solução de acumulador de energia em uma aplicação industrial

Além da alimentação de corrente de emergência, os acumuladores industriais são utilizados para reduzir picos de carga em redes. Os picos de carga reduzidos têm um efeito positivo nas tarifas de rede pagas ao operador de rede. Em combinação com instalações próprias de produção de energia como, p. ex., instalações fotovoltaicas, os acumuladores de energia permitem o armazenamento e posterior utilização da corrente autogerada.

A utilização de nossa tecnologia de automação permite aumentar a corrente autogerada.

Solução


Acumuladores de bateria para redes de área e distribuição

Operação confiável de acumuladores de grandes dimensões

Nosso portfólio de produtos compatíveis entre si permite a operação confiável de acumuladores de alta capacidade. Aqui, o aspecto central é especialmente nosso portfólio de tecnologia de conexão, rede e comando. Nossos produtos estão sujeitos a altos requisitos de qualidade. Isso tem como objetivo minimizar, durante o funcionamento, quaisquer riscos para a instalação e o acumulador.

Nossos sistemas de conexão comprovados na prática oferecem a você uma segurança especial na condução de correntes e potências altas, em que muitos clientes confiam há anos.
Em combinação com nossas fontes de alimentação líderes na indústria, é garantida a segurança de alimentação para monitorar e controlar o acumulador de energia.
O portfólio coordenado de tecnologia de rede, comunicação e automação também oferece a você toda liberdade para a configuração ideal do sistema, agora e no futuro.

Suas vantagens

  • Portfólio de produtos abrangente e compatível entre si de um único fornecedor
  • Componentes, sistemas e tecnologias comprovados na prática para uma operação confiável da instalação
  • Assessoria personalizada para a melhor solução possível

Ficaremos muito felizes em assessorar você sobre como pode usar nosso portfólio de produtos comprovado na prática para implementar seus requisitos de operação, monitoramento e controle de soluções de acumulador de bateria.

Equipe de especialistas em sistemas acumuladores de bateria
Equipe de especialistas em acumuladores de bateria

Produtos e sistemas para o monitoramento e controle de acumuladores industriais e de grandes dimensões Desde a tecnologia de conexão até a automação

Mapa de imagem interativo: Quadro de comando para o monitoramento e controle de acumuladores de energia
Conectar
Nosso portfólio oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão de diversas aplicações no quadro de comando. Assim, os acessórios padronizados e o design consistente permitem um planejamento e instalação fáceis.
Saiba mais sobre réguas de bornes
Conectar
Comando e regulagem
Os requisitos para os sistemas de automação para acumuladores de grandes dimensões estão aumentando e os sistemas têm de reagir de forma flexível a eles. Nosso abrangente portfólio de controladores e sistemas I/O oferece a você a possibilidade de configurar sua automação de forma modular e escalonável, desde o componente individual até um sistema completo. Isto permite que você atenda individualmente a todos os requisitos específicos do cliente. Para uma segurança especial, você também pode configurar seu sistema de automação de forma redundante e com módulos de segurança certificados. Assim você maximiza a disponibilidade de sua solução de acumulador. A ligação fácil a sistemas hierarquicamente superiores como, p. ex., uma nuvem, permite um monitoramento fácil e o acesso remoto seguro à sua instalação.
Saber mais sobre controladores e sistemas I/O
Comando e regulagem
Comunicar com segurança
Os requisitos de segurança para sistemas acumuladores de bateria na indústria e em redes de energia continuam aumentando. Desse modo, o controle e monitoramento confiáveis das instalações requer uma infraestrutura de comunicação robusta e à prova de falhas. Oferecemos um portfólio abrangente para a comunicação industrial, desde o nível de campo até o nível de controle. Nossos produtos de cibersegurança completam a proteção de seus dados relevantes. A operação segura e o acesso remoto resultantes permitem realizar trabalhos de manutenção e serviço de forma rápida e eficiente.
Saiba mais sobre switches e roteadores
Comunicar com segurança
Alimentar e proteger
Uma fonte de alimentação confiável e estável assegura um funcionamento sem problemas e evita danos nas máquinas e instalações. Principalmente em caso de uma falha de energia, o acumulador de bateria tem de garantir o fornecimento de energia contínuo das instalações. Oferecemos uma vasta gama de produtos, que abrange todas as funcionalidades de uma infraestrutura de energia segura e contínua.
Saber mais sobre fontes de alimentação estáveis
Alimentar e proteger
Segurança funcional
Junto com o aumento dos requisitos para a disponibilidade do sistema de novos acumuladores industriais, também aumentam as exigências em termos de segurança. Especialmente em instalações de infraestrutura, devem ser montados mecanismos funcionais de segurança permitindo controlar situações de perigo para o ser humano, as máquinas e a natureza. Isto pode ser implementado por meio de um conceito de segurança individual. Apoiamos você com nosso abrangente portfólio de produtos e tecnologias com certificação SIL, desde o interruptor de segurança sem contato até o controlador de segurança complexo.
Saiba mais sobre equipamentos de comutação de segurança
Segurança funcional

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.