Tecnologia de conexão para sistemas de acumuladores de energia Acumuladores de energia: a chave para o acoplamento setorial.

Tecnologia de conexão para sistemas de acumuladores de energia

Os acumuladores de energia desempenham um papel decisivo para a implementação do acoplamento setorial. Confie na sua solução de acumulador de energia na tecnologia de conexão inovadora da Phoenix Contact.

Homem com bateria verde e ícones para o acoplamento setorial

Por isso somos o parceiro certo

  • Enquanto capacitador, nós o ajudamos no caminho para um mundo neutro em termos de CO2 através de soluções líderes para o acoplamento setorial
  • Implemente suas soluções de contato individuais para acumuladores de bateria e aplicações Power-to-X
  • Confie em tecnologia de conexão confiável para o cabeamento seguro e com economia de espaço de seus acumuladores de energia
  • Identifique potenciais de otimização com a ajuda de assessoria competente de um especialista em aplicações de acumuladores de energia
White Paper
Acumuladores de energia: a chave para o acoplamento setorial

Saiba no White Paper o que é importante em termos de seleção, design e operação e sistemas acumuladores de energia. Os temas são, entre outro, o aumento da segurança de alimentação através de baterias e processos Power-to-X, bem como a seleção da tecnologia de conexão adequada.

Baixar gratuitamente o White Paper
Acumuladores de energia com aerogeradores e painéis solares

Acumuladores de grandes dimensões


Componentes para o cabeamento de módulos de bateria

A distribuição confiável dos fluxos de potência dentro do módulo de bateria requer conexões confiáveis e com perdas reduzidas. Para a ligação eficiente dos cabos de sinal são utilizadas tecnologias de conexão inovadoras. As conexões de dados conforme as normas de produtos atuais garantem um alto desempenho seguro.

Mapa de imagem interativo: Conectores para acumuladores de energia em um rack de bateria
Conectores de polos da bateria
Os conectores para cabos e dispositivos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia.
Saiba mais.
Conectores de polos da bateria
Conexão de sinal com tecnologia de conexão auto-decapante
Com os conectores da Phoenix Contact, você transmite informações com segurança e confiabilidade.
Saiba mais.
Conexão de sinal com tecnologia de conexão auto-decapante
Bornes de placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Novo conforto graças a bornes de placa de circuito impresso da série LPT.
Saiba mais.
Bornes de placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Novo conforto graças a conectores para bornes de placa de circuito impresso da série LPC.
Saiba mais.
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Conectores placa a placa
Robustos conectores placa a placa da série FINEPITCH.
Saiba mais.
Conectores placa a placa
Conexão de sinal com tecnologia push-in
Bornes de placa de circuito impresso confortáveis com tamanho compacto.
Saiba mais.
Conexão de sinal com tecnologia push-in
Conectores de encaixe circulares
Maior flexibilidade na conexão de dispositivos e no cabeamento de instalações.
Saiba mais.
Conectores de encaixe circulares
Conectores para a Single Pair Ethernet
As interfaces SPE normalizadas são perfeitamente adequadas para a transmissão de dados eficiente.
Saiba mais.
Conectores para a Single Pair Ethernet
Acumuladores de grandes dimensões

Os acumuladores de grandes dimensões são utilizados para suporte da rede. Eles permitem, entre outros, elevados picos de carga apesar de uma infraestrutura de rede insuficiente, p. ex., em estações de carga rápida para veículos elétricos. Uma outra aplicação de acumuladores de grandes dimensões é a acumulação ou disponibilização de energia em função do preço da energia no comércio de energia.

Cada nível de um acumulador de energia impõe requisitos diferentes à
tecnologia de conexão elétrica para sinais, dados e potência. Os dois seguintes exemplos de aplicação relativos ao cabeamento de módulos de bateria e à conexão do rack de bateria ilustram a aplicabilidade versátil do cabeamento de dispositivos e de campo.

Componentes para a inserção do rack BMS

A inserção do rack BMS se conecta na sua traseira de forma automática e sem perigo para o instalador com o sistema completo. No lado frontal, a ligação dos vários módulos de bateria do rack se realiza através de conexões de encaixe eficientes e intuitivos. Para o cabeamento interno de componentes de potência, sinais e dados são utilizadas tecnologias de conexão inovadoras para processos de fabricação rápidos e confiáveis.

Mapa de imagem interativo: Tecnologia de conexão para acumuladores de energia
Conectores de polos da bateria
Os conectores para cabos e dispositivos com proteção contra inversão de polaridade são ideais para aplicação em acumuladores de energia.
Saiba mais
Conectores de polos da bateria
Bornes e conectores de placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Novo conforto graças aos bornes e conectores de placa de circuito impresso das séries LPT e LPC.
Saiba mais
Bornes e conectores de placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Conectores placa a placa
Robustos conectores placa a placa da série FINEPITCH.
Mais sobre conectores placa a placa
Conectores placa a placa
Conectores fêmea auto-decapantes para conectores BTB
Conectores fêmea auto-decapantes com cabo Flat para utilização imediata no dispositivo.
Saiba mais
Conectores fêmea auto-decapantes para conectores BTB
Soquetes RJ45 para placas de circuito impresso
Transmissão de dados confiável com diversas opções de conexão e processo de solda SMD e por onda.
Saiba mais
Soquetes RJ45 para placas de circuito impresso
Conectores de passagem
Nosso programa de conectores para placas de circuito impresso oferece várias opções de conexão – desde a estabelecida conexão a parafuso, passando pela conexão rápida auto-decapante, até a inovadora tecnologia push-in.
Saiba mais
Conectores de passagem
Elemento do soquete RJ45
Transmissão de dados confiável com design robusto, 10 GBit/s, montagem fácil e sem ferramenta conforme CAT6A graças a conexão auto-decapante.
Saiba mais
Elemento do soquete RJ45
Transdutores de medição de corrente universais
Com os transdutores de corrente e de tensão MCR, você transforma correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões em um sinal normalizado analógico.
Saiba mais
Transdutores de medição de corrente universais
Conexão a barramentos
Os conectores para a conexão a barramentos facilitam a instalação de sistemas de inserção em acumuladores de energia.
Saiba mais
Conexão a barramentos

Acumuladores domésticos


Conectores para a Power Control Unit no acumulador doméstico

A Power Control Unit é o elemento de controle central do acumulador doméstico. Ela organiza os processos de carregamento e descarga dos módulos de bateria e garante seu estado operacional seguro. Para este fim, monitora as correntes e tensões, bem como a temperatura nos módulos.

Mapa de imagem interativo: Power Control Unit no acumulador doméstico
EtherCAT P
O conector para placa de circuito impresso DMCC 0,5 oferece propriedades de transmissão Cat5 e qualificação EtherCAT P.
Saiba mais.
EtherCAT P
Bornes de placa de circuito impresso da série SPTAF com altura de montagem reduzida
A altura de montagem reduzida do borne de placa de circuito impresso SPTAF é ideal para acumuladores de energia e módulos planos.
Saiba mais.
Bornes de placa de circuito impresso da série SPTAF com altura de montagem reduzida
Conectores placa a placa
Os robustos conectores placa a placa da série FINEPITCH possibilitam soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados.
Saiba mais.
Conectores placa a placa
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Beneficie-se de um novo conforto graças a conectores para bornes de placa de circuito impresso da série LPC.
Saiba mais.
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Conectores de passagem
Nosso programa de conectores para placas de circuito impresso oferece várias opções de conexão – desde a estabelecida conexão a parafuso, passando pela conexão rápida auto-decapante, até a inovadora tecnologia push-in.
Saiba mais
Conectores de passagem
Conectores RJ45
Os conectores RJ45 compactos e os cabos Patch apoiam a transmissão de dados de alta velocidade de até 10 GBit/s.
Saiba mais.
Conectores RJ45
Conectores para o cabeamento DC e AC
O portfólio abrange desde a tecnologia de conexão para módulos fotovoltaicos, passando por conectores DC para o cabeamento de campo, até a conexão de dispositivos para sinais, dados e potência.
Saiba mais.
Conectores para o cabeamento DC e AC
Acumuladores domésticos

Soluções para acumuladores domésticos

Em conjunto com uma instalação fotovoltaica, o acumulador de energia demonstra todo o seu potencial. É significativamente aumentado o percentual de energia elétrica produzida pelos consumidores no consumo de energia próprio. E, em caso de uma falha na rede pública, é assegurada uma alimentação contínua e autônoma.

Os atuais acumuladores domésticos têm geralmente uma estrutura modular. O formato empilhável fácil de usar permite a instalação rápida e segura, assim como a adição fácil de outros módulos de bateria. Os sistemas de conexão híbridos de encaixe automático são particularmente adequados para esse fim. Eles incluem todas as conexões necessárias para os módulos de acumuladores e se conectam automaticamente quando os módulos individuais são empilhados.

Conectores para módulos de bateria para acumulador doméstico

Os módulos de bateria são a peça principal dos acumuladores de energia. Eles contêm células de bateria nas quais a carga elétrica é armazenada como energia química. Cada módulo de bateria possui um balanceamento de células para manter todas as células de bateria no mesmo estado de carga.

Mapa de imagem interativo: Módulo de bateria para acumulador doméstico
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Beneficie-se de um novo conforto graças a conectores para bornes de placa de circuito impresso da série LPC.
Saiba mais.
Conectores para placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso
Beneficie-se de soluções versáteis de tecnologia de conexão em diferentes formas, cores e opções de conexão, bem como de nossa abrangente competência de desenvolvimento e fabricação para a sua solução de conexão individual.
Saiba mais.
Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso
Amostra gratuita
Solicite sua amostra personalizada

Deseja testar nossas soluções de conexão para acumuladores de energia? Encomende seu pacote de amostra gratuito e comprove a operação confortável de nossos conectores.

Solicitar amostra gratuita
Conectores de bateria

Elemento central da All Electric Society


A chave para uma sociedade neutra em termos de CO2 reside na utilização eficiente das energias renováveis. Os sistemas acumuladores de energia são a base para esse efeito. A confiabilidade e eficiência dos sistemas acumuladores dependem, em última instância, do cabeamento e das conexões elétricas. Eles servem de sistema cardiovascular do acumulador de energia.

Dr. Rüdiger Meyer, Especialista em sistemas acumuladores de energia
Dr. Rüdiger Meyer, especialista em sistemas acumuladores de energia na Phoenix Contact

Dr. Rüdiger Meyer, especialista em sistemas acumuladores de energia na Phoenix Contact

Perguntas e respostas sobre sistemas acumuladores de energia Muitas perguntas podem ser facilmente respondidas de antemão. Basta consultar nossas FAQs. Escreva-nos se você não encontrar a resposta adequada.

Acumuladores de grandes dimensões
Placa "Security on Board"
Técnico controlando sistemas acumuladores de energia
Montagem de um conector de polos da bateria
Conectores para acumuladores de energia
Acumuladores de grandes dimensões

Os acumuladores de energia são utilizados em inúmeras aplicações, p. ex., para disponibilizar energia elétrica no caso de falhas na rede. Os sistemas de armazenamento de energia desempenham uma tarefa importante na revolução energética, especialmente com o aumento do uso de energias renováveis. Porque estas não estão sempre disponíveis conforme necessário. Muitas vezes há um desfasamento temporal entre a oferta e a demanda de energia elétrica. Os acumuladores de energia podem compensar este desfasamento, acumulando a energia excedente resultante de energia solar e eólica. No momento em que a demanda de energia da rede é maior do que a oferta, os acumuladores de energia voltam a disponibilizar esta corrente.

Placa "Security on Board"

Apesar de relatos ocasionais de incêndios ou outros acidentes, os sistemas de acumulação de energia não apresentam riscos significativos. Os modernos sistemas acumuladores de energia de bateria são fabricados pelos fabricantes conforme as diretrizes e normas aplicáveis e depois instalados por profissionais e colocados em funcionamento. Entretanto, os sistemas acumuladores de energia de bateria são, ao mesmo tempo, dispositivos ou instalações com intensidades de energia muito altas. As intervenções não autorizadas, a destruição intencional ou o desrespeito das medidas de segurança, bem como a eliminação de equipamentos de segurança, pode muito bem provocar estados perigosos. No entanto, esses cenários são considerados pelos próprios fabricantes através de análises de possibilidades de erro e de impacto.

Técnico controlando sistemas acumuladores de energia

Como a maioria dos dispositivos técnicos e instalações, os sistemas acumuladores de energia de bateria também devem regularmente ser controlados e mantidos. Dependendo do meio de acumulação utilizado, a manutenção pode ser significativamente reduzida a inspeções visuais, assento fixo das conexões a parafuso e semelhantes – como no caso das baterias comuns de íons de lítio. No entanto, em outros sistemas o esforço também pode ser maior como, p. ex., em baterias chumbo-ácido, onde o eletrólito deve ser regularmente verificado e completado.

Montagem de um conector de polos da bateria

Os conectores de polos da bateria da Phoenix Contact podem ser conectados e desconectados em qualquer orientação. Além disso, no estado conectado podem são rotativos em 360°. Isto simplifica de forma significativa a montagem e a manutenção. Além disso, é aumentada a flexibilidade no design do sistema.

Conectores para acumuladores de energia

A inversão acidental da polaridade da conexão da bateria pode causar grandes danos e, especialmente grave, perigo para a vida e a integridade física. Por isso, os conectores de polos da bateria da Phoenix Contact possuem uma codificação por cores e mecânica. O positivo somente encaixa no positivo e o negativo apenas no negativo. Além disso, também é garantido que é possível curto-circuitar as duas polaridades. Porque, neste caso de erro, o alto conteúdo energético de uma bateria causaria a fusão dos condutores e, com grande probabilidade, o sistema se incendiaria.

White Paper
Acumuladores de energia: a chave para o acoplamento setorial

Saiba no White Paper o que é importante em termos de seleção, design e operação e sistemas acumuladores de energia. Os temas são, entre outro, o aumento da segurança de alimentação através de baterias e processos Power-to-X, bem como a seleção da tecnologia de conexão adequada.

Baixar gratuitamente o White Paper
Acumuladores de energia com aerogeradores e painéis solares