SOL-SA-PCU-41XX - Controlador
1114234

PLCnext Control baseado em AXC F 2152. Preparado para uma aplicação de regulagem de instalação de produção de energia do cliente. Base para o gerenciamento de alimentação de instalações de produção de energia que fornecem a rede de média e alta tensão. Certificado conforme VDE-AR-N 4110/4120.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Maior resistência EMC
Faixa de temperatura ampliada -25 °C ... 60 °C
Suporte para linguagens de alto nível
Apoio PROFINET
2 interfaces Ethernet (switch integrado)
Até 63 módulos I/O Axioline diretamente alinháveis
Sistema operacional Linux
Cumpre os regulamentos para redes e sistemas dos operadores de redes de transmissão alemães
Completo com conector de encaixe, módulo base de bus e memória de programa/configuração de 2 GB
Expansível conforme as especificações do cliente graças a interfaces abertas