AXL F DI16/1 1H - Módulo digital
2688310

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 1 condutor, velocidade de transmissão no bus local: 100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

16 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexão dos sensores com tecnologia de 1 condutor
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Tempos de filtro ajustáveis em três níveis: < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Frequência máxima de entrada: 5 kHz
Placa de identificação de aparelho armazenada