Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Energy Automation

Com os produtos do sistema COMPLETE line você protege, controla e testa os dispositivos em suas aplicações de energia. Implemente diversas soluções, adaptadas às demandas de diferentes aplicações e condições básicas.

Criação de soluções para a Energy Automation

Diagrama de bloco Energy Automation
Medição, comando, controle remoto
SmartRTU é o sistema de controle remoto modular para as diversas aplicações em redes de distribuição. A solução completa simplesmente parametrizável se baseia em componentes comprovados e certificados da família de produtos Axioline.
Saber mais
Medição, comando, controle remoto
Medição, sinalização, comando, controle remoto, proteção
POWERSAVE é um dispositivo de controle e proteção compacto e de alto desempenho com uma gama completa de funções de proteção, controle e medição. As abrangentes opções de gerenciamento de potência possibilitam uma operação da instalação independente de fornecimentos de energia externos. Para esse efeito, não é necessária uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) adicional.
Saber mais
Medição, sinalização, comando, controle remoto, proteção
Sinalização redundante
O sistema de sinalização eletrônico Infobox dispõe de um número individualmente configurável de entradas de sinalização, a sinalização é feita através de LED e buzina. A comunicação opcional através de protocolos padronizados é feita através de interfaces Ethernet ou seriais. Os dispositivos com formato compacto podem opcionalmente ser configurados com transmissão de mensagens integrada.
Saber mais
 Sinalização redundante
Testar
Os bornes de seccionamento de transdutor constituem uma interface simples e segura. Os acessórios de sistema plugáveis CLIPLINE complete para testar e curto-circuitar transformadores de corrente, assim como a distribuição de potencial, tornam possível uma instalação em função da aplicação dentro das réguas de bornes.
Saber mais
Testar
Medição, sinalização, comando, controle remoto, proteção
Os dispositivos de controle e proteção compactos e de alto desempenho da família de produtos KOMBISAVE+ cumprem uma série de funções de proteção, comando e medição em sistemas de dispositivos de chaveamento de média a alta tensão. Os dispositivos abrangem um grande âmbito de funções, desde a proteção contra sobrecorrente até à proteção QU, proteção de distância, proteção diferencial de linhas, verificação de sincronização e reconexão automática.
Saber mais
Medição, sinalização, comando, controle remoto, proteção
Testar
O sistema de teste plugável FAME oferece segurança e conforto adicionais. Com o número crescente de pontos de medição nos sistemas de dispositivos de chaveamento de média e alta tensão, a utilização do FAME proporciona vantagens cada vez maiores para a eficiência e o manuseio.
Saber mais
Testar
Sinalização
Os nossos sistemas de processamento de sinalização se caracterizam por uma alta densidade de integração. Para instalações mais complexas estão disponíveis variantes de dispositivo com até 40 mensagens. Os sistemas de processamento de sinalização se distinguem na capacidade de comunicação e na parametrização.
Saber mais
Sinalização
Testar
O sistema de teste plugável FAME oferece segurança e conforto adicionais. Com o número crescente de pontos de medição nos sistemas de dispositivos de chaveamento de média e alta tensão, a utilização do FAME proporciona vantagens cada vez maiores para a eficiência e o manuseio.
Saber mais
Testar

Redes de distribuição e redes industriais para baixa e média tensão
A estrutura das redes de distribuição varia consideravelmente dependendo das condições regionais e nacionais. Nas áreas urbanas, as estações de rede local constituem frequentemente os pontos de conexão entre as redes de média e baixa tensão. Em geral, elas abrangem um sistema de dispositivos de chaveamento de média tensão compacto, um transformador de rede local e também uma distribuição de baixa tensão. Nas áreas rurais, a alimentação é frequentemente realizada por redes de linhas aéreas devido às grandes distâncias. Aqui, as estações de rede local são frequentemente configuradas como instalações de linhas aéreas, as chamadas estações em postes. Por causa da expansão contínua da geração de energia regenerativa e da construção planejada de uma infraestrutura de carregamento para a eletromobilidade, está aumentando a necessidade de monitorar o estado da rede através de tecnologia de controle remoto e medição inteligente.

Redes de distribuição e redes industriais para média e alta tensão
A distribuição de energia ao nível regional é realizada na área da média a alta tensão. As subestações são os pontos nodais dessas redes. Nos sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão instalados nesses locais, relés de proteção especiais assumem a proteção de rede. Esses dispositivos reúnem muitas tarefas: além das diversas funções de proteção, eles também oferecem funções de medição, sinalização, comando e controle remoto. As normas e especificações nacionais requerem uma testagem regular dos relés de proteção nas aplicações de média tensão. Através de interfaces de teste de fácil acesso é possível realizar a testagem recorrente exigida de modo seguro.
Os dispositivos utilizados em sistemas de dispositivos de chaveamento de alta tensão devem cumprir requisitos ainda mais exigentes em termos de disponibilidade e segurança. Por isso, os relés de proteção para estas instalações são frequentemente configurados de forma redundante. O número de pontos de teste de conexão aumenta com o número de dispositivos de medição e de relés de proteção. Desse modo, aumenta também o esforço associado à conexão do dispositivo de teste, bem como o risco de erros de conexão. As interfaces de teste padronizadas enfrentam esse risco. Adicionalmente, os alarmes e mensagens mais importantes em aplicações de alta tensão são frequentemente reunidos um sistema de sinalização redundante, de modo que, em caso de falha de um dispositivo, não se perca nenhuma mensagem importante.

Redes de transmissão para tensão alta e muito alta
Neste nível de tensão se encontra a máxima complexidade e, desse modo, os mais exigentes requisitos em termos de disponibilidade. Esse requisito é cumprido somente por combinações de relés de proteção especiais que normalmente se distribuem por vários dispositivos, de modo a alcançar a máxima disponibilidade do sistema. Uma vez que também aumenta o número de pontos de teste de conexão em comparação com a média e alta tensão, aumenta igualmente o esforço associado à conexão do dispositivo de teste e o perigo de erros de conexão. As interfaces de teste adaptadas ajudam a minimizar esse risco. O tamanho e a complexidade dessas subestações requerem, além do mais, outros sinais. Um sistema de sinalização de maiores dimensões reúne esses sinais, oferecendo assim mais possibilidades de sinalização redundante.

Entrevista: Energy Automation

Entrevista sobre sistemas eficientes para a tecnologia modular de comando e controle remoto em aplicações de energia
Tecnologia de comando e controle remoto em aplicações de energia YouTube