Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Construção rápida e fácil de quadros de comando

Produtos líderes ao nível tecnológico

Com o portfólio de produtos COMPLETE line abrangente e adaptado você constrói quadros de comando de forma rápida e fácil. Graças ao design e à sensação tátil uniformes, os produtos COMPLETE line são particularmente fáceis de instalar. Desse modo, você economiza tempo na montagem, colocação em funcionamento e manutenção. Todos os produtos COMPLETE line possuem a tecnologia de conexão push-in, permitindo o cabeamento rápido e sem ferramenta de aplicações completas.

Suas vantagens

  • Manuseio simples e visual de alta qualidade graças à continuidade em termos de função e design
  • Instalação rápida sem ferramentas com a tecnologia de conexão push-in
  • Esforço reduzido na produção e logística graças a acessórios padronizados para jumpear, identificar e testar
  • O quadro de comando completo de um único fornecedor com produtos COMPLETE line líderes a nível tecnológico