Produtos líderes ao nível tecnológico para a construção de máquinas

Enquanto cerne de uma máquina, um quadro de comando adequado alimenta, controla, protege e monitora sempre todas as aplicações. COMPLETE line oferece um amplo portfólio de produtos para configurar todas as aplicações necessárias na construção de máquinas de forma global e adaptadas entre si.

Suas vantagens

  • Soluções completas no quadro de comando e no campo
  • Instalação rápida sem ferramentas com a tecnologia de conexão push-in
  • Esforço reduzido na produção e logística graças a acessórios padronizados para jumper, identificar e testar
  • Manuseio simples e visual de alta qualidade graças à continuidade em termos de função e design
Mapa de imagem interativo: Exemplo de quadro de comando para a construção de máquinas
Controlar
A digitalização, interligação e globalização de sistemas econômicos e técnicos produzem novas demandas para a automação. Por este motivo, a Phoenix Contact oferece a você PLCs, sistemas I/O e software de PLC inovadores.
Saber mais agora
Controlar
Proteger e alimentar
Uma fonte de alimentação confiável e estável evita danos nas máquinas e instalações. COMPLETE line oferece uma vasta gama de produtos, que abrange todas as funcionalidades de uma infraestrutura de energia segura e contínua.
Saber mais agora
Proteger e alimentar
Adaptar sinais
Não importa o que a sua aplicação requer – comutar, isolar, monitorar, amplificar ou multiplicar – COMPLETE line oferece tudo desde o sistema de relés universal para aplicações padrão, passando por módulos de relé altamente compactos como interface para o controlador, até condicionadores de sinal com e sem integração de rede.
Saber mais agora
Adaptar sinais
Conectar
COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão das mais diversas aplicações no quadro de comando. Todos os produtos se caracterizam por uma instalação fácil, acessórios padronizados e um design uniformizado.
Saber mais agora
Conectar
Comunicar com segurança
A digitalização cada vez maior da indústria requer a interligação segura de um número cada vez maior no quadro de comando. COMPLETE line oferece soluções de produtos abrangentes para a comunicação industrial e para a proteção de todos os dados relevantes.
Saber mais agora
Comunicar com segurança
Segurança funcional
As soluções de segurança do programa COMPLETE line protegem perfeitamente pessoas e instalações. Todos os produtos de segurança dispõem de certificação SIL e se caracterizam por uma configuração e instalação fáceis.
Saber mais agora
Segurança funcional
Comutar cargas
Motores elétricos asseguram o movimento em uma grande variedade de aplicações industriais. COMPLETE line oferece produtos inovadores e inteligentes para sua aplicação.
Saber mais agora
Comutar cargas
Alimentar e proteger no campo
Um desafio frequente na construção de máquinas é a alimentação confiável de consumidores instalados de forma descentralizada. COMPLETE line oferece soluções universais com proteção IP67 para esta tarefa.
Saber mais
Alimentar e proteger no campo
Comunicar com segurança no campo
A estrutura e a função de uma instalação podem requerer a utilização de dispositivos e componentes para a comunicação também fora do quadro de comando. COMPLETE line oferece soluções ajustadas entre si para as mais diversas aplicações.
Saber mais
Comunicar com segurança no campo
Transmitir sinais
Na construção de máquinas se encontram inúmeros sensores e atuadores, bem como sua conexão, expostos no campo. COMPLETE line oferece soluções para uma conexão flexível, modular e eficiente de estes componentes no campo.
Saber mais
Transmitir sinais
Conectar no campo
Na construção de máquinas são utilizadas as mais diversas soluções para a tecnologia de conexão. Desde o quadro de comando até ao campo, COMPLETE line oferece produtos inovadores que convencem com robustez, flexibilidade e manuseamento simples.
Saber mais
Conectar no campo
Construção de máquinas
Nós somos o seu parceiro forte

A Phoenix Contact tem uma estreita ligação com a indústria da construção de máquinas. Dessa forma, temos o melhor conhecimento dos seus desafios diários. Com 180 colaboradores, nosso departamento de construção de máquinas interno suporta todas as áreas comerciais que desenvolvem e produzem em todo o mundo. Oferecemos a você um abrangente portfólio de produtos e serviços para a construção de máquinas – a contribuição decisiva para a sua competitividade.

Saber mais
Projetista elétrico em pé junto a uma máquina com um quadro de comando