Fornecimento e proteção na construção de máquinas
Nossos produtos POWER alimentam suas aplicações com tecnologias líderes e alta qualidade. A funcionalidade e o design de fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta estão perfeitamente adaptados às demandas das diferentes indústrias.
Alimentar e proteger
Evitar paradas indesejadas: o sistema COMPLETE line oferece todos os componentes para conceito abrangente de alimentação.
Uma proteção contra sobretensão de alto desempenho deriva de forma segura as sobretensões transitórias do lado AC, sem ocorrerem paradas da instalação. A transmissão de eventos de sobretensão para a Cloud permite uma manutenção preventiva.
No quadro de comando, as soluções inovadoras para a distribuição de potencial AC ou DC reduzem a necessidade de espaço e o tempo de instalação. Em caso de necessidade, as soluções redundantes ou baterias complementam a fonte de alimentação DC, garantindo assim a alimentação de 24 V até em situações críticas. Os disjuntores de proteção evitam consequências negativas de falhas do campo sobre o sistema global. Como complemento para a alimentação e proteção, as soluções de monitoramento com futuro garantido ajudam a economizar energia no sistema global.