Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia de conexão para a construção de máquinas

Com CLIPLINE complete, o sistema exclusivo de réguas de bornes do programa COMPLETE line, você pode selecionar livremente a tecnologia de conexão. Esta variação dá a você a possibilidade de reagir em todo o mundo de forma flexível a todos os desejos e demandas. Todas as tecnologias de conexão podem ser combinadas entre si com o mesmo acessório.

Conectar

Os produtos do portfólio COMPLETE line garantem conexões elétricas confiáveis de todos os equipamentos no quadro de comando.

Conectar a área funcional
Alimentar e proteger
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Alimentar e proteger".
Saber mais agora
Alimentar e proteger
Comutar cargas
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Comutar cargas".
Saber mais agora
Comutar cargas
Adaptar sinais
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Adaptar sinais".
Saber mais agora
 Adaptar sinais
Controlar
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Controlar".
Saber mais agora
Controlar
Bornes de alta corrente
Os bornes de alta corrente PTPOWER oferecem a você uma possibilidade de conexão rápida e intuitiva para o cabeamento de condutores grandes.
Bornes de alta corrente
Réguas de bornes para todas as tecnologias de conexão
Com o sistema exclusivo de réguas de bornes da Phoenix Contact, você pode selecionar livremente a tecnologia de conexão.
Réguas de bornes para todas as tecnologias de conexão
Bornes de conexão de motor
Utilize para a conexão simples de motores as réguas de bornes de quatro níveis para bitolas nominais de 2,5 mm² e 4 mm².
Réguas de bornes
Bornes de conexão de motor
Conectores industriais
Os conectores industriais HEAVYCON garantem uma transmissão segura de sinais, dados e potência mesmo nas condições mais adversas.
Conectores industriais
Conectores industriais
Conectores de triagem e distribuidores de potencial
Os conectores de triagem compactos PTRV se destinam à triagem clara de sinais no campo da automação.
Painel de distribuição de sinais
Conectores de triagem e distribuidores de potencial
Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
A Phoenix Contact oferece a você bornes de seccionamento e bornes seccionáveis com uma capacidade de condução de corrente até 31 A e uma tensão nominal máxima de 1.000 V.
Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
Bornes de sensor/atuador
Por este motivo, faça o cabeamento de forma fácil e clara com as réguas de bornes compactas PTIO.
Réguas de bornes
Bornes de sensor/atuador

Exemplo 1
Os bornes de alta corrente de alto desempenho são adequados para a alimentação de energia.
Exemplo 2
Desde blocos de distribuição versáteis até bornes de passagem compactos, COMPLETE line oferece o distribuidor de potencial adequado para cada aplicação.
Exemplo 3
Conecte seus consumidores no campo de forma compacta e com economia de espaço com bornes de conexão de motor. Nesse caso, as passagens de parede personalizáveis formam a interface flexível para o exterior.
Exemplo 4
Os conectores de triagem são sobretudo utilizados na transmissão de sinais. A segurança necessária é garantida por bornes de seccionamento e bornes seccionáveis adequados.
Exemplo 5
Para o cabeamento com especial economia de espaço de sensores e atuadores são adequados os bornes de sensor/atuador especiais.