Comutar cargas na construção de máquinas

Motores elétricos asseguram o movimento em uma grande variedade de aplicações industriais. A partida e a inversão dos motores são tarefas frequentemente assumidas por circuitos de proteção mecânicos clássicos. Porém, eles precisam de muito espaço, implicam um trabalho de cabeamento considerável e têm uma vida útil operacional limitada. Para a aquisição de dados importantes dos motores e de processo muitas vezes é necessário um sistema de sensores dispendioso.

Comutar cargas

O sistema COMPLETE line oferece soluções de alta qualidade para comutar e monitorar cargas.

Área funcional Comutar cargas
Segurança funcional
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Segurança funcional"
Saber mais agora
Segurança funcional
Controlar
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Comandar".
Saber mais agora
Controlar
Comunicar com segurança
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Comunicar com segurança".
Saber mais agora
Comunicar com segurança
Acionadores de motor
Com os acionadores de motor híbridos Stand-Alone, modulares e aptos para a rede, você comuta motores de modo seguro e confiável.
Acionadores de motor híbridos
Acionadores de motor
Gerenciadores de máquina
O gerenciamento eletrônico de motor e máquina reúne medição precisa de energia e indicação e monitoramento de parâmetros importantes de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos.
Gerenciadores de máquina
Gerenciadores de motor
Com o gerenciador de motor, você identifica todos os estados de carga críticos da instalação completa e beneficia das vantagens de um monitoramento moderno da potência ativa.
Gerenciadores de motor

Exemplo 1
Os acionadores de motor compactos e quase sem desgaste comutam cargas durante mais tempo que as variantes eletromecânicas. Além disso, podem ser integrados em conceitos de segurança como também em redes de comunicação. Eles comutam motores e outras cargas de forma confiável e segura.
Exemplo 2
A tecnologia avançada permite adicionalmente o registro de dados de potência. Assim, a detecção de estados de sobre e subcarga permitem uma manutenção preventiva e evita danos mecânicos das cargas.
Exemplo 3
O gerenciador de máquina também monitora de forma confiável consumidores de alto desempenho e transmite parâmetros importantes para redes hierarquicamente superiores.