Comunicação segura no campo na construção de máquinas

A Phoenix Contact oferece mais tempo real, mais conectividade sem fio, mais segurança e mais confiabilidade. Você pode integrar com facilidade a Ethernet Industrial do programa COMPLETE line em sua infraestrutura de automação – porque nós simplificamos a Ethernet. Graças às várias décadas de experiência na automação e em redes Ethernet industriais, entendemos suas expectativas e demandas.

Comunicar com segurança

Com os produtos do programa COMPLETE line, você estabelece uma comunicação confiável e segura.

Área funcional Comunicar com segurança
Comunicação segura
Os roteadores de segurança mGuard protegem suas redes contra acessos não autorizados por pessoas ou malware.
Roteadores industriais e cibersegurança
Comunicação segura
Comunicação de equipamentos
Servidores de equipamentos e gateways seriais permitem a integração fácil de equipamentos e bus de campo seriais existentes em redes Ethernet modernas.
Servidores de dispositivos e gateways
Comunicação de equipamentos
Comunicação remota
Desde a manutenção remota eficiente, passando por uma transmissão de dados contínua para a tecnologia de controle remoto, até notificações antecipadas automáticas.
Industrial Wireless
Comunicação remota
Switches
Os switches Ethernet garantem uma troca de dados confiável e eficiente. Assim, os produtos da Phoenix Contact convencem com formatos compactos, velocidades de transmissão na faixa de gigabit e possibilidades de montagem flexíveis.
Switches Ethernet Industrial
Switches
Conectar
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Conectar".
Saber mais agora
Conectar
Comunicação remota
Desde a manutenção remota eficiente, passando por uma transmissão de dados contínua para a tecnologia de controle remoto, até notificações antecipadas automáticas
Industrial Wireless
Comunicação remota
Infraestrutura de comunicação
Com equipamentos Power over Ethernet (PoE) industriais da Phoenix Contact, a fonte de alimentação e a transferência de dados passam em conjunto pelo mesmo cabo Ethernet.
Comunicação industrial
 Infraestrutura de comunicação
Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação
DATATRAB DT oferece proteção para muitas aplicações como redes de alta velocidade até Ethernet de 10 gigabit, redes com interface RS-485, assim como interfaces analógicas e digitais para a telecomunicação.
Proteção contra sobretensão para tecnologia da informação
Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação

A gama de produtos mGuard protege soluções de automação de ataques externos. Os componentes de infraestrutura Ethernet garantem uma comunicação confiável em ambiente industrial. Os gateways permitem a integração de equipamentos sem interface Ethernet na rede. A oferta é completada por soluções para a comunicação confiável em grandes distâncias através de redes de condutores existentes ou da Internet. Nesse caso, a proteção contra sobretensão otimizada para a tecnologia de comunicação garante a máxima disponibilidade de sua rede.