Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Adaptar sinais na construção de máquinas

Os relés são componentes de interface que, dependendo de sua versão, são utilizados para várias tarefas como ligar, desligar e comutar circuitos de corrente. Os dispositivos de comutação sujeitos a anomalias colocam a disponibilidade de máquinas e do sistema em perigo. Com o largo espectro de produtos o programa COMPLETE line, você dispõe de soluções econômicas que satisfazem todos os requisitos de conceitos de instalações modernos.

Adaptar sinais

COMPLETE line oferece a você soluções seguras e confiáveis para a conexão entre o controlador e o campo.

Área funcional Adaptar sinais
Controlar
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Controlar".
Saber mais agora
Controlar
Cabeamento de sistema
Reduza o esforço de cabeamento de cada componente de um sistema de automação com as soluções de cabeamento de sistema da Phoenix Contact.
Cabeamento de sistema
Módulos de relé altamente compactos
O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alto desempenho entre o controlador e os periféricos de instalação, com relés plugáveis e relés de estado sólido extremamente estreitos, bem como acessórios completos.
Módulos de relé altamente compactos
Controlar
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Controlar".
Saber mais agora
Controlar
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos e digitais, de modo seguro e sem interferências.
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Proteção contra sobretensão para a tecnologia de instrumentação
Com uma largura a partir de 3,5 mm, TERMITRAB complete é a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo para a tecnologia de instrumentação.
Proteção contra sobretensão para a tecnologia de instrumentação
Condicionadores de sinal com integração de bus e rede
MINI Analog Pro é a primeira família de condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de conexão plugável. O trabalho é facilitado por pontos de conexão bem visíveis e de acesso fácil e pela medição de corrente em funcionamento.
Condicionadores de sinal com integração de bus e rede
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos e digitais, de modo seguro e sem interferências.
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Conectar
Clique no seguinte link para saber mais sobre a área funcional "Conectar".
Saber mais agora
Conectar

Exemplo 1
O cabeamento de sistema minimiza a complexidade de cabeamento entre o controlador e o campo, graças a cabos pré-fabricados e testados. A adaptação de sinais I/O digitais é assumida por discos de relé com apenas 6 mm de largura.
Exemplo 2
Para a transmissão sem erros de sinais analógicos está disponível um abrangente programa de conversores e condicionadores de sinal.
Exemplo 3
Os módulos de proteção contra sobretensão especialmente desenvolvidos para aplicações de tecnologia de medição, comando e regulagem garantem a disponibilidade mesmo em condições difíceis. Condicionadores de sinal com integração de bus e rede transmitem sinais de campo de forma segura em redes industriais.