Alimentação e proteção confiáveis no campo

Um desafio frequente na construção de máquinas é a alimentação confiável de consumidores instalados de forma descentralizada. Estes podem ser, p. ex., elementos de controle, ilhas de válvulas, sensores ou quadros de comando descentralizados. COMPLETE line oferece soluções universais com proteção IP67 para esta tarefa.

Criação de uma alimentação confiável para o campo

Mapa de imagem interativo: Criação de uma alimentação confiável para o campo
Fonte de alimentação
As fontes de alimentação TRIO POWER IP67 são ideais para a instalação no consumidor no campo. Graças à caixa em alumínio robusta, estão protegidas contra temperatura, poeiras e água e, assim, garantem uma alta disponibilidade da instalação mesmo em condições ambientais extremas.
Saber mais
Fonte de alimentação
Proteção de dispositivos
Com as caixas de distribuição M12 Power e com os distribuidores H e Y, você pode cabear vários consumidores de modo rápido e ordenado. Traga energia para perto de seu consumidor com apenas um cabo de alimentação. Poupe nos custos graças à distribuição e ao agrupamento de potência. A blindagem confiável oferece uma proteção segura contra falhas eletromagnéticas.
Saber mais
Proteção de dispositivos
Distribuição de potencial DC
Assegure o funcionamento de suas instalações: com uma gama completa de produtos e soluções para a conexão de sensores e atuadores. Quer seja em aplicações padrão ou cabeamentos em indústrias exigentes e aplicações especiais.
Saber mais
Distribuição de potencial DC
Conectar no campo
Desde o quadro de comando até ao campo, COMPLETE line oferece soluções de conexão inovadoras que convencem com robustez, flexibilidade e manuseamento simples.
Saber mais
Conectar no campo
Comunicar com segurança no campo
A estrutura e a função de uma instalação podem requerer uma comunicação também fora do quadro de comando. COMPLETE line oferece a você as mais diversas soluções para a utilização no campo.
Saber mais
Comunicar com segurança no campo
Controlar
A digitalização, interligação e globalização de sistemas comerciais e técnicos criam novas demandas do mercado. COMPLETE line oferece PLCs, sistemas I/O e software de PLC inovadores.
Saber mais
Controlar

As fontes de alimentação TRIO IP67 com caixa de alumínio robusta e conexões concebidas para o comprovado sistema de cabeamento de campo SAC com conectores circulares M12, de 7/8" ou IPD são adequadas para a utilização segura no campo. As variantes com fusível opcional integrado e IO-Link expandem a gama de funções da fonte de alimentação: elas monitoram diversos dados via IO-Link para, em caso de necessidade, tomar medidas para aumentar a eficiência e em termos de desempenho seguro. A parametrização dos canais individuais é realizada de forma confortável via IO-Link.

Se um disjuntor e uma proteção de dispositivos ainda não estiverem integrados na fonte de alimentação ou montados no quadro de comando, isso deve ser montado no campo para proteger as aplicações, p. ex., contra curtos-circuitos. Para esta função em ambiente IP67 se adequa um distribuidor de energia. Para além de proteger a aplicação, o distribuidor de energia também assume a distribuição de potencial.

Dependendo da aplicação, uma distribuição de potencial DC adicional ocorre através do cabeamento de campo. A gama SAC com cabos de energia e de dados M12 e de 7/8" abrange plugues, adaptadores e distribuidores com conexões clássicas a parafuso ou a prática conexão por mola Push-Lock.