Comunicar com segurança no campo

A estrutura e a função de uma instalação podem requerer a utilização de dispositivos e componentes para a comunicação também fora do quadro de comando. COMPLETE line oferece a você as mais diversas soluções para a comunicação no campo.

Estabelecimento de uma comunicação segura no campo

Mapa de imagem interativo: Estabelecimento de uma comunicação segura no campo
Infraestrutura Ethernet
Os Switches Gerenciáveis nas variantes 2600 (Fast Ethernet) e 2700 (Gigabit) são a escolha ideal para aplicações em que os switches devem ser montados de forma descentralizada no nível de campo e fora do ambiente protegido de um quadro de comando.
Saber mais
Infraestrutura Ethernet
Rede WLAN
Disponibilizamos os produtos, as soluções e os serviços necessários para criar soluções de comunicação WLAN sem fio confiáveis. Não importa se você procura uma infraestrutura WLAN completa de um único fornecedor ou produtos individuais para a integração em redes WLAN existentes.
Saber mais
Rede WLAN
Conexão ponto a ponto WLAN
O adaptador de porta Ethernet confere rápida e facilmente capacidade para WLAN aos dispositivos individuais de automação industriais com conexão Ethernet. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e ligada ao dispositivo de automação através de um cabo Ethernet M12.
Saber mais
Conexão ponto a ponto WLAN
Conexão ponto a ponto Bluetooth
O Bluetooth se estabeleceu nomeadamente na construção de máquinas e instalações como a solução de comunicação para a transmissão de dados de Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para peças móveis ou rotativas das máquinas.
Saber mais
Conexão ponto a ponto Bluetooth
Conexão de energia e de dados sem fio
NearFi é a nova tecnologia de transmissão em tempo real e sem contato da Phoenix Contact. A comunicação Ethernet independente de protocolos permite possibilidades flexíveis de aplicação para a todos os protocolos Ethernet.
Saber mais
Conexão de energia e de dados sem fio
Comunicar com segurança
A digitalização cada vez maior da indústria requer a interligação segura de um número cada vez maior no quadro de comando. COMPLETE line oferece soluções de produtos abrangentes para a comunicação industrial e para a proteção de todos os dados relevantes.
Saber mais
Comunicar com segurança
Proteger e alimentar
Uma fonte de alimentação confiável e estável evita danos nas máquinas e instalações. COMPLETE line oferece uma vasta gama de produtos, que abrange todas as funcionalidades de uma infraestrutura de energia segura e contínua.
Saber mais
Proteger e alimentar
Transmitir sinais
Há diversos requisitos para o controle de máquinas em termos de uma integração flexível, modular e eficiente de sensores e atuadores no campo.
Saber mais
Transmitir sinais

Os switches IP67 e o respectivo cabeamento permitem a criação, diretamente no campo, de redes Ethernet robustas com participantes de bus de campo. Os interruptores com proteção IP67 com caixa metálica convencem graças a seu formato estreito e permitem a montagem flexível em um perfil metálico diretamente na máquina ou na parede. As conexões M12 são adequadas tanto para conectores clássicos como para o inovador sistema de travamento rápido M12 Push-Pull. Além disso, o conceito Power Input/Power Output permite uma alimentação altamente eficiente de vários switches ou estações I/O com a mínima complexidade de cabeamento.

Os fios coletores representam muitas vezes uma solução para peças móveis das máquinas. No entanto, se estas conexões de dados forem muito instáveis e, assim, propensas a erros, a escolha óbvia são as soluções sem fio. A comunicação sem fio é necessária, o mais tarde, quando deixa de ser possível estabelecer conexões mecânicas, p. ex., em veículos de transporte sem condutor (FTF). Os módulos sem fio WLAN permitem configurar uma rede WLAN no campo com participantes portáteis e móveis. WLAN 1100 e WLAN 2100 são soluções WLAN completas e econômicas com antenas e módulo sem fio integrados em um só dispositivo. O módulo sem fio é simplesmente montado em máquinas ou FTFs mediante a montagem de furo único e graças a sua caixa robusta está protegido de forma ideal contra influências exteriores.

Por vezes, existe a necessidade de integrar na rede dispositivos de automação individuais através de WLAN. O adaptador de porta Ethernet é uma solução fácil e econômica para conexões ponto a ponto rápidas e seguras e redes pequenas. É instalado diretamente no campo com uma antena integrada e uma taxa de transferência de dados de até 20 MBit/s. Alternativamente, a conexão WLAN pode ser configurada através do botão Mode ou do navegador da web.

Se já estiverem ocupadas todas as frequências e canais WLAN, existe a possibilidade de instalar outros canais de comunicação via Bluetooth. O adaptador de porta Ethernet está disponível como módulo sem fio somente de Bluetooth ou combinado de WLAN e Bluetooth. Ele estabelece conexões sem interferir com a rede WLAN. Neste caso é necessário observar que a taxa de dados de até 3 MBit/s é menor em comparação com o WLAN.

Se, p. ex., ferramentas de montagem são alimentadas com dados e energia através de braços de robô, os conectores muito utilizados se desgastam rapidamente. A NearFi Technology transmite energia e dados sem contato e desgaste, reduzindo os custos de manutenção e peças de reposição. Os acopladores NearFi transmitem 50 W e protocolos Ethernet com até 100 MBit/s entre dois dispositivos em uma distância de até 10 mm. A utilização desta tecnologia não interfere nas tecnologias sem fio existentes, como WLAN ou Bluetooth.