Transmitir sinais

Enquanto o controlador de máquinas está bem protegido de influências ambientais nos quadros de comando, inúmeros sensores e atuadores, bem como sua conexão, são colocados expostos no campo. COMPLETE line oferece soluções para uma conexão flexível, modular e eficiente de estes componentes no campo.

Exemplos de uma transmissão de sinais no campo

Mapa de imagem interativo: Transmissão de sinais
Caixas de distribuição passivas
Na tecnologia de conexão descentralizada, os sistemas de distribuição passivos representam a ligação entre os periféricos e o PLC. A Phoenix Contact oferece caixas de distribuição adequadas para todas as tecnologias de conexão.
Saber mais
Caixas de distribuição passivas
I/Os descentralizados
O Axioline E é um sistema I/O com construção em bloco para a automação descentralizada e sem quadro de comando. Os dispositivos estão adaptados às necessidades atuais e futuras e foram concebidos para a utilização direta em uma máquina sob condições ambientais muito adversas.
Saber mais
I/Os descentralizados
Mestre IO-Link
Ao usar os mestres IO-Link Axioline E e os dispositivos IO-Link correspondentes, você expande a gama de funções da sua aplicação e minimiza os custos e a complexidade do cabeamento.
Saber mais
Mestre IO-Link
Dispositivo IO-Link
Aumente de modo fácil e econômico o número de canais no campo com as caixas I/O IO-Link na caixa de plástico.
Saber mais
Dispositivo IO-Link
I/O de segurança descentralizado
Processe sinais de entrada e saída seguros com PROFIsafe na caixa I/O IO-Link segura.
Saber mais
I/O de segurança descentralizado
Conectar no campo
Desde o quadro de comando até ao campo, COMPLETE line oferece produtos inovadores para a tecnologia de conexão que convencem com robustez, flexibilidade e manuseamento simples.
Saber mais
Conectar no campo
Alimentar e proteger no campo
Um desafio frequente na construção de máquinas é a alimentação confiável de consumidores instalados de forma descentralizada. COMPLETE line oferece soluções universais com proteção IP67 para esta tarefa.
Saber mais
Alimentar e proteger no campo
Comunicar com segurança no campo
A estrutura e a função de uma instalação podem requerer uma comunicação fora do quadro de comando. COMPLETE line oferece a você as mais diversas soluções para a comunicação no campo.
Saber mais
Comunicar com segurança no campo

Uma solução clássica para a conexão de dispositivos de campo são as caixas de junção ou caixas de cabeamento de sensor/atuador passivas com cabos troncos até o controlador. A conexão dos dispositivos de campo é realizada de forma segura através do cabeamento de sensor/atuador. Nesse processo, os cabos de sinal são colocados de forma individual com bornes correspondentes ou IOs no quadro de comando. As caixas de cabeamento de sensor/atuador passivas assumem o cabeamento de campo sem esforço de programação. Em termos técnicos, a implementação é muito fácil e flexível. Com o crescente número de sensores e atuadores, o aumento do comprimento dos cabos e as adaptações de sinal associadas, o cabeamento manual se torna cada vez mais complexo, caro e menos atrativo.

Os elementos de controle descentralizados apoiam a conexão dos sensores e atuadores ao nível de controle no campo com base, p. ex., em redes PROFINET. Também estão disponíveis soluções para outras redes comuns. Quando conectados através de cabos Ethernet com proteção IP67, os I/Os Axioline E descentralizados podem ser utilizados no campo de forma rápida, robusta e fácil. Eles adquirem sinais e os encaminham, incluindo as informações sobre a fonte do sinal, para o controlador.

A tecnologia IO-Link acrescenta outras possibilidades: a interface I/O padronizada ao nível mundial enriquece a comunicação com dados de processo e de serviço. Isto permite o planejamento atempado da limpeza, p. ex., através da detecção do grau de sujeira do sensor. Além disso, está disponível um acesso para a parametrização remota – seja para adaptar atuadores a processos alterados ou para transferir parâmetros salvos para dispositivos IO-Link substituídos.

O cabeamento de campo permite uma conexão simples de dispositivos de campo IO-Link descentralizados a um mestre IO-Link hierarquicamente superior. Os conversores Axioline E analógicos também possibilitam a conexão de sensores e atuadores analógicos à caixa IO-Link. IO-Link também oferece a possibilidade de conectar caixas I/O ativas que transmitem outros sinais digitais – mesmo se sua origem não forem dispositivos de campo IO-Link.

Além disso, as caixas I/O de segurança especiais dispõem de segurança funcional. As caixas I/O Axioline E Safe dispõem de entradas e saídas seguras. A SafetyBridge Technology permite a integração destas caixas em aplicações PROFIsafe.