Tecnologia de conexão para o campo

Na construção de máquinas são utilizadas as mais diversas soluções para a tecnologia de conexão. Desde o quadro de comando até ao campo, COMPLETE line oferece produtos inovadores que convencem com robustez, flexibilidade e manuseamento simples.

Mapa de imagem interativo: Soluções de conexão para o campo
Controlar
Com os produtos do sistema COMPLETE line você implementa os mais diversos conceitos de controle adaptados às demandas de diferentes aplicações e condições básicas.
Saber mais
Controlar
Alimentar e proteger
Evitar paradas indesejadas: o sistema COMPLETE line oferece todos os componentes para conceito abrangente de alimentação.
Saber mais
Alimentar e proteger
Conexão estática do quadro de comando
O sistema de inserção de cabos (CES) da Phoenix Contact oferece uma solução economizadora de espaço e de investimento para as passagens pelo quadro de comando.
Saber mais
Conexão estática do quadro de comando
Conexão flexível do quadro de comando
Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura da energia mesmo com as condições mais difíceis.
Saber mais
Conexão flexível do quadro de comando
Alimentação de atuadores
Os conectores de encaixe circulares para aplicações de potência abrangem as mais variadas aplicações – da conexão compacta M12 ao tamanho M58 com altas potências de transmissão até 150 A, com 630 V. ​
Saber mais
Alimentação de atuadores
Conectar sensores
De pequenos a grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local – na Phoenix Contact, você encontra o formato adequado para sua aplicação especial.
Saber mais
Conectar sensores
Transmitir sinais
Há diversos requisitos para o controle de máquinas. Enquanto o controlador de máquinas está bem protegido de influências ambientais nos quadros de comando, inúmeros sensores e atuadores são colocados expostos no campo.
Saber mais
Transmitir sinais
Construção de máquinas
Nós somos o seu parceiro forte

A Phoenix Contact tem uma estreita ligação com a indústria da construção de máquinas. Dessa forma, temos o melhor conhecimento dos seus desafios diários. Com 180 colaboradores, nosso departamento de construção de máquinas interno suporta todas as áreas comerciais que desenvolvem e produzem em todo o mundo. Oferecemos a você um abrangente portfólio de produtos e serviços para a construção de máquinas – a contribuição decisiva para a sua competitividade.

Saber mais
Projetista elétrico em pé junto a uma máquina com um quadro de comando