Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Controle e monitoramento de aquecimentos de tubulações elétricos Aumente sua disponibilidade do sistema por meio da detecção atempada de falhas, evitando assim paradas da instalação.

Aquecimento de tubulações em dutos

Desafio


Informações de estado em um tablet de uma instalação de processamento com sistemas de aquecimento das tubulações

Monitoramento de aquecimentos de tubulações

Muitas vezes, os aquecimentos de tubulações estão conectados à rede somente através de um fusível, de modo que as falhas passam despercebidas. Em caso de falha, geralmente ocorre uma parada de toda a operação. Por isso, cada aquecimento de tubulações é regularmente inspecionado em uma ronda de controle especial. Nossa solução de monitoramento individual e escalonável para instalações mais antigas oferece uma solução. Obtenha informações de estado atuais de seus aquecimentos de tubulações diretamente em seu sistema de controle de processos, de modo a ser possível tomar atempadamente contramedidas.

Solução


Criar certezas simplesmente através da medição de corrente

Nossos transdutores de medição de corrente registram a corrente do aquecimento. Desta forma, no aquecimento de tubulações é possível detectar uma interrupção de linha, um curto-circuito ou um erro de isolamento. Este monitoramento da corrente garante que o meio a transportar é transportado com segurança.

Para transmitir os sinais de medição sem cabeamento complexo para o centro de controle, os dispositivos são combinados com o nosso sistema sem fio Radioline. O cliente Radioline consulta até 99 estações Radioline. Você pode conectar vários aquecimentos de tubulações a cada estação. Assim você monitora de forma simples qualquer número de aquecimentos de tubulações.

Monitoramento de aquecimentos de tubulações: estrutura topológica
Comunicação I/O sem fio
Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Ele garante que valores de medição visíveis sejam imediatamente exibidos na sala de controle da instalação para que as contramedidas possam ser tomadas em um estágio inicial.
Mais sobre o sistema sem fio Radioline
Comunicação I/O sem fio
Adaptação de sinal flexível
Os transformadores de corrente PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de altas correntes alternadas em correntes secundárias de 1 A e 5 A.
Mais sobre transformadores de corrente
Adaptação de sinal flexível
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem, para além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de materiais, uma segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508.
Mais sobre condicionadores de sinal
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosão
Quadro de comando para aquecimentos de tubulações elétricos

Solução para quadro de comando pronta a usar

Beneficie-se de uma instalação fácil e rápida graças a nossa caixa de comando pré-montada e pronta para uso.

Não interessa se é para monitorar ou controlar seu aquecimento de tubulações, nós oferecemos a solução adequada para o quadro de comando para suas necessidades individuais. Nossas soluções de conectores aptas para SIL 2 garantem que o sensor de temperatura monitora sempre a banda térmica certa.

Dutovias de hidrogênio em uma instalação de tecnologia de processos

Redução do consumo de energia

Controle seu aquecimento de tubulações em função da necessidade através do PLC local. A parametrização é realizada através de uma IHM existente ou de um laptop que você conecta via WLAN. Alternativamente, você pode integrar os aquecimentos de tubulações com facilidade em seu sistema de controle. A integração é realizada através de uma interface em conformidade com o Module Type Package (MTP). Com a parametrização via PROFIsafe e em conformidade com SIL 2, você define os parâmetros de desligamento de seu aquecimento de tubulações.

Com nosso controlador inteligente, você somente consome a energia necessária. Um sensor de temperatura garante que o aquecimento só é ligado, caso necessário, através de uma chave de valor-limite configurável. Com a utilização de um controlador de pequeno porte é realizada uma regulação específica e precisa da potência. A potência de aquecimento é adaptada através de uma modulação por largura de pulso.

Software de engenharia clipx ENGINEER

Software de engenharia para a construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER permite um planejamento eficiente de réguas de bornes, do posicionamento de eletrônica industrial e da configuração de placas de montagem.

Adote a solução existente de sistemas de aquecimento de tubulações como modelo em nossa ferramenta clipx ENGINEER. Com apenas alguns cliques, você pode adaptar nossas soluções de forma otimizada às suas necessidades. Em seguida, encomende a solução com artigos individuais ou pré-montados usando nossa ferramenta na loja online da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Aumento da disponibilidade do sistema graças a monitoramento contínuo e em conformidade com SIL 2 das bandas térmicas
  • Otimização de seu consumo de energia graças a uma regulação específica e precisa da potência
  • Custos de instalação reduzidos graças a caixa de comando pré-montada e pronta para utilização
  • Integração fácil de aquecimentos de tubulações existentes em sua sala de controle

Contato

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Terei muito prazer em assessorar você sobre nossas soluções de monitoramento escaláveis para aumentar a disponibilidade do sistema.

Referência


Monitoramento sem fio de aquecimentos de tubulações

Monitoramento sem fio de aquecimentos de tubulações na Sappi Stockstadt GmbH

  • A Sappi Limited é um fornecedor líder ao nível mundial de soluções de papel, pasta de papel e celulose química.
  • Saiba mais sobre como os valores de medição incomuns são imediatamente exibidos na sala de controle do operador, de modo a ser possível tomar atempadamente contramedidas.

Produtos


Pessoa em frente a um quadro de comando com tablet

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.