Monitoramento sem fio de aquecimentos de tubulações na Sappi Stockstadt GmbH Garantir processos com otimização de custos por meio de comunicação sem fio inteligente.

Aquecimento de tubulações em uma instalação de processamento

Perfil do cliente


Vista aérea das instalações da Sappi Stockstadt GmbH

Sappi Stockstadt GmbH

A Sappi Limited é um fornecedor líder ao nível mundial de soluções de papel, pasta de papel e celulose química. Na Sappi Stockstadt GmbH, mais de 550 colaboradores produzem anualmente até 145.000 t de celulose e 230.000 t de papel. A cada dia útil, até 1.000 t de papel saem da fábrica.

A unidade tem sua própria central elétrica e uma estação de tratamento de águas residuais.

O papel fino, apreciado pelo mundo da impressão e da mídia, é enviado para mais de 100 países em todo o mundo, para criar revistas premium, catálogos, livros de arte ou publicidade impressa de alta qualidade.

Desafio


Aquecimento de tubulações

Evitar de forma confiável paradas da instalação não planejadas

Até agora, cada aquecimento de tubulações era regularmente inspecionado em uma ronda de controle especial. Além disso, foi utilizado um disjuntor de corrente de fuga para monitorar todos os aquecimentos de tubulações. No entanto, a experiência mostrou que nem todas as falhas foram detectadas de forma confiável.

Era necessário parar novamente o processo de descarga pouco depois do arranque por as tubulações estarem congeladas. Isto implicava uma eliminação demorada e dispendiosa do gelo, bem como a limpeza das tubulações afetadas que, no pior dos casos, podia resultar em uma parada temporária da produção.

Solução


Solução de quadro de comando para o monitoramento de aquecimentos de tubulações
Solução para quadro de comando para monitoramento de aquecimento de tubulações
Estrutura topológica do monitoramento de aquecimento de tubulações
Solução de quadro de comando para o monitoramento de aquecimentos de tubulações

Nosso sistema de monitoramento mede a intensidade de corrente de cada aquecimento de tubulações. Em caso de um desvio de 0,5 A, no sistema de controle de processos é gerada uma mensagem de aviso e exibida imediatamente no monitor da sala de controle, bem como, alternativamente, na oficina remota. Isto permite os colaboradores detectarem alterações de forma atempada. Assim, você reage imediatamente, garantindo uma alta disponibilidade da instalação.

Solução para quadro de comando para monitoramento de aquecimento de tubulações

O desafio especial da solução em Stockstadt residia na integração dos valores de medição no sistema de controle de processos existente, pois não existiam trajetos de cabos entre as partes dos edifícios. Isto exigia uma transmissão de sinais simples e confiável.

Com o sistema sem fio proprietário Radioline, os valores de medição podem ser encaminhados sem fio. Dependendo dos requisitos da aplicação, são implementadas diferentes topologias. Depois de encontrada uma solução para a ligação sem fio, os sinais do aquecimento de tubulações foram integrados no sistema de controle de processos através do módulo Modbus/RTU.

Estrutura topológica do monitoramento de aquecimento de tubulações

Devido às paredes de concreto bastante fortes, havia dúvidas sobre a implementação de uma comunicação sem fio. O teste sem fio no local permitiu determinar a frequência de transmissão e o tipo de antena adequados para o cenário de utilização.

Os componentes necessários foram rapidamente identificados e foi provada a existência de uma transmissão via rádio confiável como base para a liberação do orçamento.

Contato

Contato Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Terei prazer em orientá-lo sobre o monitoramento sem fio de aquecimentos de tubulações.

Conclusão


Monitoramento de aquecimento de tubulações na Sappi Stockstadt GmbH

Deixam de ser necessárias rondas de controle recorrentes

Os dados de todos os aquecimentos de tubulações são encaminhados para a sala de controle e visualizados aí. Além da intensidade de corrente atual nos vários aquecimentos de tubulações, em caso de falha também é exibida uma mensagem de aviso aos colaboradores.

Não é necessário um cabeamento complexo entre as partes dos edifícios. Os valores de medição são transmitidos sem fio para o sistema de controle de processos através de nosso sistema sem fio Radioline. Os dados são disponibilizados centralmente em uma solução de monitoramento do sistema de controle de processos para a sala de controle e a oficina. Isto permite substituir as demoradas rondas de controle.

O sistema de monitoramento permitem controlar em simultâneo vários aquecimentos de tubulações e detectar logo alterações. Assim, a solução não contribui somente para aumentar a disponibilidade do sistema como também reduz o esforço de trabalho e os custos.