Linha de produção modular da construção de máquinas interna da Phoenix Contact

Produção ininterrupta na linha de montagem modular A construção de máquinas interna tem tradição na Phoenix Contact

As linhas de montagem com uma elevada automação, produzindo componentes de máxima qualidade, pressupõem uma construção de máquinas com ideias inovadoras, uma competência abrangente e uma longa experiência.

Por esse motivo, a construção de máquinas interna da Phoenix Contact desenvolve, ela mesmo, os respectivos sistemas. Entre outros, são concebidos e implementados sistemas de montagem altamente cíclicos e com reduzidos tempos de ciclo.

Com 260 colaboradores, este departamento suporta todas as áreas comerciais da Phoenix Contact, bem como as unidades que desenvolvem e produzem em todo o mundo.

Linha de montagem com estrutura modular para módulos I/O Axioline na Phoenix Contact

Linha de montagem com estrutura modular

Um exemplo da força inovadora na construção de máquinas é a linha de montagem com estrutura modular para os módulos I/O Axioline. Atualmente são produzidos mais de 100 módulos I/O diferentes na instalação. Para tornar possível essa flexibilidade, os componentes a produzir percorrem toda a instalação em porta-componentes em um sistema de circulação.

Uma linha de montagem com esta dimensão tem de funcionar de forma contínua para garantir uma rápida amortização. De modo a evitar tempos de paralisação, é imprescindível uma elevada confiabilidade de todos os componentes. Neste caso, a fonte de alimentação assume uma especial importância, porque se o controlador não for alimentado com 24 V DC, se verifica uma falha na alimentação e a máquina para.

Fonte de alimentação ininterrupta Quint Ups IQ instalada no quadro de comando centralizado

Alimentação no quadro de comando central

Para a alimentação do quadro de comando centralizado, a construção de máquinas optou pela utilização da fonte de alimentação ininterrupta QUINT DC UPS.

Os custos de uma perda de dados ou de uma interrupção da produção são muito elevados, de modo que é útil uma solução ininterrupta. Em caso de uma falha de corrente, a fonte de alimentação alimenta o controlador e o PC industrial o tempo suficiente com 24 V DC, permitindo salvar importantes dados de processo e o desligamento controlado dos PCs industriais.

Contato