Soluções de conexão confiáveis para iluminação LED moderna A WE-EF Leuchten GmbH aposta na tecnologia de conexão LED da Phoenix Contact. Os nossos produtos e soluções permitem criar conceitos inteligentes de iluminação, os ligar com segurança e operar de forma confiável.

Estrada com iluminação de rua de LED
  • A WE-EF Leuchten GmbH produza lâmpadas para todas as aplicações em áreas exteriores.
  • Dependendo da área de utilização, as fontes de luz modernas contribuem para a segurança, o bem-estar e conforto em estradas e edifícios.
  • No desenvolvimento de suas lâmpadas para exterior a empresa aposta exclusivamente na tecnologia LED.

Perfil do cliente


A WE-EF Leuchten GmbH com sede em Bispingen, na Baixa Saxônia, produz lâmpadas para todas as aplicações em áreas exteriores, bem como para áreas requerendo lâmpadas especialmente bem protegidas. Os focos são a iluminação de arquitetura, bem como rodoviária e de praças. O programa de produtos inclui lâmpadas de mastros e suspensas, de parede e teto, cabeços de amarração e de base, focos, holofotes e faróis, bem como lâmpadas enterradas e subaquáticas.

Aplicação


Peter Oetjens, diretor de desenvolvimento eletrotécnico na WE-EF Leuchten

Peter Oetjens, diretor de desenvolvimento eletrotécnico, mostra uma lâmpada da WE-EF com conexão QPD

Em seus novos candeeiros de rua, a WE-EF pretendia integrar um driver de LED inteligente e também um módulo de comunicação para a transmissão de dados dos sensores integrados. "Para um projeto em Bielefeld concebemos de uma forma completamente nova o chamado controlador da estrutura da lâmpada", explica o diretor de desenvolvimento eletrotécnico Peter Oetjens.

"O sistema eletrônico não devia, como habitual, ser montado no mastro, mas diretamente na caixa da lâmpada." O design eletrônico segue as especificações do consórcio ZHAGA, Livro 18. Assim os projetistas e instaladores pode ter a certeza que a estrutura elétrica e, desse modo, a instalação funcionam uniformemente em todo o mundo.

Solução


Sistema de instalação rápida QPD

O sistema de instalação rápida QPD permite os instaladores economizarem até 80 % de tempo de conexão

O cabeamento de potência das lâmpadas foi implementado pelos engenheiros da WE-EF com o sistema de instalação rápida QPD da Phoenix Contact. A vantagem do princípio intuitivo: graças à conexão rápida auto-decapante QUICKON, os instaladores podem conectar os condutores no local, sem pré-tratamento ou ferramenta especial. Deste modo, a conexão elétrica é segura e pode ser estabelecida em pouco tempo.

Os fios individuais são inseridos em poucos passos nas guias de fios do conector, o isolamento é aí automaticamente cortado e o contato elétrico é estabelecido de forma confiável. Ao apertar a porca de união, o conector estabelece automaticamente um alívio de tração.

O princípio reduz o tempo de conexão em até 80 % e reduz confiavelmente erros de conexão. A ideia-chave é ser possível colocar a solução em funcionamento de forma simples, sem necessidade de abrir a lâmpada ou o sistema elétrico para a conexão. "Atualmente, o QPD é indispensável para esta funcionalidade", afirma Oetjens.

Montagem simples e altamente confiável – estes critérios também foram decisivos para o interior das lâmpadas de mastros. É verdade que os produtos completamente montados resistam durante décadas a todas as intempéries. No entanto, o sistema elétrico integrado requer muito know-how construtivo e sensibilidade.

Bornes de placa de circuito impresso (esquerda) e conectores de placa de circuito impresso da série PTSM 0,5

Os bornes de placa de circuito impresso (à esquerda) e os conectores da série PTSM 0,5 são compactos, aptos para SMT e com estabilidade de cor

Por isso, os bornes e conectores de placa de circuito impresso da série PTSM 0,5 comprovaram rapidamente ser a solução de conexão ideal. A série foi especialmente projetada para a utilização em lâmpadas LED e tem três grandes vantagens: as réguas básicas e os bornes mantêm sua estabilidade de cor em caso de carga térmica e, assim, podem ser fixados juntamente com o LED com tecnologia de montagem de superfície na placa de circuito impresso. Além disso, os componentes brancos não formam um contraste de cor com a pintura de resistência à soldagem, igualmente branca, não se destacando como componente visível por trás da cobertura transparente.

O hardware também pode ser efetuado por outros fabricantes. Na nossa opinião, o potencial está especialmente no âmbito de funções e no serviço.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, Diretor de desenvolvimento eletrotécnico
Peter Oetjens, diretor de desenvolvimento eletrotécnico na WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, diretor de desenvolvimento eletrotécnico na WE-EF Leuchten GmbH

Produtos


Contato

Resumo


 Iluminação rodoviária

Os componentes eletrônicos ativos, como o driver do LED e o controlador, transformam as lâmpadas LED em conceitos de iluminação inteligentes. O sistema eletromecânico passivo assegura a fabricação eficiente destes conceitos de iluminação, o cabeamento seguro e sua operação confiável. Três bons motivos para o fabricante de lâmpadas de Bispingen, a WE-EF, apostar no sistema de instalação rápida QPD e nas conexões de placa de circuito impresso da série PTSM 0,5. "O hardware também pode ser efetuado por outros fabricantes. Na nossa opinião, o potencial está especialmente no âmbito de funções e no serviço", diz Peter Oetjens. "A minha visão: quero que todas as nossas lâmpadas sejam inteligentes e aptas para a rede."