Alta disponibilidade do sistema na intralogística

Intralogística: sistema de transporte com esteira transportadora com garrafas

Nestes tempos, o mercado da intralogística está submetido a uma mudança constante e a crescentes requisitos. Aqui, esteiras transportadoras, sistemas de transporte e armazéns verticais são os elementos principais da logística. Tempos de entrega mais rápidos, aumento das quantidades de fornecimento ou das taxas de resposta: tudo isto requer processos flexíveis e sistemas de transporte eficientes com a máxima disponibilidade do sistema.

Desafios


Intralogística: motores de um armazém vertical

Os sistemas devem funcionar de forma segura e eficiente

Os sistemas na intralogística são em primeiro ligar operados por motores assíncronos trifásicos. Para configurar as sequências de movimentos da forma mais eficiente, segura e flexível possível, são importantes as soluções mais importantes de sempre.
Aqui existem vários desafios que precisam ser superados:

  • Sobrecarga: os motores podem ser sobrecarregados, o que pode causar danos.
  • Desligamento de emergência: em uma emergência, o motor deve ser desligado com segurança.
  • Carga térmica: cargas elevadas podem causar superaquecimento do motor.
  • Necessidade de espaço: as unidades de controle do motor requerem geralmente muito espaço no quadro de comando.
  • Complexidade da instalação: a instalação e a colocação em funcionamento podem ser demoradas e complicadas.

Nossa solução


Vista com zoom de um armazém vertical na intralogística

A solução compacta e simples para sua esteira transportadora para seu transporte de mercadorias e o fluxo de materiais Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

A operação segura, fácil e eficiente de motores assíncronos trifásicos é um importante objetivo em muitas aplicações na logística.

Com os CONTACTRON Speed Starter, a Phoenix Contact oferece a você soluções compactas com operação intuitiva. Estão integradas todas as funções necessárias para sua aplicação de motor fácil:

  • Diferentes rotações (marcha normal, marcha lenta)
  • Partida suave
  • Função de rampa
  • Safe Torque Off
  • Eficiência energética

Suas vantagens

  • A solução econômica com todas as funções necessárias para diferentes rotações e partida suave
  • Diferentes velocidades para posicionamento, partida e prevenção de colisões
  • Eficiência energética para a operação de motores IE2 conforme a diretriz EUP-Lot
  • Safe Torque Off (STO) para uma operação segura
  • Colocação em funcionamento simples sem conhecimentos de programação

Flexibilidade em termos de velocidades e eficiência energética

Mapa de imagem interativo: Imagem de aplicação 3D de um centro de logística
Ventilador com alta corrente de partida
Para evitar correntes de partida elevadas, p. ex., em ventiladores grandes, pode ser utilizada uma partida suave do motor.
Ventilador com alta corrente de partida
Prevenção de colisões em esteiras transportadoras
Uma esteira transportadora é frenada com cuidado através da função de rampa (prevenção de colisões).
Prevenção de colisões em esteiras transportadoras
Eficiência energética em esteiras transportadoras
Operação eficiente de motores conforme a diretriz EUP-Lot (diretriz de eficiência energética) em seu sistema de logística.
Eficiência energética em esteiras transportadoras
Painel de operação de prateleiras com diferentes fases de transporte
Marcha normal para uma fase de transporte rápida e marcha lenta para uma fase de posicionamento lenta.
Painel de operação de prateleiras com diferentes fases de transporte

Conclusão


CONTACTRON Speed Starter em trilho de fixação

Operação simples, segura e eficiente de motores assíncronos trifásicos

O CONTACTRON Speed Starter protege os motores em caso de sobrecarga por meio de desligamento de acordo com a curva de carga. Ele permite o desligamento seguro em uma emergência graças à função Safe Torque Off (STO), sem a necessidade de contatores adicionais. O acumulador térmico integrado garante que o motor seja desligado mais rapidamente sob altas cargas para evitar o superaquecimento. Graças ao seu formato compacto, o Speed Starter requer pouco espaço no quadro de comando. Além disso, o cabeamento simples e o conceito de operação intuitivo facilitam consideravelmente a instalação e a colocação em funcionamento.

Intralogística: motores de um armazém vertical

Partida suave e diferentes rotações

  • A solução econômica com todas as funções necessárias para diferentes rotações e partida suave
  • Diferentes velocidades para posicionamento, partida e prevenção de colisões
  • Eficiência energética para a operação de motores IE2 conforme a diretriz EUP-Lot
  • Safe Torque Off (STO) para uma operação segura
  • Colocação em funcionamento simples sem conhecimentos de programação