Visão geral de variantes do acionador de rotação

Acionadores de rotação com operação intuitiva

O acionador de rotação é a nova classe de equipamento entre o acionador de motor e o conversor de frequência com uma operação especialmente intuitiva. Esta solução compacta oferece todas as funções necessárias para diferentes rotações, partida suave e parada segura graças a Safe Torque Off (STO). O acionador de rotação (CONTACTRON Speed Starter) permite uma operação fácil com diferentes rotações desde marcha normal, marcha lenta e partida suave até a eficiência energética e função de rampa.

Suas vantagens

  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas do Speed Starter graças ao cabeamento fácil e conceito de operação intuitivo
  • Desligamento seguro graças à funcionalidade Safe Torque Off (STO) integrada
  • Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto a partir de somente 35 mm de largura
  • Solução econômica com todas as funções necessárias para diferentes rotações e partida suave
  • Opção de ajuste de velocidade variável graças à entrada analógica

Suas vantagens com nossos acionadores de rotação

Variantes do Speed Starter de velocidade no trilho DIN
Acionador de rotação é operado manualmente
Speed Starter com conexão com a PARADA DE EMERGÊNCIA
Acionador de rotação em uma mão
Acionador de rotação com ícones de todas as funções importantes
Variantes do Speed Starter de velocidade no trilho DIN

Os CONTACTRON Speed Starter são oferecidos em uma ampla gama de versões: classes de potência entre 0,25 e 1,5 kW, com e sem filtro EMC, bem como entrada de rede monofásica ou trifásica. Além da proteção contra alterações acidentais no dispositivo, o CONTACTRON Speed Starter pode ser protegido com um código ajustável individualmente. Escolha o produto certo para sua aplicação.

Acionador de rotação é operado manualmente

Cabeamento fácil e conceito de operação intuitivo: a solução Plug & Play permite a você uma colocação em funcionamento fácil. A chave seletora de posição/chave rotativa permite você ajustar os parâmetros necessários de forma rápida e eficiente. CONTACTRON Speed Starter – a solução com operação intuitiva para uma variedade de aplicações de motor com diferentes rotações.

Speed Starter com conexão com a PARADA DE EMERGÊNCIA

O CONTACTRON Speed Starter é único na sua classe de dispositivo graças à funcionalidade Safe Torque Off (STO) integrada. Isso significa para si um desligamento seguro de dois canais, sem procedimentos complexos e sem outros contatores. Certificações SIL 3 e PLe garantem a segurança do usuário.

Acionador de rotação em uma mão

Com um formato compacto desde apenas 35 mm de largura, o CONTACTRON Speed Starter é atualmente o dispositivo mais estreito do mercado em sua classe. Graças a uma maior densidade no quadro de comando você economiza custos adicionais.

Acionador de rotação com ícones de todas as funções importantes

O Speed Starter possui todas as funções básicas dos acionadores de motor CONTACTRON que você necessita: partida, inversão do sentido de rotação, proteção contra sobrecarga e desligamento seguro de motores assíncronos trifásicos. Você implementa até quatro rotações fixas, bem como partida e desligamento suaves do motor com todo o torque. Você pode usar a entrada analógica para definir a velocidade de forma variável e também definir uma frequência mínima e máxima para a sua aplicação.

CONTACTRON Speed Starter: conectar, ajustar, iniciar

CONTACTRON Speed Starter
CONTACTRON Speed Starter YouTube

O conceito de operação Descubra o conceito de operação fácil e intuitivo clicando nos hotspots.

Mapa de imagem interativo: Unidade de operação do acionador de rotação - vista frontal
CURRENT
Ajuste da corrente nominal do motor através das teclas de seta com a subsequente confirmação (botão Set/Reset).
RAMP
Ajuste da rampa do motor através das teclas de seta com a subsequente confirmação (botão Set/Reset).
RAMP
STATUS
Indicação do estado do motor (sentido de rotação, sinal de comando, frequência, corrente, tensão, potência e cos-phi).
SPEED1
Ajuste da velocidade e do sentido de rotação de Speed 1 através das teclas de seta com a subsequente confirmação (botão Set/Reset).
SPEED1
SPEED2
Ajuste da velocidade e do sentido de rotação de Speed 2 através das teclas de seta com a subsequente confirmação (botão Set/Reset).
SPEED2
OPTIONS
São possíveis outros ajustes opcionais de parâmetros.

Resumo de todas as funções Descubra as diferentes funções clicando nos hotspots.

Mapa de imagem interativo: CONTACTRON Speed Starter com 6 ícones de função
Safe Torque Off
A função de segurança integrada permite o uso em aplicações de parada de emergência relevantes para a segurança.
Acionamento de motor com reversão
Inversão do sentido de rotação através de ajuste do botão diretamente no dispositivo.
Diferentes rotações
As rotações podem ser livremente ajustadas e alteradas.
Função de rampa
Partida e parada suave livremente ajustável do motor.
Arranque direto
Ativação simples diretamente através de placas de saída de PLC de 24 V ou da saída de 24 V do dispositivo.
Proteção do motor
Proteção confortável através de ajuste flexível da corrente nominal do motor incl. função de reset remoto.

Resumo de todas as características Descubra as características clicando nos hotspots.

Mapa de imagem interativo: Variantes do CONTACTRON Speed Starter - Suspenso com ventilador e chapa de blindagem
Variantes com ventilador
Manutenção especialmente fácil graças a ventilador intercambiável.
Variantes com ventilador
Safe Torque Off (STO)
O CONTACTRON Speed Starter é único na sua classe de dispositivo graças à funcionalidade STO integrada. Isso significa para si um desligamento seguro de dois canais, sem procedimentos complexos e sem outros contatores. As certificações SIL3 e PLe asseguram a segurança do usuário.
Safe Torque Off (STO)
Conceito de operação intuitivo
Graças à unidade de operação simples, composta por uma chave rotativa e três botões, bem como uma tela, todos os ajustes necessários podem ser efetuados de forma particularmente intuitiva.
Conceito de operação intuitivo
Push-in Technology
Encaixe muito fácil: aproveite as vantagens da tecnologia de encaixe direto push-in. Forças de inserção reduzidas em até 50 % e cabeamento sem ferramenta.
Push-in Technology
Montagem em trilho de fixação
Os dispositivos podem ser montados e desmontados sem ferramenta sobre o trilho de fixação DIN.
Montagem em trilho de fixação
Montagem na parede traseira
Graças ao dispositivo de montagem, os dispositivos podem ser fixados de forma clássica em posição frontal ou lateral na parede posterior.
Montagem na parede traseira
Economia de espaço no quadro de comando
Com um formato compacto desde apenas 35 mm de largura, o CONTACTRON Speed Starter é atualmente o dispositivo mais estreito do mercado em sua classe. Graças a uma maior densidade no quadro de comando você economiza custos adicionais.
Economia de espaço no quadro de comando
Variantes com dissipador de calor
Refrigeração sem desgaste e ruído dos dispositivos.
Variantes com dissipador de calor
Classe de potência 0,25 – 1,5 kW
Os CONTACTRON Speed Starter são oferecidos em uma grande variedade de variantes nas classes de potência entre 0,25 e 1,5 kW.
Chapas de blindagem para cabos de comando
Chapas de blindagem para cabos de comando para CONTACTRON Speed Starter com 35 e 45 mm de largura.
Chapas de blindagem para cabos de comando
Chapa de blindagem para cabos de saída do motor
Montagem opcional na chapa de blindagem para cabos de comando para o apoio da blindagem dos cabos de saída do motor.
Chapa de blindagem para cabos de saída do motor
Acionadores de rotação com operação intuitiva
CONTACTRON Speed Starter

O acionador de rotação é a classe de dispositivo entre o acionador de motor e o conversor de frequência com uma operação especialmente intuitiva. Esta solução compacta oferece a você todas as funções necessárias para diferentes rotações, partida suave e parada segura graças a Safe Torque Off.

Baixar a brochura
CONTACTRON Speed Starter - Dois tipos de dispositivo