Segurança funcional para o desligamento de grupo em motores trifásicos A segurança funcional é um tema especialmente importante na construção de máquinas e de instalações. Ela evita perigos para o pessoal e danos nas instalações e máquinas. Na prática são muitas vezes utilizados grupos de motores trifásicos em diferentes aplicações. Aqui, a implementação fácil de soluções com segurança funcional é essencial para a operação segura e econômica.

Desligamento de emergência com aplicação em esteiras transportadoras

Aplicação


Pessoas em uma máquina com segurança funcional

Desligamento de grupo simples e alta disponibilidade da instalação

  • Desligamento de grupo confiável e fácil para proteger seu pessoal e suas máquinas e instalações
  • Alta disponibilidade da instalação graças a uma vida útil operacional 10 vezes superior com tecnologia híbrida
  • Desligamento seguro através da função de segurança integrada até SIL 3 e PL e

Nossa solução


Representação de aplicação: Segurança funcional em motores trifásicos

Segurança funcional em motores trifásicos: representação de aplicação

Simplicidade em segurança funcional

Graças ao conector bus para trilho de fixação, você pode implementar, sem trabalho de cabeamento adicional, o desligamento de grupo após parada de emergência de todos os acionadores de motor híbridos subsequentes.

Adicionalmente, pode alimentar todos os módulos através da alimentação do sistema. O módulo de confirmação opcional permite o monitoramento fácil do estado do motor.

Acionador de motor híbrido com símbolo da tecnologia híbrida CONTACTRON

Maior vida útil operacional com a tecnologia híbrida CONTACTRON

A vida útil operacional dos acionadores de motor híbridos CONTACTRON é dez vezes mais elevada que em dispositivos de comutação convencionais, oferecendo uma vantagem clara em altas frequências de comutação. Assim, os intervalos de manutenção são prolongados e é aumentada a disponibilidade do sistema.

Comutação inteligente e desligamento seguro de grupos de motores

Mapa interativo de imagens: linha de montagem com diferentes grupos de motores
Áreas da instalação com grupos de motores
Operação segura de áreas da instalação com grupos de motores: em caso de emergência, todos os motores de um grupo podem ser desligados de forma segura através da parada de emergência.
Áreas da instalação com grupos de motores
Linha de esteiras transportadoras com motores
Linha de esteiras transportadoras com um grupo de motores trifásicos, como se encontram com frequência na prática. Proteção do pessoal e do sistema de transporte através da integração fácil de segurança funcional.
Linha de esteiras transportadoras com motores
Desligamento de emergência em um ambiente industrial

Integração fácil de tecnologia de segurança na construção de máquinas

A tecnologia de segurança é muito importante na construção de máquinas. Ela evita perigos para o pessoal operador ou danos na máquina.

A norma EN ISO 13849-1, que deve cumprir os requisitos da diretriz de máquinas, não somente no aumento dos requisitos para a realização de funções de segurança, mas também em novas possibilidades para você enquanto construtor de máquinas.