Tecnologia híbrida CONTACTRON

A tecnologia híbrida CONTACTRON é uma combinação controlada por microprocessador entre a tecnologia de semicondutores livre de desgaste e a robusta tecnologia de relé.
Microprocessador com acionador de motor híbrido e logotipo da tecnologia

Na tecnologia de automação, o motor assíncrono de corrente trifásica é um dos motores mais utilizados. É utilizado para acionar diversos processos e movimentos, sendo alguns complexos e relevantes para a segurança.
A tecnologia híbrida CONTACTRON é uma combinação controlada por microprocessador entre a tecnologia de semicondutores com pouco desgaste e a robusta tecnologia de relé. Neste caso, a ligação de contator é realizada em uma largura de apenas 22,5 mm.
Os semicondutores assumem o processo de conexão e desconexão sujeito a desgaste, enquanto os relés apenas conduzem a corrente com perdas reduzidas. Isto permite uma comutação suave e alivia consideravelmente os contatos de relé.

Processador CONTACTRON

Processador CONTACTRON

Resumo de suas vantagens

  • Menor necessidade de espaço no quadro de comando graças a design estreito: 22,5 mm de largura oferecem ~75 % de economia de espaço
  • Cerca de 30 milhões de ciclos de comutação para a máxima disponibilidade da instalação
  • Vida útil operacional até 10 vezes superior graças a comutação suave com a tecnologia híbrida CONTACTRON, a combinação de tecnologia de semicondutores de desgaste reduzido e tecnologia de relés robusta
  • Cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga
Topologia: comparação da tecnologia híbrida CONTACTRON com dispositivo de comutação mecânicos (contatores)

Comparação com dispositivos de comutação mecânicos (contatores)

Tipicamente, os dispositivos de comutação mecânicos, chamados contatores, conectam e desconectam os acionamentos. O monitoramento da corrente do motor ocorria em caso de sobrecarga ou bloqueio através de um relé de proteção do motor, parando o motor em caso de falha. Quando um acionamento é necessário para os dois sentidos de rotação, a função em termos de técnica de comutação – a troca de dois condutores externos – tem de ser efetuada através de um elemento de comutação adicional.

Se a aplicação tiver de cumprir ainda os requisitos de segurança funcional, por exemplo, conforme cat. 3 ou PL e, é necessário conectar em série um ou dois elementos de comutação adicionais. No total, muitas aplicações de acionamento requerem, assim, quatro ou cinco dispositivos, devendo ser respectivamente planejados, cabeados e conectados.

Como funciona a tecnologia híbrida CONTACTRON?

Passo 1:
Os relés K1 e K2 são fechados. Uma vez que V1 e V2 ainda não comutaram, a corrente ainda não passa para nas fases I1, I2 e I3.

Passo 2:
Os semicondutores V1 e V2 são conectados e assumem, assim, a corrente de ligação. As correntes l1, l2 e l3 passam agora, de modo que o motor funciona. Durante este breve tempo, os semicondutores V1 e V2 produzem uma dissipação de potência libertada em forma de calor.

Passo 3:
Para reduzir esta dissipação de potência, os semicondutores são agora jumpeados com o relé de derivação K3. Assim, os semicondutores permanecem frios. O processo é exatamente inverso no processo de desconexão.

Topologia: comutação da tecnologia híbrida CONTACTRON