Carregamento bidirecional: reutilizável em vez de descartável Usando os cabos de carga CCS compactos da Phoenix Contact, a Evtec desenvolveu uma estação de carga doméstica que não apenas carrega carros elétricos, mas também serve como um acumulador de energia.

Carro estacionado em um carport com estação de carga doméstica e sistema de energia solar no telhado

Visão geral

  • A empresa Evtec da Suíça é especialista em carregamento rápido de corrente contínua e desenvolve e produz soluções de carregamento prontas para uso para a eletromobilidade.
  • A start-up desenvolveu uma estação de carga doméstica que permite o carregamento DC bidirecional no local de trabalho ou em casa.
  • Os cabos de carga CCS CHARX connect compact da Phoenix Contact utilizados pela Evtec foram especialmente desenvolvidos para estações de carga DC na faixa de baixa potência.
  • O foco na faixa de potência mais baixa permite dimensões significativamente mais compactas.
Gerente de vendas da Evtec Dominik Mock em frente a uma estação de carga

Dominik Mock é gerente de vendas da Evtec AG

Perfil do cliente

A empresa Evtec em Kriens, na Suíça, desenvolve e fabrica soluções de carregamento para a eletromobilidade junto com parceiros em todo o mundo. Desde 2010, o foco da empresa está em soluções de contrato para o carregamento rápido de corrente contínua. Mas a experiência da empresa remonta ao início da eletromobilidade no fim dos anos 80. Na construção de sua tecnologia de carregamento eficiente e escalonável, a Evtec confia nos produtos da Phoenix Contact.

Na visita à produção em Kriens, Dominik Mock explica: "Por trás de cada um de nossos desenvolvimentos há um contrato específico. Podemos responder muito individualmente aos desejos dos cliente e p. ex., considerar sistemas de câmeras para reconhecimento de placas de veículos, mas também implementar a infraestrutura entre a estação de carga e o sistema back-end, usar sistemas de faturamento e, claro, integrar máquinas de venda automática de café. Para nós, o tema carregamento é muito abrangente. E o carregamento bidirecional é um dos temas mais interessantes."

Princípio do carregamento bidirecional para uso doméstico

O princípio da bidirecionalidade para uso doméstico: os acumuladores no veículo armazenam os rendimentos flutuantes quando o sol brilha – e realimentam na rede quando está escuro.

Aplicação

O princípio da bidirecionalidade permite os acumuladores no veículo armazenarem os rendimentos flutuantes de energias renováveis. "O carregamento bidirecional já não é um problema técnico. Mas as condições básicas ainda não estão claras em muitos casos, como padrões e normas", diz Dominik Mock.

A Evtec AG desenvolveu uma estação de carga doméstica chamada sospeso&charge permitindo o carregamento bidirecional para uso doméstico. Seu nome é inspirado no caffè sospeso, uma especificidade cultural da área metropolitana de Nápoles de pagar por um café extra, além do próprio. O barista anota isso e depois o serve a alguém necessitado quando solicitado. Esta solidariedade social vivida e a tradição de dar e receber também se aplica ao carregamento bidirecional.

"A Phoenix Contact desenvolveu exatamente a tecnologia certa para tornar o carregamento DC atraente nesta área. Cabos finos e, portanto, leves, extremamente resistentes e duráveis e ainda sem necessitar de uma refrigeração complexa e, por isso, cara nesta faixa de carga", explica Dominik Mock.

Veículo elétrico com tomada de carga CCS sendo carregado com conector de carga CCS CHARX connect compact

O leve conector de carga CCS CHARX connect compact convence com seu formato compacto e uma ergonomia excelente.

Solução

É feita uma distinção entre duas características do carregamento bidirecional: V2H e V2G. Vehicle-to-Home (V2H) designa a utilização típica em casa do usuário final.

Os conectores de carga CHARX connect compact da Phoenix Contact utilizados pela Evtec foram especialmente desenvolvidos para estações de carga doméstica. O foco na faixa de potência mais baixa permite dimensões significativamente mais compactas. Contatos prateados, um conceito de vedação interno e sensores de temperatura altamente precisos são características de segurança que permitem um manuseio seguro e fácil da alta tensão tanto no padrão CCS tipo 2 europeu como no padrão CCS tipo 1 predominantemente americano. Com a estação de carga doméstica sospeso&charge conectada à rede doméstica, o próprio veículo pode não somente ser carregado como também servir de acumulador de energia.

Com o Vehicle-to-Grid (V2G) é possível aumentar a porcentagem de energias renováveis na combinação de energias. Milhões de veículos elétricos servem como acumulador de energia e podem, assim, se tornar um componente importante da revolução energética.

Resumo

Com sua estação de carga doméstica sospeso&charge, a start-up permite o carregamento DC bidirecional no trabalho ou em casa. Com os cabos de carga CCS CHARX connect compact, a Phoenix Contact tem em seu portfólio os produtos certos para tornar o carregamento bidirecional atraente inclusive para uso doméstico.

Kontakt (ptbr)