Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitoramento modular de instalações para a energia eólica Permita seu aerogerador alcançar o verdadeiro potencial, leve o monitoramento de estado para o próximo nível e aumente assim a eficiência.

Aerogerador de grandes dimensões visto de cima na costa

Desafio


Aerogerador visto de baixo

Os aerogeradores se tornaram uma fonte fundamental de energia da atualidade. Já são um dos principais pilares do fornecimento de energia em muitos países. Para garantir uma rede permanentemente estável, é necessário otimizar e monitorar as instalações a qualquer momento. Assim, uma solução de monitoramento personalizada não é importante apenas para a operação segura, mas também ajuda a maximizar os rendimentos da sua instalação.

Solução


Aerogerador visto de cima no deserto

Eficiência redefinida

Com as soluções consistentes de monitoramento da Phoenix Contact, você alcança uma produção anual de energia ideal e prolonga a vida útil de suas instalações para uma operação sustentável em toda a sua extensão.
Teremos prazer em assessorar você e juntos encontraremos a solução ideal para o monitoramento de estado de seus aerogeradores.

Aerogerador em frente a nuvens escuras com quatro sobreposições digitais das soluções individuais

Monitoramento das pás dos rotores

O monitoramento do estado da pá do rotor é uma tarefa sensível considerando os diâmetros cada vez maiores dos rotores. De modo a proteger aerogeradores contra danos, com o monitoramento certo é possível aumentar a eficiência da instalação e percepcionar as funções de segurança importantes. As pás dos rotores estão sujeitas a esforços e condições ambientais extremos. As pás dos rotores cada vez mais longas aumentam os requisitos relativos ao monitoramento. Com o Blade Intelligence, o sistema de monitoramento modular das pás dos rotores, a Phoenix Contact oferece uma solução consistente para aumentar a eficiência de seu aerogerador.

Saiba mais sobre as soluções individuais para o monitoramento modular das pás dos rotores:

Operação otimizada da instalação graças a adaptação simples e individual

Estrutura modular do sistema do aerogerador
Sistema de sensores robusto para aerogeradores
Software Blade Intelligence
Técnicos de assistência conversando
Estrutura modular do sistema do aerogerador

O design modular das soluções de monitoramento permite uma combinação individual de cada sistema em função do requisito. Os sensores especialmente desenvolvidos para uso na energia eólica fornecem todos os dados necessários para o processamento em uma unidade de avaliação comum. É possível uma expansão a qualquer altura. Novas tecnologias e sensores sem fio tornam possível um gerenciamento da manutenção eficiente e sustentável em novas instalações, mas também, ao mesmo tempo, um reequipamento eficiente de turbinas existentes.

Mais sobre os componentes de nossa solução Blade Intelligence
Sistema de sensores robusto para aerogeradores

Nossos sensores, que são especialmente projetados para uso em aerogeradores, são extremamente robustos. Mesmo em condições adversas, os sensores fornecem ao controlador conectado sempre os dados necessários para uma operação eficiente e segura. Eles estão protegidos de forma ideal contra influências externas e projetados para a vida útil da instalação. Os sinais dos sensores conectados são registrados pelo controlador, processados e encaminhados de acordo com o caso de aplicação.

Mais sobre os componentes de nossa solução Blade Intelligence
Software Blade Intelligence

O software Blade Intelligence foi desenvolvido especialmente para uso em aerogeradores, com foco na configuração simples e no uso intuitivo durante a operação. Graças à sua estrutura modular, o software pode ser facilmente adaptado para expansões da instalação. Assim, a interface de usuário permanece sempre a mesma para os clientes – independentemente da configuração individual da instalação.

Mais sobre o software de nossa solução Blade Intelligence
Técnicos de assistência conversando

As soluções são planejadas diretamente no design elétrico ou reequipadas em instalações existentes. Ambas as opções são possíveis. A variante para reequipamento é composta por um quadro de comando completamente configurado, que é montado no cubo e integrado no controlador existente através das interfaces existentes. Opcionalmente, os dados são ser transmitidos através do modem diretamente para o operador. No caso de construções novas, o hardware necessário, como o controlador e os módulos I/O, é integrado diretamente nos quadros de comando Pitch.

Mais sobre os componentes de nossa solução Blade Intelligence
Aerogerador em frente a paisagem gelada

Solução para a detecção de gelo

Sob certas condições climáticas, o gelo se forma nas pás dos rotores, o que pode causar danos e perigos para o ambiente. Por isso, os requisitos oficiais exigem que o aerogerador seja parado em caso de formação de gelo. A detecção confiável de gelo minimiza as paradas. Um processo comprovado é medir o comportamento de oscilações das pás dos rotores. Nosso sistema de detecção de gelo é certificado pela DNV-GL. O sistema decide se a instalação continuará a operar ou será desligada. O sistema detecta a ausência de gelo quando está parada, permitindo reiniciar automaticamente a instalação. A unidade de avaliação está disponível como solução para o quadro de comando ou sistema integrável.

Parte superior de um aerogerador em frente a nuvens escuras

Solução para a medição de carga

As pás dos rotores são componentes nevrálgicos de um aerogerador. Eles estão sujeitos a grandes forças dinâmicas que podem causar danos estruturais. O monitoramento contínuo de cargas e oscilações permite detectar e eliminar danos atempadamente. Nosso sistema mede o comportamento de carga e os momentos de flexão usando extensômetros na base da pá. Os dados do sistema permitem a regulação otimizada da carga, o que minimiza a carga sobre as pás. Os espectros de carga revelam alterações na estrutura da pá do rotor durante toda a vida útil. A unidade de avaliação está disponível como solução para o quadro de comando ou sistema integrável.

Parque eólico offshore no mar com nuvens escuras e relâmpagos

Solução para a medição de descargas atmosféricas

As descargas atmosféricas causam danos nas pás e falhas eletrônicas nos aerogeradores, que muitas vezes não são detectados imediatamente. Por isso, as pás dos rotores são inspecionadas visualmente quanto a descargas atmosféricas. Nosso sistema mede e analisa as descargas atmosféricas nas pás dos rotores e combina os dados com os parâmetros operacionais da instalação. Isso melhora a base de tomada de decisão para realizar trabalhos de manutenção preventiva e fornece informações sobre o histórico do evento na pá. A unidade de avaliação está disponível como solução para o quadro de comando ou sistema integrável.

Aerogerador com foco na pá do rotor

Solução para o monitoramento da estrutura

As cargas dinâmicas extremas causam pequenos danos que, em casos extremos, podem resultar na destruição da pá do rotor ou de todo o aerogerador. A detecção e a reparação atempadas de danos evitam falhas. Nossa solução monitora continuamente a integridade estrutural das pás dos rotores. O sistema aprende o comportamento normal das pás em uma fase de aprendizagem. No futuro, o sistema de monitoramento da estrutura irá detectar as anomalias atempadamente. Um sistema de alarme comprovado informa o operador quando é necessário agir, evitando assim grandes reparações e danos consequentes. A unidade de avaliação está disponível como solução para o quadro de comando ou sistema integrável.

Suas vantagens

  • Aumento do rendimento graças à disponibilidade máxima de aerogeradores com componentes robustos, mesmo em condições extremas
  • Instalação fácil em sistemas existentes graças a interfaces abertas
  • Ações e custos de manutenção otimizados graças à detecção atempada de danos
  • Manutenção simplificada graças à adaptação da configuração por acesso remoto

Contato

Foto de grupo dos especialistas em energia eólica
Your experts for wind power
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o prazer em ajudar você em seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Então entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e juntos encontraremos a solução ideal.